Evite los errores en las pruebas multikilovatio de sistemas de alimentación complejos

La validación de potencia de varios kilovatios para sistemas de propulsión aeroespacial, infraestructuras de almacenamiento de energía y electrónica de potencia de centros de datos requiere la capacidad de reaccionar rápidamente a los cambios de carga, emular con precisión las condiciones reales de funcionamiento y gestionar la energía de forma eficiente para evitar los modos de fallo habituales y garantizar un comportamiento fiable del sistema.

En este seminario web se explica cómo las fuentes de alimentación de alta densidad para sistemas ATE con tecnología regenerativa proporcionan flujo de potencia bidireccional, respuesta transitoria rápida y emulación de batería y carga con estado. Combinadas con flujos de trabajo de software listos para la automatización, estas capacidades permiten realizar pruebas de bucle cerrado, integración de hardware en bucle y configuraciones de alimentación escalables, al tiempo que reducen la sobrecarga térmica y eliminan los errores comunes de las pruebas.

Únase a nosotros para ver cómo las nuevas metodologías de pruebas de potencia pueden mejorar la seguridad, acelerar el desarrollo y proporcionar mediciones precisas de varios kilovatios, sin comprometer el rendimiento.

Elija una de nuestras sesiones globales

Inscripción en AMO

América

Inscripción a eventos de la UE

Europa

Inscripción en eventos de SAP

SE Asia / India

Inscripción en eventos de SAP

China

Inscripción en eventos de SAP

Japón

Inscripción en eventos de SAP

Taiwán

Poder sin concesiones

Valide dispositivos de varios kilovatios más rápidamente y en menos espacio, sin sacrificar el rendimiento ni la programabilidad.

Fuentes de alimentación para sistemas ATE de alta potencia NPI

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?