Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Precisión y fiabilidad para mediciones de ondas milimétricas
Los sensores de potencia para guías de onda de Keysight proporcionan mediciones precisas y fiables de ondas milimétricas, cubriendo un amplio rango de frecuencias. Diseñados específicamente para aplicaciones de alta frecuencia, estos sensores ofrecen lecturas de potencia precisas con una degradación mínima de la señal, lo que garantiza la integridad de las mediciones en los sistemas de guías de onda. Al minimizar la incertidumbre por desajuste y la pérdida por reflexión, los sensores ofrecen una adaptación de impedancia superior. Además, los sensores cuentan con un puerto de calibración de 50 MHz, lo que reduce las incertidumbres de medición y garantiza la trazabilidad.
Mide con precisión los niveles de potencia en un amplio rango de frecuencias, lo que permite aplicaciones de frecuencia de ondas milimétricas.
Garantiza una degradación mínima de la señal, manteniendo la integridad de la señal medida gracias a una baja pérdida de inserción.
Reduce la incertidumbre por desajuste y la pérdida por reflexión, lo que garantiza una mejor adaptación de impedancia y lecturas de potencia más precisas en los sistemas de guía de ondas.
Cuenta con un puerto de calibración para reducir las incertidumbres de medición y garantizar una calibración precisa y la trazabilidad según las normas nacionales.
Frequency range
60 GHz to 90 GHz, 33 GHz to 50 GHz, 26.5 GHz to 40 GHz, 50 GHz to 75 GHz, 75 GHz to 110 GHz
Power range
-60 to +20 dBm, -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW), -30 to +20 dBm
Connector type
UG-387/U, EIA WR-12, Waveguide, UG-385/U
Measurement type
Average/CW only
V8486A
El sensor de potencia de guía de ondas V8486A mide la potencia media en el rango de frecuencias de 50 GHz a 75 GHz y en el rango de potencia de -30 a +20 dBm.
Nota: La opción H02 del V8486A no es compatible con los medidores de potencia E441xA/B, 43xA/B, E1416A o 70100A.
W8486A
El sensor de potencia de guía de ondas W8486A mide la potencia media en el rango de frecuencias de 75 GHz a 110 GHz y en el rango de potencia de -30 a +20 dBm.
E8486A
Diseñado con un conector de brida WR-12, el E8486A realiza mediciones precisas y directas de guías de onda en el rango de frecuencias de la banda E y es compatible con la mayoría de los medidores de potencia de Keysight.
Nota: La opción 200/201 del E8486A no es compatible con los medidores de potencia EPM E4418/19B.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un sensor de potencia de guía de ondas es un tipo de sensor de RF diseñado específicamente para medir la potencia en líneas de transmisión de guía de ondas, en lugar de cables coaxiales. Estos sensores se utilizan en aplicaciones de alta frecuencia y alta potencia, normalmente por encima de 18 GHz, donde se prefieren las guías de ondas debido a su menor pérdida, mayor manejo de potencia y pureza de modo.
Los sensores de potencia de guía de ondas se utilizan habitualmente en radares, comunicaciones por satélite, aeroespacial y sistemas de prueba de ondas milimétricas.
Los sensores de potencia de guía de ondas funcionan de manera similar a los sensores coaxiales, pero están optimizados mecánica y eléctricamente para interfaces de guía de ondas.
1. Acoplamiento de señales de RF mediante brida de guía de ondas
El sensor se conecta directamente a una brida de guía de ondas estándar, formando una extensión perfecta del sistema de guía de ondas.
La energía de radiofrecuencia viaja a través de la guía de ondas y se acopla parcialmente a una carga absorbente dentro del sensor.
2. Detección de potencia mediante termopar o termistor
La energía de radiofrecuencia absorbida se convierte en calor en una carga de terminación.
Un termopar o termistor mide el aumento de temperatura, produciendo un voltaje de CC proporcional a la potencia media real.
Este método de detección térmica proporciona mediciones de potencia altamente precisas e independientes de la modulación, especialmente adecuadas para señales continuas o complejas a altas frecuencias.
3. Calibración y correcciones
Al igual que los sensores coaxiales, los sensores de guía de ondas se calibran para la respuesta de frecuencia, la linealidad y los efectos de la temperatura.
Los sensores de guía de ondas de Keysight suelen ser trazables según los estándares nacionales, lo que los hace adecuados para aplicaciones de alta precisión.
Los sensores de potencia de guía de ondas cubren los espectros de banda R, banda Q, banda V, banda E y banda W, proporcionando mediciones precisas y fiables en estas gamas de alta frecuencia. Estas bandas se corresponden con los tamaños de guía de ondas estándar del sector, como WR-42, WR-28, WR-15, WR-12 y WR-10.
Cada banda de guía de ondas se dirige a un rango de frecuencias específico:
Estos sensores utilizan una detección basada en termopares de precisión para proporcionar mediciones independientes de la modulación que permiten caracterizar señales pulsadas, moduladas o complejas de banda ancha en frecuencias de ondas milimétricas.