Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
WirelessPro te permite modelar, simular y analizar diversos aspectos de las redes 5G, 5G Advanced y los futuros canales inalámbricos 6G con una facilidad y precisión sin igual.
Obtenga información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits y hasta 33 GHz.
Emule cada parte de la infraestructura de su centro de datos. Emule cualquier cosa. Optimice todo.
Acelere las pruebas de análisis de señales con el software VSA de Keysight. Visualice, demodule y solucione problemas con más de 75 estándares de señal con precisión.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Realice pruebas rápidas y precisas a nivel de placa con un ICT en línea y fuera de línea robusto, diseñado para la fabricación moderna.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Detecte con precisión las interferencias con el software de gestión del espectro de posprocesamiento en el laboratorio.
Nuestras fuentes de alimentación ATE de alta densidad ponen fin a las concesiones entre el rendimiento y la precisión de las pruebas.
Explore contenidos elaborados por ingenieros y una amplia base de conocimientos con miles de oportunidades de aprendizaje.
Keysight Learn ofrece contenido inmersivo sobre temas de interés, incluyendo soluciones, blogs, eventos y mucho más.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
U7229M
Mejora el rendimiento general del sistema y reduce los errores sistemáticos gracias a una cifra de ruido robusta y una ganancia optimizada.
El amplificador de bajo ruido USB Keysight U7229M de 50 a 110 GHz tiene una ruta conmutable que proporciona una ganancia fiable y un bajo nivel de ruido a los sistemas de medición. Esta solución mejora el rendimiento general del sistema y reduce los errores sistemáticos.
Características principales
U7229G
Mejora el rendimiento general del sistema y reduce los errores sistemáticos gracias a una cifra de ruido robusta y una ganancia optimizada.
El amplificador de bajo ruido USB Keysight U7229G, de 500 MHz a 67 GHz, cuenta con una ruta conmutable que aporta una ganancia fiable y un bajo coeficiente de ruido a los sistemas de medición. Esta solución mejora el rendimiento general del sistema y reduce los errores sistemáticos.
Características principales
83020A
Recuperar las pérdidas del sistema y aumentar la potencia disponible en los sistemas ATE de RF y microondas.
El amplificador de sistema de microondas Keysight 83020A es un amplificador compacto y listo para usar diseñado para diseñadores e integradores de sistemas. Este amplificador proporciona potencia donde la necesita para recuperar las pérdidas del sistema y aumentar la potencia disponible en sistemas ATE de RF y microondas. El ancho de banda ultraamplio de 2 a 26,5 GHz permite al diseñador sustituir varios amplificadores de ancho de banda estrecho por un solo amplificador Keysight, lo que elimina la necesidad de redes de cruce o múltiples fuentes de polarización.
Para obtener más información sobre preamplificadores USB, amplificadores de microondas y amplificadores de sistema, visiteKeysight Amplifiers.
83006A
Recupera las pérdidas del sistema y aumenta la potencia disponible en sistemas ATE de RF y microondas.
El amplificador de sistema de microondas Keysight 83006A es un amplificador compacto y listo para usar, diseñado para diseñadores e integradores de sistemas. Este amplificador proporciona potencia donde se necesita para recuperar las pérdidas del sistema y aumentar la potencia disponible en sistemas ATE de RF y microondas. El ancho de banda ultraamplio, de 10 MHz a 26,5 GHz, permite al diseñador sustituir varios amplificadores de ancho de banda estrecho por un solo amplificador Keysight, lo que elimina la necesidad de redes de cruce o múltiples fuentes de polarización.
Para obtener más información sobre preamplificadores USB, amplificadores de microondas y amplificadores de sistema, visite Keysight Amplifiers.
M9379A
El módulo amplificador RF PXI M9379A incluye dos amplificadores combinados con conmutadores RF y un atenuador escalonado programable para funcionar hasta 13,5 GHz. El módulo de 1 ranura está diseñado para funcionar con los analizadores de redes vectoriales (VNA) PXIe M9485A y M980xA.
El módulo amplificador RF M9379A incluye dos amplificadores, conmutadores RF y un atenuador escalonado programable diseñado para funcionar con los analizadores de redes vectoriales (VNA) PXIe M9485A y M980xA. Uno de los amplificadores internos funciona como un preamplificador programable que contiene dos rutas seleccionables por el usuario: una ruta de amplificador con ganancia variable que utiliza un atenuador escalonado o una ruta de derivación. El M9379A puede mejorar el ruido de fondo del sistema de medición con el VNA PXIe M980xA. Por ejemplo, el M9379A con un preamplificador es una solución ideal para mediciones de figura de ruido (NF) utilizando los receptores estándar del M980xA hasta 13,5 GHz. El módulo de 1 ranura también incluye interruptores internos que se controlan directamente mediante el firmware del M980xA, lo que permite realizar mediciones rápidas sincronizadas tanto de los parámetros S como de la NF con el sistema PXI.
El módulo amplificador RF M9379A incluye dos amplificadores, conmutadores RF y un atenuador escalonado programable.
87405B
Bloque de ganancia compacto y fiable que ofrece potencia de salida donde se necesita: en el puerto de prueba.
Nota de aplicación sobre preamplificadores y factor de ruido del sistema : en esta nota se analizan los conceptos básicos sobre la figura de ruido, incluidas las aplicaciones y características de la tecnología de amplificadores de Keysight. Se destacan los preamplificadores portátiles 87405C de Keysight, que proporcionan una ganancia excepcional de 25 dB hasta 18 GHz y una conexión de polarización de potencia de sonda que elimina la necesidad de una fuente de alimentación de CC adicional. ¡Lea ahora la nota de aplicación sobre preamplificadores y figura de ruido del sistema!
El amplificador de componentes de microondas Keysight 87405B ofrece un rendimiento compacto y fiable a los integradores de sistemas y diseñadores de microondas. Con un bloque de ganancia mínimo de 22 dB y una potencia de salida superior a 8 dBm, este amplificador ofrece la potencia de salida donde se necesita: en el puerto de prueba.
Para obtener más información sobre preamplificadores USB, amplificadores de microondas y amplificadores de sistema, visite Keysight Amplifiers.
87405C
Elimina la necesidad de una fuente de alimentación de CC adicional; ideal para analizadores de espectro o aplicaciones independientes.
Su excepcional ganancia (25 dB) y planicidad (±1,5 dB), combinadas con una conexión de polarización de potencia de sonda que elimina la necesidad de una fuente de alimentación de CC adicional, hacen que estos preamplificadores sean la opción ideal para analizadores de espectro o aplicaciones independientes.
Para obtener más información sobre preamplificadores USB, amplificadores de microondas y amplificadores de sistema, visite Keysight Amplifiers.
83051A
Recupera las pérdidas del sistema y aumenta la potencia disponible en sistemas ATE de RF y microondas.
El amplificador de sistema de microondas Keysight 83051A es un amplificador compacto y listo para usar diseñado para diseñadores e integradores de sistemas. Este amplificador proporciona potencia donde se necesita para recuperar las pérdidas del sistema y aumentar la potencia disponible en sistemas ATE de RF y microondas. El ancho de banda ultraamplio, de 45 MHz a 50 GHz, permite al diseñador sustituir varios amplificadores de ancho de banda estrecho por un solo amplificador Keysight, lo que elimina la necesidad de redes de cruce o múltiples fuentes de polarización.
Para obtener más información sobre preamplificadores USB, amplificadores de microondas y amplificadores de sistema, visite Keysight Amplifiers.
87415A
Bloque de ganancia compacto y fiable que ofrece potencia de salida donde se necesita: en el puerto de prueba.
El amplificador de componentes de microondas Keysight 87415A ofrece un rendimiento compacto y fiable a los integradores de sistemas y diseñadores de microondas. Con una ganancia mínima de 25 dB y una potencia de salida superior a 23 dBm de 2 a 8 GHz, este amplificador ofrece potencia de salida donde se necesita: en el puerto de prueba.
83050A
Recupera las pérdidas del sistema y aumenta la potencia disponible en sistemas ATE de RF y microondas.
El amplificador de sistema de microondas Keysight 83050A es un amplificador compacto y listo para usar diseñado para diseñadores e integradores de sistemas. Este amplificador proporciona potencia donde la necesita para recuperar las pérdidas del sistema y aumentar la potencia disponible en sistemas ATE de RF y microondas. El ancho de banda ultraamplio de 2 a 50 GHz permite al diseñador sustituir varios amplificadores de ancho de banda estrecho por un solo amplificador Keysight, lo que elimina la necesidad de redes de cruce o múltiples fuentes de polarización.
Para obtener más información sobre preamplificadores USB, amplificadores de microondas y amplificadores de sistema, visiteKeysight Amplifiers.
83017A
Recupera las pérdidas del sistema y aumenta la potencia disponible en sistemas ATE de RF y microondas.
El amplificador de sistema de microondas Keysight 83017A es un amplificador compacto y listo para usar, diseñado para diseñadores e integradores de sistemas. Este amplificador proporciona potencia donde se necesita para recuperar las pérdidas del sistema y aumentar la potencia disponible en sistemas ATE de RF y microondas. El ancho de banda ultraamplio, de 500 MHz a 26,5 GHz, permite al diseñador sustituir varios amplificadores de ancho de banda estrecho por un solo amplificador Keysight, lo que elimina la necesidad de redes de cruce o múltiples fuentes de polarización.
Para obtener más información sobre preamplificadores USB, amplificadores de microondas y amplificadores de sistema, visite Keysight Amplifiers.
83018A
Recuperar las pérdidas del sistema y aumentar la potencia disponible en los sistemas ATE de RF y microondas.
El amplificador de sistema de microondas Keysight 83018A es un amplificador compacto y listo para usar diseñado para diseñadores e integradores de sistemas. Este amplificador proporciona potencia donde la necesita para recuperar las pérdidas del sistema y aumentar la potencia disponible en sistemas ATE de RF y microondas. El ancho de banda ultraamplio de 2 a 26,5 GHz permite al diseñador sustituir varios amplificadores de ancho de banda estrecho por un solo amplificador Keysight, lo que elimina la necesidad de redes de cruce o múltiples fuentes de polarización. El Keysight 83018A estándar incluye detectores direccionales internos para aplicaciones de nivelación externa. Con una excelente figura de ruido en relación con su amplio ancho de banda y alta ganancia, este amplificador mejora significativamente la figura de ruido del sistema y el rango dinámico. El Keysight 83018A viene equipado con un disipador de calor de perfil bajo, un soporte de montaje integral y un cable de alimentación de CC de dos metros. Las características térmicas y el diseño de la fuente de alimentación permiten una integración rápida y fácil en la mayoría de los sistemas de medición.
Para obtener más información sobre preamplificadores USB, amplificadores de microondas y amplificadores de sistema, visite Keysight Amplifiers.