Wie man optische Spektraltestpfade kalibriert

Abstimmbarer Laser
+ Abstimmbarer Laser

Entfernung wellenlängenabhängiger Pfadfehler

Spektrale Teststationen zur Charakterisierung photonischer Komponenten basieren auf optischen Pfaden aus abstimmbaren Lasern, Schaltern, Fasern, Steckverbindern und Leistungsmessern. Jedes Element verursacht wellenlängenabhängige Verluste, Welligkeit und Drift, die die gemessenen Spektren verfälschen und die tatsächlichen Eigenschaften des Bauelements verschleiern. Addieren sich diese Effekte entlang komplexer Signalwege, führen sie zu inkonsistenten Einfügungsdämpfungsmessungen, verzerrten Spektralkurven und einer geringeren Aussagekraft beim Vergleich von Messergebnissen verschiedener Ports, Aufbauten oder Teststationen.

Mit zunehmender Skalierung photonischer Testumgebungen zur Unterstützung mehrerer Bauelemente, paralleler optischer Pfade und breitbandiger Wellenlängenmessungen wird die Aufrechterhaltung der spektralen Messgenauigkeit immer anspruchsvoller. Ingenieure müssen die wellenlängenabhängige Einfügungsdämpfung entlang des gesamten optischen Pfades charakterisieren und korrigieren und dabei Unterschiede zwischen den Pfaden sowie zeitliche Veränderungen berücksichtigen. Eine präzise Kalibrierung ist erforderlich, um stabile optische Referenzebenen zu etablieren und sicherzustellen, dass die gemessene Leistung in Abhängigkeit von der Wellenlänge das intrinsische Verhalten des Bauelements widerspiegelt und nicht durch das Testsystem verursachte Artefakte.

Lösung zur Kalibrierung des optischen Spektraltestpfads

Um wellenlängenabhängige Messfehler zu eliminieren, muss der gesamte optische Signalweg vor Beginn der Geräteprüfung kalibriert werden. Die Kalibrierungslösung von Keysight für optische Spektraltestpfade nutzt einen abstimmbaren Laser, um die Wellenlänge über einen optischen Schalter durch jeden gerouteten optischen Pfad zu durchlaufen, während optische Leistungsmesser die übertragene Leistung messen. Die Lambda-Scan-Software ermittelt wellenlängenabhängige Korrekturfaktoren für jeden Pfad und wendet diese auf nachfolgende Messungen an, um systematische Verluste und Restwelligkeit zu kompensieren. Diese Pfadkalibrierung verbessert die Genauigkeit der Einfügedämpfung, die Messwiederholbarkeit und die Konsistenz über Ports, Pfade und Teststationen hinweg vor der Geräteprüfung.

Sehen Sie sich ein Blockdiagramm unserer Lösung zur Kalibrierung des optischen Spektraltestpfads an.

Blockdiagramm unserer Lösung zur Kalibrierung des optischen Spektraltestpfads

Entdecken Sie Produkte für unsere optische Kalibrierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?