So testen Sie die Konformität von PCIe® 6.0-Transmittern

Oszilloskop der UXR-Serie
+ Oszilloskop der UXR-Serie

Prüfung der PCIe 6.0-Transmitter-Konformität mit einem Oszilloskop und Testautomatisierungssoftware

Transmitter-Compliance-Tests zur Zertifizierung von PCIe 6.0®-Geräten erfordern ein Oszilloskop, das PAM4-Signale mit Datenraten von bis zu 64 GT/s vom zu testenden Gerät (DUT) messen kann. Entwickler müssen Physical-Layer-Tests, Data-Link-Layer-Tests und allgemeine Interoperabilitätstests durchführen, um mit Hilfe von Oszilloskopen mit hoher Bandbreite die PCI-SIG®-zertifizierte Transmitter-Konformität zu erreichen.

Die Prüfung der Konformität von PCIe 6.0-Sendern erfordert ein Oszilloskop mit >50 GHz und einer Abtastrate von mindestens 256 GSa/s, um 64 GT/s-Signale zu prüfen. Diese Tests erfordern auch eine automatisierte Konformitätstestsoftware, die das PAM4-Rauschen und die Jitter-Leistung analysieren kann, um das Signal des Prüflings genau zu messen und die Konformität mit dem PCI-SIG-Standard zu bestätigen.

PCIe 6.0 Transmitter-Konformitätstestlösung

PCIe 6.0-Geräte erfordern eine Überprüfung der elektrischen Leistung mit PCI-SIG-Senderkonformitätstestspezifikationen. Die Keysight PCIe 6.0-Transmitter-Compliance-Testlösung umfasst die Keysight PCI Express-Validierungslizenzsuite, fortschrittliche Signalintegritätssoftware, Jitter- und Rauschanalysesoftware und Pulsamplitudenmodulationsanalysesoftware. Die Softwarekomponenten laufen alle auf einem Keysight Oszilloskop der UXR-Serie mit hoher Bandbreite. Diese Tools ermöglichen es Entwicklern, Konformitätstests für PCIe 6.0-Geräte zu automatisieren, wodurch Probleme mit den von ihrem Gerät übertragenen PAM4-Signalen identifiziert und behoben werden können.

Sehen Sie sich eine Demo des PCIe 6.0 Transmitter Tests an

Entdecken Sie Produkte in unserer PCIe 6.0 Transmitter-Konformitätstestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?

PCI-SIG®, PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken der PCI-SIG.