Wie man LEDs auf PCBAs testet

In-Circuit-Tester
+ In-Circuit-Tester

Rationalisierung der LED-Prüfung mit einem integrierten Testsystem

Das Testen von Leuchtdioden (LEDs) auf Leiterplatten (PCBAs) während der In-Circuit-Testphase erfordert die Integration von LED-Analysatoren in das Testsystem. Der integrierte Testansatz hilft den Herstellern, die optischen und elektrischen Eigenschaften der LEDs zu messen, z. B. die Lichtstärke, die Temperatur und andere wichtige Parameter. Hersteller können LED-Defekte frühzeitig erkennen, was eine schnelle Korrektur ermöglicht und Produktionsverzögerungen minimiert.

Die Integration von LED-Tests in einen Tester für integrierte Schaltkreise (ICT) erfordert einen erheblichen technischen Aufwand. Bei dieser Methode werden kundenspezifische Halterungen, Testverfahren und eine spezielle Lagerung integriert. Eine spezielle Halterung ist unerlässlich, um die richtigen LEDs sicher zu positionieren und die präzise Ausrichtung der optischen Köpfe der Analysatoren zu gewährleisten. Testingenieure benötigen einen Testsequenzer, um automatisierte Tests und Analysen auf der Grundlage des spezifischen Typs der getesteten Leiterplatten oder LEDs durchzuführen.

E9988GL

Integrierte LED-Testlösung für die Fertigung

Um die Effizienz der Produktionslinie für die LED-Prüfung zu steigern, muss ein LED-Analysator mit In-Circuit-Testern integriert werden. Die Integration dieser Geräte von Drittanbietern erfordert jedoch oft einen komplexen, zeitaufwändigen Aufwand. Die Keysight i3070 Serie 7i bietet eine standardisierte Methode zur Integration des LED-Analysators in das Prüfgerät. Ausgestattet mit dem OpenTap LED-Test-Plugin und verschiedenen LED-Testlizenzen rationalisiert die i3070 Serie 7i den LED-Testprozess und ermöglicht eine schnelle und expertenfreie Testerstellung und -ausführung. Testingenieure können diese Ergebnisse nahtlos in die Hauptschnittstelle des Testers einbinden, um umfassende und effiziente Leiterplattentests durchzuführen.

Sehen Sie sich die Demo der integrierten LED-Prüfung in der Fertigung an

Entdecken Sie die Produkte in unserer LED-Testlösung für die Fertigung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?