Aktivierung der Kanalemulation zum Testen eines nicht modifizierten NTN-Geräts
Die unveränderte Eigenschaft nicht-terrestrischer Netze (NTN) setzt voraus, dass die Verbindung bestehender LTE- und 5G-Geräte mit Satelliten ohne Änderungen oder Software-Updates in den Nutzergeräten (UE) möglich ist. Da das Endgerät nicht verändert wird, ist das Netz dafür verantwortlich, die Auswirkungen der Umlaufbahn im Zentrum der Zelle zu kompensieren. Um den Punkt zu finden, an dem die Leistung des UE beeinträchtigt wird, müssen diese Szenarien im Labor nachgestellt werden. Ingenieure benötigen eine Lösung, um das NTN unverändert zu erstellen, diese Beeinträchtigungen zu modellieren und Messungen der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPI) zu ermöglichen.
Um die Funktionalität eines unveränderten zellularen UE zu gewährleisten, muss das Netzwerk modifiziert werden, um die satellitenbedingten Verzögerungen und Verzerrungen zu kompensieren. Um UE ohne die Unterstützung von NTN-Funktionen zu testen, benötigen die Ingenieure eine drahtlose Testplattform, die die modifizierte LTE-Basisstationsemulation ermöglicht und die Auswirkungen von Verzögerungen und Doppler kompensiert. Ein Kanalemulator ist notwendig, um die Ausbreitungsbedingungen zu emulieren, einschließlich der sich schnell ändernden Doppler- und Verzögerungseigenschaften der Satelliten im niedrigen Erdorbit (LEO). Die Lösung soll die Modellierung der Kanaleigenschaften der unveränderten NTN-Technologie ermöglichen und die Leistungsgrenzen unter verschiedenen Bedingungen untersuchen.
NTN Testlösung für unveränderte Geräte
Die Sicherstellung einer unveränderten zellularen UE-Funktionalität erfordert eine Modifizierung des Netzwerks, um die satellitenbedingten Verzögerungen und Verzerrungen zu kompensieren. Die unveränderte Testlösung von Keysight NTN ermöglicht Tests im Labor unter verschiedenen Bedingungen. Die Plattform hilft dabei herauszufinden, wo die UE-Leistung beeinträchtigt wird, und ermöglicht die Modellierung dieser Beeinträchtigungen sowie KPI-Messungen. Die Keysight UXM 5G Wireless-Testplattform emuliert die modifizierte LTE-Basisstation, indem sie die Auswirkungen von Verzögerung und Doppler verwaltet und ausgleicht. Der Keysight PROPSIM Kanalemulator emuliert die Ausbreitungsbedingungen, einschließlich der sich schnell ändernden Doppler- und Verzögerungseigenschaften der LEO-Satelliten.
Mit dem Keysight F8820A PROPSIM FS16 RF-Kanalemulator können Sie im Labor Benchmarking von Geräten, Basisstationen, digitalen Funkgeräten und Sensorsystemen über den gesamten Produktworkflow hinweg durchführen - von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Abnahme und Leistungsoptimierung im Feld