Absicherung kritischer IoT-Implementierungen durch Tests der Gerätesicherheit und Simulation von Sicherheitsverletzungen und Angriffen
Die Sicherung kritischer IoT-Implementierungen erfordert eine Lösung, die Cyberangriffe emuliert, um verbundene Geräte und die Netzwerke, mit denen sie kommunizieren, zu schützen. Sicherheit und Kontinuität sind für Organisationen, die große Flotten von geschäftskritischen vernetzten Geräten betreiben, wie z. B. im Gesundheitswesen und bei Versorgungsunternehmen, von größter Bedeutung. Während die Gerätehersteller für Sicherheitsbehebungen verantwortlich sind, brauchen die Betreiber Zeit, um anfällige Geräte vom Netz zu nehmen oder auszutauschen, bevor sie gefährdet sind. Daher ist das Testen von Netzwerken und Geräten gegen mehrstufige Angriffe - einschließlich Ransomware-Infektionen, Seitwärtsbewegungen, Phishing-Versuche, Protokoll-Fuzzing und Datenexfiltration - unerlässlich.
Um IoT-Geräte abzusichern, verwenden Sie ein Gerätetest-Tool, um sie einem Low-Level-Protokoll-Fuzzing und Anwendungsangriffen auf der oberen Schicht zu unterziehen. Testen Sie Chipsätze und Netzwerkstacks gründlich, um Schwachstellen in Ethernet, Wi-Fi®, Bluetooth®, Bluetooth® Low Energy, CAN-Bus und Mobilfunkschnittstellen zu finden. Gleichzeitig müssen Netzwerksicherheitsteams Firewalls, Endpunktsicherheit und SIEM-Tools kontinuierlich überprüfen, um Konfigurationsabweichungen zu verhindern. Verwenden Sie ein Tool zur Simulation von Sicherheitsverletzungen und Angriffen, um mehrstufige Netzwerkangriffe zu simulieren, Lücken in der Abdeckung aufzudecken und Abhilfemaßnahmen zu identifizieren. Andernfalls können Aktualisierungen von Sicherheitstools unbeabsichtigt zu blinden Flecken oder Schwachstellen führen.
Sicherheitslösung für den IoT-Einsatz
Sichern Sie kritische IoT-Implementierungen mit automatisierten Sicherheitstests und Simulationen von Sicherheitsverletzungen und Angriffen. Emulieren Sie mehrstufige Cyberangriffe, scannen Sie nach Schwachstellen und mindern Sie Risiken mit einer immer länger werdenden Liste von Sicherheitsbewertungen, Audits und Testplänen. Härten Sie Netzwerke, schützen Sie vernetzte Geräte und seien Sie neuen Bedrohungen einen Schritt voraus mit Keysight Threat Simulator und IoT Security Assessment.