重要なIoT導入の安全性を確保する方法

IoTセキュリティ評価
+ IoTセキュリティ評価

デバイス・セキュリティ・テストと侵害・攻撃シミュレーションによる重要なIoT展開の保護

重要な IoT 導入を保護するには、サイバー攻撃をエミュレートして接続デバイスとそれらが通信するネットワークを保護するソリューションが必要です。ヘルスケアや公共事業など、ミッションクリティカルなコネクテッド・デバイスの大規模なフリートを運用する組織にとって、安全性、セキュリティ、継続性は最も重要です。デバイス・メーカーはセキュリティ修正に責任を負いますが、オペレータは脆弱なデバイスをオフラインにしたり、侵害される前に交換したりする時間が必要です。そのため、ランサムウェア感染、横移動、フィッシングの試み、プロトコルのファジング、データの流出など、多段階の攻撃に対するネットワークとデバイスのテストが不可欠です。

IoT デバイスを堅牢化するには、デバイス・セキュリティ・テスト・ツールを使用して、低レベル・プロトコルのファジングと上位レイヤのアプリケーション攻撃を行います。チップセットとネットワーク・スタックを徹底的にテストし、イーサネット、Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth® Low Energy、CANバス、セルラー・インターフェースの欠陥を見つける。同時に、ネットワーク・セキュリティ・チームは、ファイアウォール、エンドポイント・セキュリティ、SIEM ツールを継続的に評価し、設定のドリフトを防止する必要があります。侵害と攻撃のシミュレーション・ツールを使用して、多段階のネットワーク攻撃をエミュレートし、適用範囲のギャップを明らかにし、改善策を特定する。そうしないと、セキュリティ・ツールのアップデートによって、不注意にも盲点や脆弱性が生じる可能性があります。

IoTセキュリティ評価

IoT導入セキュリティ・ソリューション

自動化されたセキュリティ・テストと侵入・攻撃シミュレーションにより、重要なIoT配備を保護します。多段階のサイバー攻撃をエミュレートし、脆弱性をスキャンし、増え続けるセキュリティ評価、監査、テスト計画でリスクを軽減します。Keysightの脅威シミュレータとIoTセキュリティ・アセスメントにより、ネットワークを強化し、接続されたデバイスを保護し、新たな脅威の一歩先を行くことができます。

重要なIoTデプロイメントを保護するデモを見る

IoT導入セキュリティ・ソリューションの製品を見る

関連する使用例

お問い合わせロゴ

専門家へのお問い合わせ

最適なソリューションを見つけるのにお困りですか?