Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre SMU in tre livelli di prestazioni: Essential, Expert e Pro. Ciascuna di queste può essere configurata in base alle funzionalità e alle prestazioni richieste.
Le unità di misura della sorgente (SMU) Keysight forniscono una sorgente di tensione e corrente precisa con capacità di misurazione simultanea, rendendole ideali per testare semiconduttori, materiali e componenti elettronici. Selezionate le prestazioni SMU che soddisfano le vostre esigenze in base alla risoluzione della sorgente, alla risoluzione minima di misurazione della corrente e al numero di canali.
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolutionLe unità di misura della sorgente (SMU) Keysight forniscono una sorgente di tensione e corrente precisa con capacità di misurazione simultanea, rendendole ideali per testare semiconduttori, materiali e componenti elettronici. Selezionate le prestazioni SMU che soddisfano le vostre esigenze in base alla risoluzione della sorgente, alla risoluzione minima di misurazione della corrente e al numero di canali.
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolutionSemiconduttori
Caratterizzare corrente e tensione (IV) per LED a basso consumo energetico.
Semiconduttori
Eseguire caratterizzazioni IV a livelli di corrente e tensione estremamente bassi.
Semiconduttori
Valutare i parametri fotovoltaici chiave con misurazioni accurate e ad alta risoluzione della corrente-tensione.
Produzione
Integra SMU con il tester in-circuit per misurazioni a bassa corrente nell'elettronica automobilistica.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un'unità di misura e generazione di precisione (SMU) è uno strumento in grado di generare e misurare contemporaneamente tensione e corrente con estrema precisione, spesso fino a livelli dell'ordine dei femtoampere (fA) e dei nanovolt (nV).
A differenza degli strumenti standard, un SMU riunisce in un unico dispositivo le funzioni di un alimentatore, di un multimetro digitale e di un carico elettronico e opera in quattro quadranti, il che significa che è in grado sia di fornire che di assorbire potenza.
I moderni SMU — come quelli sviluppati da Keysight Technologies — sono ampiamente utilizzati per la caratterizzazione dei semiconduttori, la tracciatura delle curve IV, i test di dispersione e la modellizzazione delle batterie, ambiti in cui precisione, stabilità e basso rumore sono fondamentali.
Per scegliere l'SMU più adatta, occorre innanzitutto determinare l'intervallo di tensione e corrente richiesto dal proprio dispositivo. Le SMU Keysight offrono un'ampia copertura sia per applicazioni ad alta potenza che per quelle a corrente ultra-bassa. Successivamente, occorre considerare la precisione e la sensibilità di misura, in particolare per le misurazioni a bassa corrente come i test di dispersione.
Se la produttività è un fattore importante, valutate la velocità di misurazione e cercate funzionalità quali l'alimentazione a impulsi per ridurre l'autoriscaldamento. Considerate inoltre il numero di canali, la protezione della conformità e l'integrazione software con Keysight PathWave.
Valutando questi fattori in relazione alla vostra applicazione, potrete scegliere un'unità SMU Keysight in grado di garantire test accurati, affidabili ed efficienti.
Quando si sceglie un SMU, occorre innanzitutto verificare l'intervallo di tensione e corrente per assicurarsi che sia in grado di fornire e misurare tutte le condizioni operative del dispositivo. Gli SMU Keysight offrono ampi intervalli dinamici adatti sia ad applicazioni ad alta potenza che a basso livello. Successivamente, occorre considerare la risoluzione e la precisione, che sono fondamentali per misurazioni accurate, specialmente nel caso di dispositivi a bassa corrente o sensibili.
La velocità di misurazione è fondamentale per i test ad alta produttività, mentre le prestazioni a basso rumore garantiscono risultati stabili e ripetibili. È inoltre opportuno valutare i limiti di conformità per proteggere il dispositivo e le funzionalità di misurazione a impulsi per ridurre al minimo l'autoriscaldamento.
Trovando il giusto equilibrio tra queste caratteristiche, potrete scegliere un'unità SMU Keysight in grado di fornire misurazioni precise, affidabili ed efficienti per la vostra applicazione
Il bilanciamento delle specifiche chiave dell'SMU garantisce prestazioni ottimali per le vostre specifiche esigenze di test. Selezionando l'intervallo di tensione e corrente appropriato, potrete caratterizzare completamente il vostro dispositivo senza compromettere le capacità di misurazione. Una corretta attenzione alla risoluzione e alla precisione consente di rilevare con accuratezza anche le più piccole variazioni di segnale, aspetto essenziale per le applicazioni che richiedono un'elevata sensibilità.
Tenere conto della velocità di misurazione contribuisce ad aumentare la produttività dei test, soprattutto negli ambienti di produzione, garantendo al contempo l'integrità dei dati. Caratteristiche quali le prestazioni a basso rumore, la protezione della conformità e il funzionamento a impulsi migliorano ulteriormente la stabilità delle misurazioni e proteggono il dispositivo sottoposto a test.
Le SMU Keysight sono progettate per ottimizzare questi parametri, consentendo di ottenere risultati accurati, ripetibili ed efficienti in un'ampia gamma di applicazioni
Le SMU sono ampiamente utilizzate nei test su semiconduttori, materiali e dispositivi grazie alla loro capacità di generare e misurare con precisione tensione e corrente. Nelle applicazioni relative ai semiconduttori, le SMU Keysight vengono comunemente impiegate per la caratterizzazione I-V, l'estrazione dei parametri dei dispositivi e i test di corrente di dispersione su componenti quali transistor, diodi e circuiti integrati.
Nella ricerca sui materiali, le SMU consentono di effettuare misurazioni della resistività, analisi della conduttività e caratterizzazione di materiali emergenti quali nanomateriali e film sottili. Per quanto riguarda i test sui dispositivi, vengono impiegate nella modellizzazione delle batterie, nei test su LED e sensori e negli studi di affidabilità.
Le SMU Keysight offrono la precisione, le prestazioni a basso rumore e la flessibilità necessarie per garantire risultati affidabili e ripetibili in tutte queste diverse applicazioni.
Per garantire misurazioni accurate e a basso rumore, assicurarsi innanzitutto di utilizzare una schermatura e una messa a terra adeguate per ridurre al minimo le interferenze esterne. Utilizzare cavi corti e cavi triassiali o a basso rumore quando si misurano correnti basse. Lasciare che l'SMU si stabilizzi per un tempo sufficiente affinché raggiunga condizioni operative stabili.
Scegliere i tempi di integrazione e le impostazioni di filtraggio adeguati per ridurre il rumore e utilizzare tecniche di protezione per ridurre al minimo le correnti di dispersione. Anche una corretta progettazione dei dispositivi di fissaggio e collegamenti puliti contribuiscono a migliorare la stabilità della misurazione.
Le SMU Keysight sono progettate con architetture a basso rumore e funzionalità di misura avanzate per supportare applicazioni ad alta precisione. Combinando le migliori pratiche di misura con le funzionalità di Keysight, è possibile ottenere risultati accurati, stabili e ripetibili anche in ambienti di prova particolarmente sensibili.