Banco de pruebas de seguridad integrado

El banco de pruebas de seguridad integrado de última generación integra hardware modular de alto rendimiento para realizar análisis de canal lateral y pruebas de inyección de fallos con gran precisión.

imagen_del_producto
  • Technology

    Device security

  • Memory

    64 GB

  • Product type

    Embedded security testbench

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Aproveche la arquitectura PXIe de alta velocidad para realizar pruebas de seguridad más rápidas y precisas. El banco de pruebas de seguridad integrado de última generación incorpora la tecnología PXI más avanzada a las pruebas de análisis de canales laterales (SCA) e inyección de fallos (FI), lo que ofrece un rendimiento, una flexibilidad y una fiabilidad sin igual. Diseñada para profesionales de la seguridad, esta plataforma de vanguardia está pensada para el futuro y es capaz de realizar pruebas fiables en los objetivos más modernos y de mayor velocidad.

  • Ofrece resultados de prueba superiores, utilizando los mejores dispositivos de medición de Keysight.
  • Interfaz fácil de usar con algoritmos inteligentes desarrollados a partir de años de experiencia, que permiten a los usuarios centrarse en los resultados en lugar de en la configuración.
  • Una inversión segura: este banco de pruebas de última generación es programable y se puede ampliar para adaptarse a escenarios de prueba futuros imprevistos.
  • Ofrece una solución flexible compatible con sus dispositivos de prueba existentes.
  • Reduce el desorden en el espacio de trabajo y mejora la eficiencia gracias a una configuración integrada.

Preguntas frecuentes