Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece tres niveles de rendimiento de analizadores vectoriales de redes (VNA) de sobremesa: Essential, Expert y Pro. Cualquiera de ellos se puede configurar en función de las características y el rendimiento que necesites.
Realice análisis de red esenciales y avanzados con el rendimiento y la fiabilidad que necesita.
Formato compacto para análisis de red portátil de sobremesa.
Escalabilidad y velocidad para el análisis de redes multipuerto
Los analizadores de redes vectoriales de sobremesa de Keysight le permiten validar diseños, caracterizar componentes y garantizar la calidad durante la producción. Elija el VNA que necesite en función del número de fuentes, los receptores de bajo ruido integrados, la frecuencia máxima y otras características. Explore nuestra amplia gama de analizadores de redes vectoriales de sobremesa, desde el nivel de rendimiento Essential el Pro, para encontrar el más adecuado para su aplicación.
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
Los analizadores de redes vectoriales USB de la clase XN4 de Keysight incluyen los VNA de la serie Streamline. Ofrecen un alto rendimiento en un formato ligero y portátil, ideal para laboratorios con espacio limitado. A diferencia de los analizadores de redes vectoriales de sobremesa, que son instrumentos autónomos, los VNA USB se conectan a un ordenador host para gestionar el procesamiento y el análisis de datos. Transfiera fácilmente los datos de caracterización de sus componentes a lo largo del flujo de trabajo utilizando la misma interfaz de usuario, las mismas capacidades de medición y el mismo código de automatización que nuestros analizadores de redes vectoriales de sobremesa y modulares. Obtenga la misma fiabilidad de medición que nuestros VNA Essential en una unidad portátil. Con modelos que van de 2 a 6 puertos, seleccione el analizador de redes vectoriales USB más adecuado para su aplicación.
Los analizadores de redes vectoriales modulares de Keysight le ofrecen un rendimiento Essential en un formato compacto y flexible, lo que le ayuda a adaptar sus necesidades de pruebas multipuerto y multidispositivo. Mientras que el rango dinámico de los sistemas convencionales basados en conmutadores limita la velocidad de medición, los VNA modulares permiten anchos de banda de frecuencia intermedia más amplios para realizar pruebas más rápidas. Admiten hasta 50 puertos en un solo chasis. Con modelos que van desde los 9 kHz hasta los 53 GHz, elija el VNA modular más adecuado para su aplicación.
Los analizadores de redes vectoriales de sobremesa de Keysight le permiten validar diseños, caracterizar componentes y garantizar la calidad durante la producción. Elija el VNA que necesite en función del número de fuentes, los receptores de bajo ruido integrados, la frecuencia máxima y otras características. Explore nuestra amplia gama de analizadores de redes vectoriales de sobremesa, desde el nivel de rendimiento Essential el Pro, para encontrar el más adecuado para su aplicación.
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
Los analizadores de redes vectoriales USB de la clase XN4 de Keysight incluyen los VNA de la serie Streamline. Ofrecen un alto rendimiento en un formato ligero y portátil, ideal para laboratorios con espacio limitado. A diferencia de los analizadores de redes vectoriales de sobremesa, que son instrumentos autónomos, los VNA USB se conectan a un ordenador host para gestionar el procesamiento y el análisis de datos. Transfiera fácilmente los datos de caracterización de sus componentes a lo largo del flujo de trabajo utilizando la misma interfaz de usuario, las mismas capacidades de medición y el mismo código de automatización que nuestros analizadores de redes vectoriales de sobremesa y modulares. Obtenga la misma fiabilidad de medición que nuestros VNA Essential en una unidad portátil. Con modelos que van de 2 a 6 puertos, seleccione el analizador de redes vectoriales USB más adecuado para su aplicación.
Los analizadores de redes vectoriales modulares de Keysight le ofrecen un rendimiento Essential en un formato compacto y flexible, lo que le ayuda a adaptar sus necesidades de pruebas multipuerto y multidispositivo. Mientras que el rango dinámico de los sistemas convencionales basados en conmutadores limita la velocidad de medición, los VNA modulares permiten anchos de banda de frecuencia intermedia más amplios para realizar pruebas más rápidas. Admiten hasta 50 puertos en un solo chasis. Con modelos que van desde los 9 kHz hasta los 53 GHz, elija el VNA modular más adecuado para su aplicación.
Amplíe las capacidades de sus analizadores de red con software que permite realizar caracterizaciones complejas, incluyendo mediciones como análisis de espectro, EVM y ACPR, o accesorios como cables, accesorios y kits de calibración.
Comunicaciones inalámbricas
Prueba de antenas de matriz en fase con mediciones de patrón de antena esférico.
Aeroespacial y defensa
Caracterizar los convertidores de frecuencia utilizando una combinación de herramientas de generación y análisis de señales.
COMUNICACIÓN POR CABLE
Mida el desajuste de impedancia con un analizador de redes vectorial y una reflectometría en el dominio del tiempo en caliente.
Aeroespacial y defensa
Comprueba el rendimiento del módulo TR utilizando un analizador de redes con software de cálculo de la figura de ruido.
Comunicaciones inalámbricas
Aprenda a realizar mediciones de la figura de ruido con corrección vectorial completa y análisis de la distorsión de modulación.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Los analizadores de redes vectoriales son instrumentos de prueba que miden los parámetros de las redes eléctricas. Son esenciales para el análisis de componentes de radiofrecuencia (RF) y microondas de diversos dispositivos pasivos y activos, incluidos filtros, antenas y amplificadores de potencia.
Los analizadores de redes son el instrumento ideal para realizar mediciones de transmisión, reflexión e impedancia, así como mediciones de parámetros de dispersión (parámetros S) durante los procesos de diseño y producción.
También admiten el análisis de distorsión no lineal, la calibración vectorial y las mediciones en tiempo real, lo que permite a los ingenieros probar y optimizar componentes para aplicaciones de alta velocidad y alta precisión. La capacidad de medir en un amplio rango de frecuencias con gran precisión hace que los VNA sean indispensables en el desarrollo y la fabricación de dispositivos de RF y microondas.
Un analizador de redes vectoriales (VNA) mide el rendimiento eléctrico de los componentes, circuitos y sistemas de RF y microondas analizando cómo se propagan las señales a través de ellos. Evalúa parámetros clave, como la ganancia, la pérdida, la reflexión, la impedancia y el desplazamiento de fase, en una amplia gama de frecuencias. Los ingenieros utilizan los VNA para caracterizar dispositivos como antenas, filtros, amplificadores, cables y conectores, garantizando que los diseños cumplan con los estrictos requisitos de rendimiento en aplicaciones que incluyen comunicaciones inalámbricas, radares, aeroespacial, automoción y 5G.
Los VNA realizan estas mediciones enviando una señal de RF calibrada al dispositivo bajo prueba (DUT) y capturando la respuesta vectorial, incluyendo tanto la amplitud como la fase, en todo el espectro de frecuencias. Esto permite la medición precisa de los parámetros S (S11, S21, S12, S22), incluyendo la transmisión (ganancia, pérdida de inserción), la reflexión (pérdida de retorno, VSWR) y la impedancia. Los VNA admiten una amplia gama de aplicaciones, incluidas mediciones de espectro y pulsos, pruebas de dispositivos activos y modelado avanzado de componentes, lo que los hace indispensables tanto en entornos de investigación y desarrollo (I+D) como de producción.
La calibración del analizador de redes vectorial (VNA) es el proceso de corrección de los errores sistemáticos en dicho analizador con el fin de establecer un plano de referencia de medición preciso en el dispositivo sometido a prueba. La calibración elimina los errores causados por los cables, los conectores, los desajustes y las imperfecciones del instrumento.
Todos los analizadores de red (VNA) requieren una calibración para obtener mediciones precisas de amplitud y fase. Una calibración periódica compensa la deriva, el desgaste de los conectores, los cambios de cable y los factores ambientales.
Los mejores analizadores de redes para pruebas de RF ofrecen una amplia cobertura de frecuencias, un excelente rango dinámico, un bajo nivel de ruido en las trazas y una precisión de calibración fiable.
Los analizadores de red virtual (VNA) de Keysight se utilizan ampliamente en laboratorios de radiofrecuencia y líneas de producción, ya que permiten realizar desde mediciones de parámetros S a nivel de componentes hasta la caracterización avanzada de dispositivos no lineales.
Entre las alternativas se incluyen:
Los VNA suelen calibrarse mediante técnicas estándar como SOLT (Short Open Load Through) o TRL (Thru Reflect Line). La calibración manual consiste en conectar patrones de calibración de precisión y medir sus respuestas conocidas para que el instrumento pueda eliminar los errores sistemáticos. Los módulos de calibración electrónica automática (ECal) simplifican este proceso, proporcionando calibraciones rápidas y más repetibles. Las recalibraciones periódicas ayudan a mantener la precisión de las mediciones y la trazabilidad con respecto a los estándares internacionales.
Los analizadores de redes vectoriales (VNA) se utilizan ampliamente para evaluar componentes activos de radiofrecuencia, como amplificadores, mezcladores, convertidores y filtros. Entre las mediciones habituales se incluyen:
Entre las características principales se incluyen:
El precio de los analizadores de redes de varianza (VNA) depende en gran medida del rango de frecuencias, el número de puertos y la clase de rendimiento. Los VNA de gama básica tienen precios más bajos, mientras que los modelos de gama alta, capaces de realizar pruebas de ondas milimétricas, multipuerto y modulación avanzada, se sitúan en gamas profesionales más elevadas. Keysight también ofrece configuraciones combinadas y soluciones PXI modulares para facilitar una gestión flexible del presupuesto.
Para realizar pruebas de antenas, elija un analizador de redes vectorial (VNA) con un amplio rango dinámico, bajo ruido de fase y capacidad de análisis en el dominio del tiempo o de distancia a la falla. Los analizadores de redes vectoriales de Keysight permiten caracterizar antenas, incluyendo la adaptación de impedancia, la pérdida de radiación, el análisis del ancho de banda y las mediciones de distancia a la falla en el dominio del tiempo.
Entre las mejores prácticas se incluyen:
Los VNA están disponibles en una amplia gama de configuraciones de frecuencia, desde unos pocos kilohercios (kHz) hasta cientos de gigahercios (GHz), dependiendo de la arquitectura del instrumento. Los VNA de baja frecuencia se utilizan normalmente para aplicaciones de RF y de tecnología inalámbrica, mientras que los sistemas de alta frecuencia son compatibles con la investigación en microondas, ondas milimétricas y las tecnologías emergentes 5G/6G. Muchos VNA también admiten módulos de extensión de frecuencia que permiten realizar mediciones en rangos subterahercios (THz).