UXR0334B Infiniium UXR-Serie Oszilloskop: 33 GHz, 4 Kanäle

Metrologie-Qualität für anspruchsvolle Anwendungen

Die Keysight XG7-Pro-Analogsignalgeneratoren umfassen die Modelle SG6311A, E8257D und E8663D PSG. Sie bieten metrologische Genauigkeit, geringes Phasenrauschen und einen Frequenzbereich bis zu 67 GHz (erweiterbar auf 1,1 THz) für die Prüfung kritischer Anwendungen in Kalibrierlaboren, Forschungseinrichtungen und der Produktion. Sie erhalten Signale höchster Qualität – von reinen Dauerstrichsignalen (CW) bis hin zu komplexen analog modulierten Signalen mit bis zu 1 W Leistung (mit Hochleistungserweiterung). Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Spektrale Reinheit

Niedriges Phasenrauschen, geringe Oberwellen und geringe Störsignale gewährleisten genaue Tests von integrierten HF-Schaltungen (RFICs), Kommunikationsempfängern und anderen hochpräzisen Anwendungen.

 

Hohe Maximalfrequenz 

Bietet eine maximale Frequenz von 67 GHz und bis zu 1,1 THz mit einem Frequenzerweiterer, was die Forschung und Entwicklung (F&E) von 6G sowie Tests von Radar- und Satellitenkommunikationssystemen im sehr hohen Frequenzbereich ermöglicht.

 

Metrologie-taugliche Signale

Rückführbar auf nationale und internationale Standards, gewährleistet genaue, wiederholbare Ergebnisse mit minimalen Fehlern, ideal für die präzise Signalgenerierung in Forschung und Entwicklung, militärischen Tests und Satellitenkommunikation.

 
 
 

Extrem hohe Ausgangsleistung

Mit der optionalen Hochleistungserweiterung können Sie Hochleistungsgeräte testen und die Verluste des Testsystems ausgleichen. Dadurch erhöht sich die maximale Ausgangsleistung auf +30 dBm (1 W), wodurch der Bedarf an externer Verstärkung reduziert wird.

 
Produktbild
  • Maximum frequency

    20 GHz bis 67 GHz

  • Number of outputs

    1 bis 2

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -153 dBc/Hz bis -143 dBc/Hz

  • Output power @1 GHz

    21 dBm

  • Harmonics @ 1 GHz

    -55 dBc

  • Frequency switching speed

    7000 µs bis 11000 µs

Häufig gestellte Fragen