Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet drei Leistungsstufen von Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren (VNA) an – Essential , Expert und Pro. Jede dieser Varianten kann basierend auf den von Ihnen benötigten Funktionen und Leistungsanforderungen erweitert werden.
Kompakte Bauform für tragbare Tischnetzwerkanalyse
Mit den Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren von Keysight können Sie Designs validieren, Bauteile charakterisieren und die Qualität während der Produktion sicherstellen. Wählen Sie den passenden VNA anhand der Anzahl der Quellen, integrierter rauscharmer Empfänger, maximaler Frequenz und weiterer Kriterien. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren. Essential Um die richtige Leistungsbewertung für Ihre Anwendung zu finden, verwenden Sie die professionellen Leistungsklassen.
Starting from
Starting from
Starting from
Die USB-Vektornetzwerkanalysatoren der Keysight XN4-Klasse, darunter die Streamline-Serie, bieten hohe Leistung in einem leichten, tragbaren Gehäuse – ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot. Im Gegensatz zu Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren, die als eigenständige Geräte fungieren, werden USB-VNAs an einen Host-PC angeschlossen, um die Datenverarbeitung und -analyse durchzuführen. Übertragen Sie Ihre Bauteilcharakterisierungsdaten einfach innerhalb Ihres Workflows mit derselben Benutzeroberfläche, denselben Messfunktionen und demselben Automatisierungscode wie bei unseren Tisch- und modularen Vektornetzwerkanalysatoren. Profitieren Sie von der gleichen Messzuverlässigkeit wie bei unseren anderen Geräten. Essential Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren im tragbaren Format. Mit Modellen von 2 bis 6 Ports finden Sie den passenden USB-Vektornetzwerkanalysator für Ihre Anwendung.
Die modularen Vektornetzwerkanalysatoren von Keysight bieten Ihnen Essential Leistungsstarke Tischgeräte in einem kompakten, flexiblen Gehäuse – ideal für Ihre Multiport- und Multigerätetests. Während der Dynamikbereich herkömmlicher, switchbasierter Systeme die Messgeschwindigkeit begrenzt, ermöglichen modulare VNAs größere Zwischenfrequenzbandbreiten für schnellere Tests. Bis zu 50 Ports in einem einzigen Gehäuse. Wählen Sie aus Modellen von 9 kHz bis 53 GHz den passenden modularen VNA für Ihre Anwendung.
Mit den Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren von Keysight können Sie Designs validieren, Bauteile charakterisieren und die Qualität während der Produktion sicherstellen. Wählen Sie den passenden VNA anhand der Anzahl der Quellen, integrierter rauscharmer Empfänger, maximaler Frequenz und weiterer Kriterien. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren. Essential Um die richtige Leistungsbewertung für Ihre Anwendung zu finden, verwenden Sie die professionellen Leistungsklassen.
Starting from
Starting from
Starting from
Die USB-Vektornetzwerkanalysatoren der Keysight XN4-Klasse, darunter die Streamline-Serie, bieten hohe Leistung in einem leichten, tragbaren Gehäuse – ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot. Im Gegensatz zu Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren, die als eigenständige Geräte fungieren, werden USB-VNAs an einen Host-PC angeschlossen, um die Datenverarbeitung und -analyse durchzuführen. Übertragen Sie Ihre Bauteilcharakterisierungsdaten einfach innerhalb Ihres Workflows mit derselben Benutzeroberfläche, denselben Messfunktionen und demselben Automatisierungscode wie bei unseren Tisch- und modularen Vektornetzwerkanalysatoren. Profitieren Sie von der gleichen Messzuverlässigkeit wie bei unseren anderen Geräten. Essential Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren im tragbaren Format. Mit Modellen von 2 bis 6 Ports finden Sie den passenden USB-Vektornetzwerkanalysator für Ihre Anwendung.
Die modularen Vektornetzwerkanalysatoren von Keysight bieten Ihnen Essential Leistungsstarke Tischgeräte in einem kompakten, flexiblen Gehäuse – ideal für Ihre Multiport- und Multigerätetests. Während der Dynamikbereich herkömmlicher, switchbasierter Systeme die Messgeschwindigkeit begrenzt, ermöglichen modulare VNAs größere Zwischenfrequenzbandbreiten für schnellere Tests. Bis zu 50 Ports in einem einzigen Gehäuse. Wählen Sie aus Modellen von 9 kHz bis 53 GHz den passenden modularen VNA für Ihre Anwendung.
Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Netzwerkanalysatoren mit Software, die komplexe Charakterisierungen ermöglicht, einschließlich Messungen wie Spektrumanalyse, EVM und ACPR, oder mit Zubehör wie Kabeln, Vorrichtungen und Kalibrierkits.
Drahtlose Kommunikation
Testen von Phased-Array-Antennen mit sphärischen Antennendiagrammmessungen.
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Charakterisierung von Frequenzumrichtern mithilfe einer Kombination aus Signalgenerierungs- und Analysetools.
Kabelgebundene Kommunikation
Messen Sie die Fehlanpassung der Impedanz mit einem Vektornetzwerkanalysator und heißer Zeitbereichsreflektometrie.
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
Überprüfen Sie die Leistung des TR-Moduls mithilfe eines Netzwerkanalysators mit Rauschzahlbestimmungssoftware.
Drahtlose Kommunikation
Lernen Sie, wie man vollständig vektorkorrigierte Rauschzahlmessungen und Modulationsverzerrungsanalysen durchführt.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Vektornetzwerkanalysatoren sind Messgeräte zur Messung von Parametern elektrischer Netzwerke. Sie sind unerlässlich für die Hochfrequenz- (HF-) und Mikrowellenkomponentenanalyse verschiedener passiver und aktiver Bauelemente, darunter Filter, Antennen und Leistungsverstärker.
Netzwerkanalysatoren sind das bevorzugte Instrument zur Durchführung von Transmissions-, Reflexions- und Impedanzmessungen sowie von Streuparametermessungen (S-Parameter) während der Konstruktions- und Produktionsprozesse.
Sie unterstützen zudem die Analyse nichtlinearer Verzerrungen, die Vektorkalibrierung und Echtzeitmessungen und ermöglichen es Ingenieuren so, Komponenten für Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsanwendungen zu testen und zu optimieren. Die Fähigkeit, über einen breiten Frequenzbereich mit hoher Genauigkeit zu messen, macht Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) unverzichtbar für die Entwicklung und Fertigung von HF- und Mikrowellengeräten.
Ein Vektornetzwerkanalysator (VNA) misst die elektrischen Eigenschaften von HF- und Mikrowellenkomponenten, -schaltungen und -systemen, indem er die Signalausbreitung analysiert. Er bewertet wichtige Parameter wie Verstärkung, Dämpfung, Reflexion, Impedanz und Phasenverschiebung über einen weiten Frequenzbereich. Ingenieure nutzen VNAs zur Charakterisierung von Bauteilen wie Antennen, Filtern, Verstärkern, Kabeln und Steckverbindern und stellen so sicher, dass die Designs die strengen Leistungsanforderungen in Anwendungen wie drahtloser Kommunikation, Radar, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und 5G erfüllen.
Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) führen diese Messungen durch, indem sie ein kalibriertes HF-Signal an das Prüfobjekt (DUT) senden und die Vektorantwort, einschließlich Amplitude und Phase, über das gesamte Frequenzspektrum erfassen. Dies ermöglicht die präzise Messung von S-Parametern (S11, S21, S12, S22), darunter Transmission (Verstärkung, Einfügungsdämpfung), Reflexion (Rückflussdämpfung, VSWR) und Impedanz. VNAs unterstützen ein breites Anwendungsspektrum, darunter Spektrum- und Pulsmessungen, Tests aktiver Bauelemente und die Modellierung komplexer Komponenten, wodurch sie sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch in der Produktion unverzichtbar sind.
Die VNA-Kalibrierung ist der Prozess der Korrektur systematischer Fehler in einem Vektornetzwerkanalysator (VNA), um eine präzise Messreferenzebene am Prüfling zu erstellen. Durch die Kalibrierung werden Fehler beseitigt, die durch Kabel, Steckverbinder, Fehlanpassungen und Gerätefehler verursacht werden.
Alle Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) müssen kalibriert werden, um genaue Amplituden- und Phasenmessungen zu ermöglichen. Regelmäßige Kalibrierungen kompensieren Drift, Verschleiß der Steckverbinder, Kabelwechsel und Umwelteinflüsse.
Hochwertige Netzwerkanalysatoren für HF-Tests bieten einen breiten Frequenzbereich, einen ausgezeichneten Dynamikbereich, geringes Rauschen und eine zuverlässige Kalibriergenauigkeit.
Keysight VNAs werden in HF-Laboren und Produktionslinien häufig eingesetzt, da sie alles von S-Parametern auf Komponentenebene bis hin zur fortgeschrittenen nichtlinearen Bauelementcharakterisierung unterstützen.
Alternativen sind:
VNAs werden üblicherweise mit Standardverfahren wie SOLT (Short Open Load Through) oder TRL (Thru Reflect Line) kalibriert. Bei der manuellen Kalibrierung werden Präzisionskalibrierstandards angeschlossen und deren bekannte Reaktionen gemessen, um systematische Fehler zu eliminieren. Automatische elektronische Kalibriermodule (ECal) vereinfachen diesen Prozess und ermöglichen schnellere und reproduzierbarere Kalibrierungen. Regelmäßige Rekalibrierungen tragen zur Aufrechterhaltung der Messgenauigkeit und Rückführbarkeit auf internationale Standards bei.
Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) werden häufig zur Bewertung aktiver HF-Komponenten wie Verstärker, Mischer, Wandler und Filter eingesetzt. Typische Messungen umfassen:
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Die Preisgestaltung von VNAs hängt maßgeblich vom Frequenzbereich, der Anzahl der Ports und der Leistungsklasse ab. Einsteiger-VNAs sind bereits zu niedrigeren Preisen erhältlich, während High-End-Modelle mit Funktionen für Millimeterwellen, Mehrport-Anwendungen und erweiterte Modulationsprüfungen in höheren professionellen Preissegmenten angesiedelt sind. Keysight bietet zudem Komplettpakete und modulare PXI-Lösungen für flexible Budgetplanung an.
Für Antennentests empfiehlt sich ein Vektornetzwerkanalysator (VNA) mit großem Dynamikbereich, geringem Phasenrauschen und der Möglichkeit zur Messung der Fehlerortung im Zeitbereich oder der Entfernung zum Fehlerort. Keysight-Vektornetzwerkanalysatoren unterstützen die Antennencharakterisierung, einschließlich Impedanzanpassung, Strahlungsdämpfung, Bandbreitenanalyse und Messungen der Fehlerortung im Zeitbereich.
Zu den bewährten Verfahren gehören:
Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) sind in einer Vielzahl von Frequenzkonfigurationen erhältlich, von wenigen Kilohertz (kHz) bis zu Hunderten von Gigahertz (GHz), abhängig von der Gerätearchitektur. Niederfrequente VNAs werden typischerweise für HF- und drahtlose Anwendungen eingesetzt, während höherfrequente Systeme Mikrowellen-, Millimeterwellen- und die Forschung im Bereich der neuen 5G/6G-Netze unterstützen. Viele VNAs verfügen zudem über Frequenzerweiterungsmodule, die Messungen im Sub-Terahertz-Bereich (THz) ermöglichen.