Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Advanced Digitalmultimeter (DMMs) gibt es in zwei Klassen. Zur DM6-Klasse gehören die Modelle 34460A-34465A und DM34460A-DM34461A, zur DM7-Klasse gehört das Modell 34470A.
Advanced Digitalmultimeter (DMMs) gehen über unsere Essential Modelle hinaus und bieten eine 6,5- und 7,5-stellige Auflösung für verbesserte Genauigkeit, reduziertes Rauschen und minimierte Messfehler. Diese DMMs verfügen über verbesserte Trigger- und Digitalisierungsfunktionen mit einer Abtastrate von bis zu 50k Samples pro Sekunde, um sich schnell ändernde Signale wie einen Taktimpuls in einer Hochfrequenzschaltung oder ein unerwünschtes transientes Rauschsignal zu messen. Wählen Sie aus unseren beliebten Konfigurationen oder passen Sie eine an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Liefert Echtzeitmessungen zur Erkennung von Spannungsschwankungen, instabilen Signalen oder Stromunregelmäßigkeiten, die Indikatoren für Fehler oder Leistungsprobleme sind.
Analyse des dynamischen Stromverbrauchs von Niedrigleistungsgeräten mit einem Messbereich von 1 Mikroampere und einer Auflösung im Pikoampere-Bereich.
Erweiterte Trigger- und Digitalisierungsfunktionen ermöglichen es Ihnen, bestimmte Ereignisse zu erfassen und zu isolieren sowie schnell wechselnde Signale zu analysieren und Fehler zu beheben.
Kalibriert sich regelmäßig selbst, um Fehler aufgrund von Temperaturschwankungen und internen Abweichungen zu reduzieren und so die Genauigkeit bei Langzeitcharakterisierungstests zu gewährleisten.
Digits of resolution
6 ½ bis 7 ½
Basic 1-year DCV accuracy
16 ppm bis 75 ppm
Memory
1,000 readings bis 2,000,000 readings
Interface
LAN, USB, GPIB (optional)
Maximum reading rate
300 readings/s bis 50,000 readings/s
34465A
6,5-stelliges Truevolt-DMM mit Truevolt-Technologie für höhere Genauigkeit und schnellere Messergebnisse. Ersatz für die Modelle 34410A/34411A.
Das Keysight 34465A 6,5-stellige Multimeter bietet ein Höchstmaß an Genauigkeit, Geschwindigkeit und Auflösung. Es misst sehr niedrige Ströme bis hinunter zu 1 μA und eignet sich daher ideal für Geräte mit sehr geringem Stromverbrauch. Dank der automatischen Kalibrierung während der Messung gewährleistet das 34465A auch bei Temperaturschwankungen stets kalibrierte Messwerte.
Grafische Funktionen wie Trenddiagramme und Histogramme ermöglichen dem Benutzer einen schnelleren und besseren Einblick in die Daten. Dieses 6,5-stellige Multimeter-Modell bietet einen Datenprotokollierungsmodus für eine einfachere Trendanalyse und einen Digitalisierungsmodus zur Erfassung von Transienten.
Was ist enthalten:
34470A
7,5-stelliges Truevolt-Digitalmultimeter mit Truevolt-Technologie für höhere Genauigkeit und detailliertere Messwerte. 16 ppm Gleichspannungsgenauigkeit, 50.000 Messwerte/s.
Die Keysight 34470A 7½-stelligen Performance Truevolt Digitalmultimeter bieten ein höheres Maß an Genauigkeit, Geschwindigkeit und Auflösung.
Was ist enthalten:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Eine hohe Messgeschwindigkeit bei einem Digitalmultimeter (DMM) ist wichtig, da sie direkten Einfluss darauf hat, wie schnell und genau Sie Änderungen Ihrer Messungen erfassen können. Im Folgenden werden die wichtigsten Gründe dafür erläutert:
Ein Digitalmultimeter kann Strom (I) und Spannung (V) messen. Liegen beide Messwerte vor, lässt sich die Gleichstromleistung berechnen, indem man die Strom- (I) und Spannungswerte (V) einfach multipliziert. Die meisten Digitalmultimeter sind jedoch so konstruiert, dass sie nicht gleichzeitig beide Größen messen können. Mit einigen Techniken und dem richtigen Equipment lassen sich aber auch mit einem Tischmultimeter genaue I- und V-Messungen durchführen. Hier einige Schritte dazu:
Moderne Digitalmultimeter verfügen auch über eine Frequenz- oder Periodenmessfunktion. Diese Funktion misst üblicherweise die Frequenz eines Wechselstromsignals oder eines beliebigen periodischen Signals. Sie wird häufig zur Messung der Drehzahl eines Motors verwendet, wobei die gemessene Frequenz in Umdrehungen pro Minute (U/min) angegeben wird.
Weitere Anwendungsgebiete sind die Fehlersuche an elektronischen Platinen, beispielsweise die Überprüfung der korrekten Funktion von Oszillator- oder Audioschaltungen. In Anlagen und Maschinen werden tragbare Digitalmultimeter (DMMs) zur Überprüfung der Netzfrequenz, von Motoren und Frequenzumrichterschaltungen eingesetzt.