PXIe

Wertvollen Rackplatz sparen

Tischgeräte-Funktionalität mit hohem Datendurchsatz in einem kompakten Modul mit hoher Leistungsdichte.

PXIe

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Großrechner

Hochdichte Mainframe-Lösungen ermöglichen flexible Skalierung und individuelle Leistungsanpassung an Ihre Anwendungsanforderungen.

Großrechner

Module

Kombinieren Sie Module mit unterschiedlichen Leistungsniveaus und Funktionen, um Lösungen individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Module

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

Angezeigt 6 von 6

Abbildung eines isolierten PXIe-Digitalisierers, 2 Kanäle, 16 Bit, ±256 V, 32 MSa/Kanal-Speicher
PXIe-isolierter Digitalisierer, 2 Kanäle, 16 Bit, ±256 V, 32 MSa/Kanal-Speicher
Modell
M9217A
Modul-Typ
-
Abbildung der PXI 32-Kanal-Hochspannungsdatenerfassung
PXI 32-Kanal-Hochspannungsdatenerfassung
Modell
M9216A
Modul-Typ
Multifunktionsgerät
Abbildung des PXIe-Digitalisierers: 4 Kanäle, 2 GHz, 12 Bit
PXIe-Digitalisierer: 4 Kanäle, 2 GHz, 12 Bit
Modell
M5200A
Modul-Typ
Digitalisierer
Abbildung der digitalen PXIe-E/A: 28 LVDS-Kanäle, 8 Triggerkanäle
PXIe Digital I/O: 28 LVDS-Kanäle, 8 Triggerkanäle
Modell
M5302A
Modul-Typ
-
Abbildung des PXIe-Digitalisierers: 100 MSa/s, 14 Bit, 100 MHz
PXIe-Digitalisierer: 100 MSa/s, 14 Bit, 100 MHz
Modell
M3100A
Modul-Typ
Digitalisierer
Abbildung eines PXIe-Digitalisierers (500 MSa/s, 14 Bit, 200 MHz)
PXIe-Digitalisierer 500 MSa/s, 14 Bit, 200 MHz
Modell
M3102A
Modul-Typ
Digitalisierer
Alles löschen