Wie man Sicherheitsteams für die Reaktion auf Ransomware schult

Keysight Cyber-Schulungssimulator
+ Keysight Cyber-Trainingssimulator

Realistische Ransomware-Reaktion trainieren

Diese Übung erfordert eine Cyber-Umgebung, die den Netzwerkverkehr eines Unternehmens simulieren, schädliche Aktivitäten vorführen und einem Security Operations Center (SOC) die Möglichkeit geben kann, in Echtzeit zu beobachten, zu priorisieren und zu reagieren. Der Workflow kombiniert Protokollsimulation, Malware-Ausführung, rollenbasierte Teilnahme und Live-Leistungsbewertung, sodass Analysten Erkennung, Eindämmung, Eskalation und Wiederherstellung in einer kontrollierten Umgebung durchführen können.

Das Szenario läuft in einem modellierten Unternehmensnetzwerk mit Endpunkten, Servern und Sicherheitskontrollen, die sowohl legitime als auch schädliche Datenverkehrsmuster erzeugen. Die Schulungsteilnehmer untersuchen Warnmeldungen, korrelieren Indikatoren entlang des Angriffszeitpunkts, isolieren betroffene Systeme und überprüfen, ob Eindämmungsmaßnahmen die Ausbreitung stoppen, während gleichzeitig die Transparenz hinsichtlich Benutzerverhalten, Infrastrukturzustand und Reaktionszeiten erhalten bleibt.

Schulungslösung zur Reaktion auf Ransomware

Die Übung erfordert eine realistische Unternehmensumgebung, in der Analysten verdächtiges Verhalten erkennen, Warnmeldungen untersuchen und Eindämmungsmaßnahmen gegen ein reales Ransomware-Szenario durchführen können. Diese Lösung basiert auf dem Keysight Cyber ​​Training Simulator, der für praxisorientiertes Cybertraining mit skalierbarer Netzwerkemulation, kuratierten Angriffsszenarien, Unterstützung für die Ausführung von Malware, rollenbasierter Zusammenarbeit und Live-Bewertung entwickelt wurde. Er eignet sich für Trainingsprogramme, die wiederholbare Arbeitsabläufe für Red-, Blue-, Forensik- und Bedrohungsanalyse auf einer einzigen Plattform benötigen. Die ausgewählte Lösungsbeschreibung positioniert die Cyber ​​Range zudem als Möglichkeit, Lücken in den Strategien zur Reaktion auf Sicherheitsvorfälle aufzudecken und gleichzeitig die Einsatzbereitschaft durch Übungen an realen Angriffssequenzen zu stärken.

Siehe Blockdiagramm der Schulungslösung zur Reaktion auf Ransomware.

Blockdiagramm zur Schulung von Sicherheitsteams für die Reaktion auf Ransomware

Entdecken Sie Produkte in unserer Schulungslösung zur Ransomware-Abwehr.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?