Benchmarking für verschlüsselten Datenverkehr im großen Maßstab

APS-100/400
+ APS-100/400

Verschlüsselten Datenverkehr im großen Maßstab validieren

Moderne Unternehmensnetzwerke verlassen sich auf Firewalls, um große Mengen verschlüsselten Anwendungsverkehrs zu inspizieren, zu entschlüsseln und zu steuern, ohne die Leistung zu mindern oder den Schutz zu schwächen. Da der Transport Layer Security (TLS)-Verkehr in Cloud-, Remote-Access- und internen Netzwerkumgebungen weiter zunimmt, benötigen Ingenieure präzise Methoden, um den Durchsatz verschlüsselter Firewalls unter realistischen Betriebsbedingungen zu benchmarken. Die Messung, wie Inspektionsrichtlinien den Durchsatz, die Latenz und die Sitzungsskalierung beeinflussen, ist Essential, um Leistungsgrenzen vor der Bereitstellung zu identifizieren.

Diese Benchmarking-Herausforderung wird anspruchsvoller, wenn die Testbedingungen Millionen gleichzeitiger Verbindungen, vielfältige Anwendungsmixe, Burst-Verkehr und Sicherheitsdurchsetzung bei hohen Datenraten umfassen. Ingenieure müssen verstehen, wo Entschlüsselung, Sitzungsverwaltung und Tiefeninspektion beginnen, den Durchsatz zu begrenzen, wenn die verschlüsselte Last zunimmt. Das Benchmarking dieser Bedingungen hilft Teams, die Firewall-Kapazität zu vergleichen, den Inspektions-Overhead zu quantifizieren und zu überprüfen, ob die sichere Netzwerkinfrastruktur sowohl Leistung als auch Richtliniendurchsetzung im Hyperscale-Bereich aufrechterhalten kann.

Hyperscale-Firewall-Validierungslösung

Das Benchmarking des Durchsatzes verschlüsselter Firewalls erfordert eine wiederholbare Testmethodik, die realistischen Anwendungsverkehr, großskalige verschlüsselte Sitzungen und klare Leistungsmessungen kombiniert. Die Keysight APS-100/400 Security Attack Emulation Lösung ermöglicht es Ingenieuren, den Firewall-Durchsatz, die Latenz und die Sitzungsskalierbarkeit unter anspruchsvollen verschlüsselten Verkehrsbedingungen zu messen. Durch die Generierung von deterministischem TLS-Verkehr, komplexen Anwendungsmixen und hochskalierbaren Lastszenarien hilft die Lösung Teams, Durchsatzgrenzen zu identifizieren, Inspektionsengpässe aufzudecken und zu bewerten, ob Firewall-Plattformen die Sicherheitseffektivität aufrechterhalten können, während sie gleichzeitig Hyperscale-Netzwerkleistung unterstützen.

Siehe Blockdiagramm unserer Hyperscale-Firewall-Validierungslösung

Hyperscale-Firewall-Validierungslösung

Produkte für unsere Hyperscale-Firewall-Validierungslösung entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Benchmarking-Lösung für verschlüsselte Firewalls

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?