So testen Sie die DIFI-Konformität in modernen Satellitenbodensystemen

UXA-Signalanalysator
+ UXA Signal-Analysator

Fortschrittliche einsatzbereite Satellitenkommunikation

Keysight beschleunigt die Modernisierung von Satellitenbodensystemen durch die frühzeitige Einführung interoperabler, softwaredefinierter Architekturen. Als eines der ersten Unternehmen, das nach dem Digital Intermediate Frequency Interoperability-Standard zertifiziert ist, demonstrieren unsere Entwicklungsteams, wie offene Systeme die Anforderungen an verteidigungstaugliche Leistung, Integrationsgeschwindigkeit und betriebliche Flexibilität erfüllen können. Diese Zertifizierung bestätigt die Bereitschaft DIFI-basierter Architekturen, sichere, skalierbare und belastbare Kommunikation in gemeinsamen und koalitionären Umgebungen zu unterstützen.

Der DIFI-Standard ermöglicht den Übergang von festen analogen Signalketten zu digitalem HF-Transport über IP-Netzwerke. Durch die Paketierung von IQ-Daten und Metadaten ermöglicht DIFI die Digitalisierung von Satellitensignalen am Edge und deren Weiterleitung über kommerzielle Ethernet-Infrastrukturen zur zentralen Verarbeitung. Dieser Ansatz reduziert den Bedarf an im Feld eingesetzten Hardwareressourcen, unterstützt Multi-Orbit-Operationen und ermöglicht eine schnelle Rekonfiguration in dynamischen Missionseinsszenarien. Darüber hinaus legt er den Grundstein für die Integration unterschiedlicher Herstelltechnologien in eine einheitliche, einsatzfähige SATCOM-Architektur.

DIFI-fähige SATCOM-Test- und Validierungslösung

DIFI-Konformitätstests erfordern eine robuste Umgebung zur Validierung digitaler IF-Systeme in Multi-Orbit-Satellitennetzwerken. Erfahren Sie, wie die integrierte Plattform von Keysight die Emulation, Analyse und das Benchmarking von DIFI-Komponenten ermöglicht, die Integration beschleunigt, die Interoperabilität sicherstellt und die geschäftskritische Leistung von Verteidigungs- und Luftfahrtprogrammen unterstützt.

Entdecken Sie Produkte in unserer DIFI-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?