Wie man die Leistung eines Wechselstrommotors testet

Wechselstromversorgung
+ Pro Dreiphasen-Wechselstromnetzteile

Präzise Wechselstrommotorprüfung leicht gemacht

Elektromotorenhersteller arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung von Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung von Wechselstrommotoren. Um diese Ziele zu erreichen, ist eine präzise Steuerung von Spannung und Frequenz des zu prüfenden Motors sowie eine genaue Messung seines elektrischen Verhaltens unter verschiedenen Betriebsbedingungen erforderlich.

Herkömmliche Testmethoden und unbeständige Netzspannung führen zu Störungen, eingeschränkter Steuerung und Problemen mit der Reproduzierbarkeit. Ingenieure benötigen eine programmierbare, stabile und präzise Wechselstromquelle, um reale Stromversorgungsbedingungen zu simulieren und das Motorverhalten im stationären und transienten Betrieb zu analysieren.

Lösung für den Leistungstest von Wechselstrommotoren

Für eine umfassende Validierung von Stromversorgungssystemen wird eine dreiphasige Wechselstromquelle mit präziser Spannungs- und Frequenzregelung sowie Werkzeuge zur Analyse der Stromqualität und zur Simulation realer Betriebsbedingungen benötigt. Die dreiphasige Wechselstromquelle Keysight Pro liefert präzise Signale mit integrierter Oberwellenanalyse bis zur 50. Ordnung und ermöglicht so eine detaillierte Bewertung von Verzerrungseffekten. Ingenieure können Transienten simulieren und beliebige Wellenformen generieren, um normale Betriebs- und Fehlerszenarien nachzubilden. Integrierte Messfunktionen unterstützen die effiziente Validierung der Motor- und Systemleistung.

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zum Leistungstest von Wechselstrommotoren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?