Wie testet man die 5G-Protokollkonformität?

5G Wireless Test Plattform
+ 5G Wireless Test Plattform

Durchführung von 3GPP-definierten Protokollkonformitätstestfällen

Um ein 5G-Gerät auf seine Protokollkonformität zu prüfen, müssen Testfälle, die von Zertifizierungsstellen auf der Grundlage der Spezifikationen des 3rd Generation Partnership Project (3GPP) entwickelt wurden, mit dem Gerät durchgeführt werden. Der erste Schritt besteht darin, den Testplan zu erstellen und zu konfigurieren. Testingenieure müssen die auf das Gerät anwendbaren Testfälle mit Hilfe der PICS-/PIXIT-Parameter (Protocol Implementation Conformance Statement / Protocol Implementation Extra Information) finden.

Um sicherzustellen, dass mobile Geräte in einem Live-Mobilfunknetz wie erwartet funktionieren, müssen Ingenieure 5G Release 15 und Release 16 Protokollkonformitätstests gemäß den 3GPP-Spezifikationen durchführen. Testingenieure können die Tests einzeln oder nacheinander durchführen. Sie benötigen eine Netzwerkemulationslösung, die die Erstellung einer Testkampagne und die Einrichtung der Automatisierung, einschließlich des Wechselns der SIM-Karte, mit einem SIM-Programmierschalter ermöglicht. Die Überwachung der Testaktivität während der Ausführung hilft bei der Aufdeckung von Problemen. Anhand der Ergebnisse können die Techniker Fehler beheben und die Tests wiederholen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

5G-Protokoll-Konformitätstestlösung

Die Bewertung der Protokollkonformität eines 5G-Geräts erfordert die Ausführung relevanter Global Certification Forum- und PTCRB-Testfälle mit diesem Gerät. Durch die Kombination der Keysight UXM 5G-Wireless-Testplattform mit der Protokollkonformitätstestsoftware ermöglicht das Keysight-Toolset für die Protokollkonformität den Testingenieuren die Validierung der kompletten Liste von 5G-Protokollen. Dazu gehören RedCap, NTN, USIM / USAT, IMS, LBS, LTE, NB-IoT und C-V2X.

Sehen Sie eine Demo der 5G-Protokollkonformitätsprüfung

Entdecken Sie die Produkte in unserer 5G-Protokollkonformitätstestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?