Wie man Multi-Qubit-Steuerungssysteme skaliert

Skalierbare Multi-Qubit-Steuerungslösung
+ Skalierbare Multi-Qubit-Steuerungslösung

Skalierte synchronisierte Multi-Qubit-Steuerung

Die Skalierung eines Multi-Qubit-Steuerungssystems erfordert den Ausbau der Ressourcen für Wellenformerzeugung, -erfassung und digitale Steuerung, wobei die Beziehung zwischen Hardwarekanälen und Quantengerät erhalten bleiben muss. Ingenieure müssen Steuer- und Auslesekanäle Qubits, Kopplern und Ausleseresonatoren zuordnen, die Gerätekonnektivität definieren und Pulssequenzen über die konfigurierte Hardware koordinieren. Mit zunehmender Kanalanzahl muss das System deterministisches Timing, Phasenbeziehungen, Triggerkoordination und synchronisierte Datenerfassung gewährleisten, damit Operationen in allen Modulen konsistent ausgeführt werden. Die Steuerungskonfiguration muss auch bei Hinzufügung oder Neuzuweisung von Ressourcen übersichtlich bleiben. Dies ist besonders wichtig bei Experimenten mit simultanen Steueroperationen oder verteiltem Auslesen, da das System weiterhin die korrekten Quantenobjekte adressieren und gleichzeitig die im Experiment definierten Timingbeziehungen beibehalten muss.

Der Übergang von einem Chassis zu einem Multi-Chassis-Quantenkontrollsystem bringt zusätzliche Herausforderungen hinsichtlich Synchronisierung und Konfiguration mit sich. Referenztakte, Triggersignale, Synchronisierungsereignisse und das Timing von Experimenten müssen sich über mehrere Chassis erstrecken, während Steuerung und Datenerfassung koordiniert bleiben. Unterschiede im Trigger-Timing, der Kanalkonfiguration, dem Initialisierungszustand oder der Taktverteilung können zu Inkonsistenzen zwischen den Hardware-Ressourcen führen. Zudem müssen Ingenieure die Qubit-Steuerung und -Auslesung skalieren können, ohne die Experimentdefinition bei jeder Hardwareänderung neu erstellen zu müssen. Ein konsistentes Konfigurationsframework trägt dazu bei, die Zuordnung von Hardware zu Qubits zu erhalten, während die Quantenkontroll-Synchronisierung Takte, Trigger und Timing über Module und Chassis hinweg koordiniert. Dies unterstützt eine skalierbare Quantenkontrolle, indem wiederholbare Sequenzierung, konsistente Gerätekonnektivität und koordinierte Experimentausführung auch bei wachsendem System gewährleistet werden.

Skalierbare Multi-Qubit-Steuerungslösung

Skalieren Sie die Steuerung mehrerer Qubits durch die Erweiterung der Ressourcen für Signalgenerierung, -erfassung, digitale Steuerung und Synchronisierung bei gleichzeitiger Beibehaltung konsistenter Hardware-Zuordnungen, Quantengeräte-Konnektivität und Experiment-Timing. Das Keysight Quantum Control System kombiniert modulare Steuerungs- und Auslesehardware mit einer Quantenkonfiguration, die physikalische Hardwarekanäle Qubits, Kopplern und Ausleseresonatoren zuordnet und die Gerätekonnektivität definiert. Beim Hinzufügen weiterer Module und Chassis koordiniert die Synchronisierungshardware Takte, Trigger und Timing-Ereignisse, sodass Wellenformgenerierung, -steuerung und -erfassung im gesamten System synchronisiert bleiben. Diese Architektur unterstützt die Quantensteuerung mehrerer Chassis und bewahrt gleichzeitig die Beziehung zwischen Hardware-Ressourcen und den von ihnen gesteuerten oder gemessenen Quantenobjekten. Ingenieure können die Steuerungs- und Auslesekapazität erweitern, ohne jedes Instrument separat verwalten oder die Konfiguration für jedes Experiment neu erstellen zu müssen. Zusammen bilden die modulare Hardware, das Konfigurationsframework und die Synchronisierungsfunktionen der Quantensteuerung eine skalierbare Grundlage für die Erhöhung der Kanalanzahl bei gleichzeitiger Gewährleistung koordinierter Qubit-Steuerung und -Auslesung, wiederholbarer Pulsausführung und konsistentem Systemverhalten auch bei größeren Quantenexperimenten.

Siehe Blockdiagramm der skalierbaren Multi-Qubit-Steuerungslösung

Wie man eine Multi-Qubit-Steuerungslösung skaliert

Entdecken Sie Produkte für unsere skalierbare Multi-Qubit-Steuerungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?