Wie man robuste 5G-Leistungsverstärker für die reale Welt entwickelt

EDA-Plattform
+ EDA-Plattform

Simulieren Sie Ihr Design mit authentischen 5G-Modulations- und EVM-Messungen

Die Entwicklung robuster 5G-Leistungsverstärker für die reale Welt erfordert die Simulation der Auswirkungen von HF-Kopplung und elektrothermischer Verschmutzung. Schaltungssimulationen müssen auch eine authentische 5G-Modulation über eine ausreichend große Bandbreite erzeugen, was eine entscheidende Stabilitäts- und Last-Pull-Analyse für das Erreichen der Leistungserwartungen von 5G-Leistungsverstärkern (PA) darstellt. Die Simulation von 5G-PA-Designs auf Komponenten- und Systemebene mit authentischer Modulation und originalgetreuen Verhaltensmodellen erhöht die Vorhersagbarkeit, senkt das Risiko und verkürzt die Zeitpläne. Der Millimeterwellen-Designer verwendet einen umfassenden dreistufigen EDA-Schaltungssimulations-Workflow für eine verbesserte 5G-PA-Vorhersagbarkeit.

Die Multitechnologie-Platzierung fügt 5G-PAs mit ihren physikalischen und verhaltensbasierten Modellierungsmerkmalen automatisch in dichte Strukturen ein, die für die elektromagnetische (EM) Simulation bereit sind. Eine realitätsnahe EM-/Schaltungs-Cosimulation mit authentischer Modulation über eine ausreichend große Bandbreite ermöglicht eine entscheidende Stabilitäts- und Load-Pull-Analyse, um die Erwartungen an die 5G-PA-Leistung zu erfüllen. Iterative thermische, EVM- (Error Vector Magnitude) und Vorverzerrungs-Analysen decken bereichsübergreifende Effekte auf, decken versteckte Schwachstellen auf und schützen vor zusätzlichen Kosten.

Umfassende 5G mmWave PA-Designlösung

Die Simulation von 5G-PA-Designs auf Komponenten- und Systemebene mit authentischen Modulations- und High-Fidelity-Verhaltensmodellen erhöht die Vorhersagbarkeit, senkt das Risiko und verkürzt die Zeitpläne. Keysight ADS ermöglicht Multitechnologie-Layout- und Multidomänen-Analysen, bewertet die Auswirkungen von 5G-PA-Designentscheidungen und liefert gleichzeitig genaue Ergebnisse in einem einzigen virtuellen Arbeitsbereich.

Sehen Sie sich die Demo zur Entwicklung einer robusten 5G PA an

Entdecken Sie die Produkte unserer 5G mmWave PA Design Suite

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?