Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den USB-Vektornetzwerkanalysatoren der Keysight XN4-Klasse gehören die Streamline-Serie.
Keysight XN4-class USB-Vektornetzwerkanalysatoren umfassen die Streamline Series VNAs. Sie bieten hohe Leistung in einem leichten, tragbaren Formfaktor – ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot. Im Gegensatz zu Benchtop-Vektornetzwerkanalysatoren, die eigenständige Instrumente sind, werden USB-VNAs an einen Host-PC angeschlossen, um die Datenverarbeitung und -analyse zu übernehmen. Übertragen Sie Ihre Komponentenchrakterisierungsdaten einfach über den gesamten Workflow, indem Sie dieselbe Benutzeroberfläche, Messfunktionen und denselben Automatisierungscode wie bei unseren Benchtop- und modularen Vektornetzwerkanalysatoren verwenden. Erhalten Sie die gleiche Messzuverlässigkeit wie unsere Essential Benchtop-VNAs in einem tragbaren Gerät. Mit Modellen von 2 bis 6 Ports wählen Sie den USB-Vektornetzwerkanalysator, der für Ihre Anwendung geeignet ist. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie die für Ihre Anwendung benötigte zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Die Tischmessfunktionen in einem leichten, kompakten Gerät machen es ideal für die einfache gemeinsame Nutzung an verschiedenen Labortischen.
Reduzieren Sie die Bedenken hinsichtlich Datenschutzverletzungen beim Testen in sicheren Umgebungen durch die Verwendung eines USB-VNA ohne integrierten Speicher.
Durch Kaskadierung mehrerer USB-Vektornetzwerkanalysatoren lässt sich eine stapelbare Multiport-Testlösung konfigurieren.
Integrieren Sie USB-VNAs mit derselben Benutzeroberfläche wie unsere in Ihren Workflow. Essential VNAs.
Number of built-in ports
2, 4, 6
Maximum frequency
20 GHz bis 53 GHz
Maximum output power
8 dBm bis 10 dBm
Maximum number of sources
1
P5004B
Kompakter, bildschirmfreier Vektornetzwerkanalysator (VNA). Der flexible Zwei-Port-VNA reduziert den Testaufwand erheblich. Bis zu 20 GHz.
P5028B
Kompakter, bildschirmfreier Vektornetzwerkanalysator (VNA). Der flexible Vier-Port-VNA reduziert den Testaufwand erheblich. Bis zu 53 GHz.
P5024B
Kompakter, bildschirmfreier Vektornetzwerkanalysator (VNA). Der flexible 4- oder 6-Port-VNA reduziert den Testaufwand erheblich. Bis zu 20 GHz.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein USB-Netzwerkanalysator optimiert Messungen an mehreren Ports, indem er die gleichzeitige Überwachung und Analyse mehrerer Ports mithilfe kaskadierter USB-Netzwerkanalysatoren ermöglicht. Anstatt jeden Port einzeln manuell anzuschließen und zu testen, kann der Datenverkehr über alle aktiven Ports gleichzeitig erfasst werden. Dies reduziert die Einrichtungszeit und optimiert den Testprozess.
Tragbare USB-Netzwerkanalysatoren ermöglichen Ihnen die einfache Skalierung von Testaufbauten je nach Bedarf, egal ob Sie ein Embedded-System mit zwei Ports validieren oder acht Ports analysieren. Sie können USB-Netzwerkanalysatoren nach Bedarf hinzufügen oder entfernen, ohne die Gesamtkonfiguration zu beeinträchtigen.
Ja, Keysight USB VNA unterstützt die Multiport-Erweiterung durch den Anschluss von bis zu zwei Geräten, sodass diese als einheitlicher Multiport-Analysator fungieren können.
Die maximale Betriebsfrequenz des Gesamtsystems wird durch das Gerät mit dem niedrigsten Frequenzbereich bestimmt. Unterstützt beispielsweise ein Gerät bis zu 9 GHz und das andere bis zu 26,5 GHz, so ist der nutzbare Frequenzbereich des Systems im Mehrportmodus auf 9 GHz begrenzt.
USB-Netzwerkanalysatoren bieten im Vergleich zu herkömmlichen Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) erhebliche Vorteile wie geringere Kosten, kompaktere Bauweise und einfache Transportierbarkeit. Sie eignen sich ideal für Feldmessungen, Ferntests und beengte Laborumgebungen. Trotz ihrer geringen Größe bieten viele USB-VNAs hohe Genauigkeit, einen breiten Frequenzbereich und fortschrittliche Messfunktionen, sodass Ingenieure überall professionelle HF- und Mikrowellenanalysen durchführen können.