Gleichstromquellen für mobile Kommunikation

Stabile, programmierbare Stromversorgung für die mobile Entwicklung

Die Gleichstromquellen der Keysight NU4-Klasse für mobile Kommunikationsanwendungen umfassen die Serie 66300. Sie bieten präzise Spannungs- und Stromregelung, geringe Restwelligkeit, integrierte Messfunktionen und ein hochgradig programmierbares Design, optimiert für das Testen digitaler drahtloser Kommunikationsprodukte unter verschiedensten realen Bedingungen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.

Schnelle Übergangsreaktion

Schnelle Reaktion auf rasche Änderungen von Last und Stromstärke, um mit den dynamischen Leistungsanforderungen beim Testen von Geräten wie Smartphones und Tablets Schritt halten zu können.

Geringes Ausgangsrauschen

Bietet eine stabile, saubere Stromversorgung mit minimaler Restwelligkeit für präzise HF-Tests von Mobilgeräten, die empfindlich auf Netzteilstörungen reagieren.

Eingebaute Messungen

Überwachen Sie wichtige Parameter wie Spannung, Stromstärke und Leistung in Echtzeit, um präzise Erkenntnisse beim Testen von Technologien wie 5G zu gewährleisten. 

Programmierbarkeit

Unterstützt Fernsteuerung und Programmierung über USB, LAN und GPIB für mehr Komfort und die Integration in automatisierte Testsysteme. 

Produktbild
  • Maximum current per output

    3 A bis 20 A

  • Number of outputs

    1 bis 2

  • Maximum power

    45 W bis 100 W

  • Maximum voltage per output

    15 V bis 20 V

  • Digital voltmeter

    Varies

  • Battery emulation

    Varies

Beliebteste Konfigurationen

Mein Produkt erstellen
Abbildung einer NU4-Klasse Mobilkommunikations-Gleichstromquelle, einkanalig, mit Batterieemulation
NU4-Klasse Mobilkommunikations-Gleichstromquelle, einkanalig, mit Batterieemulation
Modell
66321B
Maximaler Strom pro Ausgang
20 A
Anzahl der Ausgänge
1
Maximale Leistung
50 W
Maximale Spannung pro Ausgang
15 V
Digitales Voltmeter
Nein
Batterieemulation
Ja
Abbildung einer NU4-Klasse-Gleichstromquelle für mobile Kommunikation, einkanalig, mit Batterieemulation und Digitalmultimeter
NU4-Klasse Mobilkommunikations-Gleichstromquelle, einkanalig, mit Batterieemulation und Digitalmultimeter
Modell
66321D
Maximaler Strom pro Ausgang
3 A
Anzahl der Ausgänge
1
Maximale Leistung
45 W
Maximale Spannung pro Ausgang
15 V
Digitales Voltmeter
Ja
Batterieemulation
Ja
Abbildung einer NU4-Klasse-Gleichstromquelle für mobile Kommunikation, Zweikanalbetrieb, mit Batterieemulation und Digitalmultimeter
NU4-Klasse Mobilkommunikations-Gleichstromquelle, Zweikanal, mit Batterieemulation und Digitalmultimeter
Modell
66319D
Maximaler Strom pro Ausgang
3 A
Anzahl der Ausgänge
2
Maximale Leistung
45 W
Maximale Spannung pro Ausgang
15 V
Digitales Voltmeter
Ja
Batterieemulation
Ja

Häufig gestellte Fragen