Pro Benchtop Netzwerkanalysator

Erweiterte Netzwerkanalyse für nichtlineare Gerätetests

Keysight Expert Vektornetzwerkanalysatoren gibt es in zwei Klassen. Die XN5-Klasse umfasst die Modelle ENA-X, PNA-L und E5080B ENA. Die XN7-Klasse umfasst die Modelle PNA und N5264B PNA-X. Sie basieren auf unseren Essential Die passiven Komponententestfunktionen von VNA, ergänzt durch Messungen an aktiven Bauelementen, bieten metrologische Leistung in unserer Spitzenklasse. Expert Modelle. Mit über 120 verfügbaren Softwareoptionen können Sie das nichtlineare Verhalten von Geräten wie HF-Leistungsverstärkern, Mischern und Modulatoren schnell und präzise charakterisieren. Darüber hinaus bieten die DDS-Quellen (Direct Digital Synthesis) in unseren Top-Modellen Expert Die Modelle ermöglichen bis zu 10-mal schnellere Phasen- und Gruppenlaufzeitmessungen als unsere Essential VNAs. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung für Ihre Anwendung zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Test des aktiven Geräts

Testen Sie Verstärkungskompression, Verzerrung und Phase in Abhängigkeit von der Ansteuerung für aktive Geräte wie Leistungsverstärker und einstufige Mischer.

5G New Radio FR2/FR3 Abdeckung  

Aktive Gerätetests im gesamten Millimeterwellenspektrum zur Sicherstellung sehr hoher Frequenz- und Datenratenleistung

Vektorsignalanalyse

Integrierte Spektrumanalyse, Fehlervektormagnitude (EVM) und Nachbarkanal-Leistungsverhältnis (ACPR)-Messungen

 

Sub-THz-Kompatibilität

Führen Sie Sub-THz-Messungen bis zu 250 GHz mit kompatiblen kompakten Frequenzverlängerern durch.

 

 

Produktbild
  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    0 bis 2

  • Maximum frequency

    26.5 GHz bis 67 GHz

  • Number of built-in ports

    2, 4

Häufig gestellte Fragen