Zuverlässige Leistungsmessungen über einen umfangreichen Bereich

Die Leistungssensoren von Keysight mit großem Dynamikbereich ermöglichen präzise und zuverlässige Leistungsmessungen über einen weiten Frequenzbereich. Konzipiert für anspruchsvolle HF- und Mikrowellenanwendungen, bieten diese Sensoren einen breiten Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz und gewährleisten so vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Testumgebungen. Mit einer hohen Abtastrate von bis zu 50.000 Messwerten pro Sekunde erfassen sie schnell wechselnde Signale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Ihr 4-Pfad-Diodenstapeldesign ermöglicht nahtlose Bereichsübergänge, eliminiert Messlücken und verbessert die Genauigkeit bei der Analyse komplexer und dynamischer Signale. Ob in der drahtlosen Kommunikation, bei Radartests oder in der Halbleitercharakterisierung – die Leistungssensoren von Keysight mit großem Dynamikbereich liefern die Präzision und Geschwindigkeit, die für leistungsstarke Leistungsmessungen erforderlich sind.

Großer Dynamikbereich

Liefert präzise Leistungsmessungen über einen weiten Dynamikbereich und ermöglicht so ein nahtloses Umschalten zwischen schwachen und starken Signalen.

Hohe Abtastrate 

Ermöglicht schnelle Messgeschwindigkeiten, um rasche Änderungen der Leistungspegel in dynamischen und zeitkritischen Testumgebungen präzise zu erfassen.

Breites Frequenzspektrum

Bietet eine gleichbleibende Leistung bei der Leistungsmessung über einen breiten Frequenzbereich und eignet sich daher ideal für die Charakterisierung von Mehrbandgeräten und Systemtests.

Bereichsumschaltung

Gewährleistet einen nahtlosen Bereichsübergang und eine hohe Genauigkeit durch ein 4-Pfad-Diodenstapeldesign in Kombination mit parallelen Datenerfassungspfaden.

Produktbild
  • Frequency range

    50 MHz to 26.5 GHz, 10 MHz to 18 GHz, 10 MHz to 33 GHz

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connector type

    APC, Type-N, 3.5 mm (m)

  • Measurement type

    CW only, Peak, Average, Peak-to-average

Häufig gestellte Fragen