Wie man Ethernet-Verbindungen in Rechenzentren validiert

Validierung von Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Verbindungen
+ Validierung von Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Verbindungen

Maximierung des Durchsatzes für Hochgeschwindigkeits-800GE / 1.6T Verbindungen

Die Validierung von Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Verbindungen in einem Rechenzentrum erfordert mehrere kritische Schritte und Instrumente. Zu den wichtigsten Messgrößen gehören die Bitfehlerrate (BER), die Frame-Verlustrate (FLR) und die optische Leistungsüberwachung. Essential Für diese Tests werden Bitfehlerratentester (BERTs), optische Leistungsmesser und Verkehrsgeneratoren verwendet. Darüber hinaus sind Netzwerkemulationssoftware, Testautomatisierungssoftware, Ethernet-Verkehrsanalysetools und Tools für die Prüfung der physikalischen Schicht erforderlich, um eine umfassende Validierung zu gewährleisten. Diese Tools helfen, Transceiver-Informationen zu überprüfen, Fehlerratentests durchzuführen und die Einhaltung von Industriestandards sicherzustellen.

Der Validierungsprozess beginnt mit der Überprüfung der Transceiver-Informationen und der Durchführung von Fehlerquotiententests mit pseudozufälligen Binärsequenzen (PRBS). Die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) wird getestet, um die Zuverlässigkeit der Daten zu gewährleisten, gefolgt von Tests des Ethernet-Verkehrs, um die Leistung unter realen Bedingungen zu überprüfen. Zusätzliche Tests der Verbindungsstabilität, der automatischen Aushandlung und des Verbindungstrainings werden durchgeführt, um robuste und zuverlässige Verbindungen zu gewährleisten. Dieser umfassende Ansatz hilft dabei, Engpässe im Netzwerk und andere potenzielle Probleme bereits in einem frühen Stadium des Entwicklungszyklus zu erkennen, um eine optimale Leistung und Ausfallsicherheit in Rechenzentrumsumgebungen zu gewährleisten.

Validierungslösung für Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Verbindungen

Der Keysight Interconnect and Network Performance Tester 1600GE ist eine vielseitige Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Plattform, die Layer-1- bis Layer-3-Tests unterstützt und in einem tragbaren, leichten, bürotauglichen Benchtop- oder Rackmount-Chassis erhältlich ist. Diese Lösung validiert Leistung und Zuverlässigkeit von 200GE bis 1600GE in einer Vielzahl von Ethernet-Geräten und -Verbindungen und gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung in Netzwerken für künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und High-Performance Computing (HPC).

Demo unserer Ethernet-Verbindungsvalidierungslösung ansehen

Entdecken Sie unsere Lösung zur Validierung von Ethernet-Verbindungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?