Testen von EV-Bordladegeräten

Stromquelle
+ Stromquelle

Umwelt- und Stresstests für EV OBCs

Um die Interoperabilität zwischen verschiedenen Elektrofahrzeugen (EVs) und Ladestationen zu gewährleisten, müssen die Onboard-Ladegeräte (OBCs) der EVs mit verschiedenen Kombinationen von AC-Eingangsspannungen und Frequenzparametern von Wandladegeräten getestet werden. Die Auswirkungen von Ereignissen im Zusammenhang mit der Leistungsaufnahme unter verschiedenen Umgebungsbedingungen und bei unterschiedlichen Belastungen müssen gut verstanden werden, um die OBC richtig zu bewerten.

Eine zuverlässige Wechselstromquelle ist erforderlich, um die Spannungs- und Frequenzwellenformen, die an den zu prüfenden OBC angelegt werden, genau zu steuern und seine Reaktion zu analysieren. Die Programmierung und Messung der Ausgangsspannung und -frequenz erfolgt mit einer 1-phasigen / 3-phasigen Wechselstromquelle mit DC-Ausgangsmöglichkeit. Eine eingebaute Netzstörungsfunktion simuliert AC-Eingangsbedingungen. Zur Identifizierung potenzieller Probleme erzeugt ein Sequenzer und Wellenformgenerator Spannungs- und Frequenztransienten, die im Normalbetrieb, im Notstrombetrieb, bei Stromübertragungen oder bei Belastungstests auftreten können.

Testlösung für EV-Bordladegeräte

Das Testen eines EV OBC mit verschiedenen Spannungs- und Frequenzkombinationen ist notwendig, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen EVs und Ladestationen zu bestätigen. Die Wechselstromquelle der Serie AC6900 von Keysight und die Keysight PathWave BenchVue Software zur Steuerung der Wechselstromquelle replizieren reale Anwendungen unter einer Vielzahl von Stromeingangsbedingungen, einschließlich Störungen im Stromnetz. Sie simuliert Stromausfälle, Überspannungen und Durchhänger für Umwelttests und erzeugt schnell Ausgangsspannungs- und Frequenztransienten für Belastungstests.

Sehen Sie sich die Demo des Testaufbaus für das EV-Bordladegerät an

Entdecken Sie die Produkte in unserer EV-Onboard-Ladegerät-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?