Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet Oszilloskope in vier Leistungsklassen an – Essential , Advanced , Expert und Pro. Jede dieser Varianten kann basierend auf den von Ihnen benötigten Funktionen und Leistungsanforderungen erweitert werden.
Von allgemeinen Analysen bis hin zu Spitzenforschung
Platzsparendes Rack dank kompakter Bauform und Tischgerätfunktionen
Die Oszilloskope Keysight InfiniiVision und Infiniium werden jetzt in acht Leistungsklassen über vier Leistungsstufen angeboten. Essential Unsere preisgünstigsten Einsteiger-Oszilloskope können in drei Klassen – XR1, XR2 oder XR3 – konfiguriert werden und decken damit ein breites Spektrum an alltäglichen Messungen ab. Advanced umfasst die XR4- und XR5-Klasse und erweitert so den Frequenzbereich und die Abtastraten. Expert Die XR6-Klasse bietet Bandbreiten bis zu 6 GHz mit automatisierten Testfunktionen. Die Pro-Klasse umfasst die XR8- und XR9-Klasse und bietet unsere leistungsstärksten Funktionen für Forschungszwecke. Eine umfassende Bibliothek mit Oszilloskop-Ressourcen hilft Ihnen, die für Ihr Labor optimale Leistungsklasse und das passende Modell zu finden.
Starting from
Starting from
Starting from
Starting from
Die modularen Oszilloskope von Keysight bieten Ihnen die Leistung eines Tischoszilloskops in einem kompakten, flexiblen Gehäuse und helfen Ihnen so, wertvollen Platz im Rack zu sparen. Erhalten Sie die gleiche Leistung wie unsere Essential Und Advanced Oszilloskope in einem hochdichten PXIe-Modul.
Mit drei Modellen im Frequenzbereich von 200 MHz bis 1 GHz finden Sie das passende modulare Oszilloskop für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Dann schauen Sie sich die unten stehenden Ressourcen an.
Die Oszilloskope Keysight InfiniiVision und Infiniium werden jetzt in acht Leistungsklassen über vier Leistungsstufen angeboten. Essential Unsere preisgünstigsten Einsteiger-Oszilloskope können in drei Klassen – XR1, XR2 oder XR3 – konfiguriert werden und decken damit ein breites Spektrum an alltäglichen Messungen ab. Advanced umfasst die XR4- und XR5-Klasse und erweitert so den Frequenzbereich und die Abtastraten. Expert Die XR6-Klasse bietet Bandbreiten bis zu 6 GHz mit automatisierten Testfunktionen. Die Pro-Klasse umfasst die XR8- und XR9-Klasse und bietet unsere leistungsstärksten Funktionen für Forschungszwecke. Eine umfassende Bibliothek mit Oszilloskop-Ressourcen hilft Ihnen, die für Ihr Labor optimale Leistungsklasse und das passende Modell zu finden.
Starting from
Starting from
Starting from
Starting from
Die modularen Oszilloskope von Keysight bieten Ihnen die Leistung eines Tischoszilloskops in einem kompakten, flexiblen Gehäuse und helfen Ihnen so, wertvollen Platz im Rack zu sparen. Erhalten Sie die gleiche Leistung wie unsere Essential Und Advanced Oszilloskope in einem hochdichten PXIe-Modul.
Mit drei Modellen im Frequenzbereich von 200 MHz bis 1 GHz finden Sie das passende modulare Oszilloskop für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Dann schauen Sie sich die unten stehenden Ressourcen an.
Beschleunigen Sie die digitale Validierung mit bis zu 33 GHz dank unseres neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskops. Das auf einer neuen Softwareplattform basierende XR8-Oszilloskop analysiert und reagiert schneller durch die Nutzung mehrerer Prozessorkerne. Erhalten Sie sofortigen Einblick in komplexe Signalverläufe mit einem speziell entwickelten Front-End-ASIC für extrem niedriges Rauschen und hohe ENOB.
Das XR8 Oszilloskop unterstützt Validierungs- und Konformitätssoftware der nächsten Generation, einschließlich Signalintegritäts- und Jitter-Analyse, Debugging- und Visualisierungswerkzeugen sowie USB-, DDR-, DisplayPort- und weiteren Sender-Konformitätsanwendungen. Erhalten Sie eine schnellere, klarere Signalanalyse in einem kleineren, leichteren und energieeffizienteren Design, das Platz auf dem Prüftisch schafft, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Unterhaltungselektronik
Kleine Signale und seltene Störungen lassen sich mit einem Oszilloskop und einer Protokollanalysesoftware analysieren und beheben.
Automobilindustrie
Debuggen Sie die physikalische Schicht von Automotive-Ethernet-Designs anhand der neuesten Standards.
Kabelgebundene Kommunikation
Testen Sie die Interoperabilität und Konformität der PCIe® 6.0-Transmitter mit den PCI-SIG®-Spezifikationen.
Drahtlose Kommunikation
Testen Sie 5G-Funkkommunikationssysteme mit einer Vielzahl von standardkonformen Wellenformen.
Kabelgebundene Kommunikation
Evaluieren Sie die Interoperabilität von elektrischen 100-Gb/s-Ethernet-Transmittern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Oszilloskop ist ein elektronisches Messgerät, mit dem elektrische Signale als Spannungsverlauf über die Zeit gemessen und visualisiert werden können. Ingenieure nutzen Oszilloskope, um bei der Entwicklung, dem Testen und der Fehlersuche in elektronischen Systemen Wellenform, Amplitude, Frequenz, Timing und Signalintegrität zu beobachten.
Moderne digitale Oszilloskope, wie sie beispielsweise von Keysight entwickelt wurden, wandeln analoge Signale in digitale Daten um und ermöglichen so präzise Messungen, fortschrittliche Triggerung und tiefgreifende Signalanalysen.
Testingenieure und Entwickler nutzen Oszilloskope, um elektrische Signale während Forschung und Entwicklung, Validierung, Qualitätssicherung sowie Fehlersuche und -behebung in elektronischen Systemen, Leiterplatten und integrierten Schaltungen anzuzeigen, grafisch darzustellen und zu analysieren. Oszilloskope spielen branchenübergreifend eine Schlüsselrolle für eine Vielzahl von Anwendungen und Technologien, darunter Hochgeschwindigkeits-Digitalelektronik, optische Kommunikation, Hochfrequenztechnik, Leistungselektronik, Automobilindustrie sowie Luft- und Raumfahrt.
Ein Oszilloskop ist ein unverzichtbares Messgerät zur Beobachtung, Analyse und Aufzeichnung elektrischer Signale. Zu den spezifischen Anwendungsfällen von Oszilloskopen in Elektroniklaboren gehören die Messung von Spannungsverläufen, die Analyse elektronischer Signale, die Erkennung von Rauschen und Übersprechen sowie die Bewertung schädlicher Transienten in Stromversorgungssystemen.
In der Hochgeschwindigkeitssignalanalyse können Oszilloskope die Signalintegrität durch Anzeige und Messung von Augendiagrammen, einschließlich Augenhöhe und -breite, messen. Mixed-Signal-Oszilloskope unterstützen die Fehlersuche in digitalen Schaltungen durch die Anzeige des Logikstatus und des Timings gemessener digitaler Signale. Hochleistungsoszilloskope können sogar zur Emulation idealer Referenzempfänger für Sendertests, zur Verwendung optisch-elektrischer Transceiver für die Messung von Glasfasersignalen und zur Analyse von HF-Signalen beitragen.
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit verfügen Oszilloskope je nach Anwendung über unterschiedliche Leistungsstufen und Softwarefunktionen. Sie sind unverzichtbare Werkzeuge für die Elektronikentwicklung, Fehlersuche und -analyse.
Bei der Auswahl eines Oszilloskops sind verschiedene Spezifikationen zu berücksichtigen, wie Bandbreite, Kanalanzahl, Abtastrate, Speichertiefe, Displaygröße usw. Diese Parameter bestimmen, wie genau das Oszilloskop das Verhalten realer Signale erfasst und darstellt. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Fragen, die Sie bei der Auswahl eines Oszilloskops für Ihre Bedürfnisse berücksichtigen sollten:
Welche Bandbreite hat das Oszilloskop?
Die Bandbreite bestimmt den Frequenzbereich, den ein Oszilloskop präzise wiedergeben kann. Je höher die Bandbreite, desto höhere Frequenzen kann es darstellen. Es ist wichtig, die Bandbreitenanforderungen Ihrer Anwendung zu berücksichtigen. Beispielsweise benötigen Sie für die Arbeit mit schnellen digitalen Signalen ein Oszilloskop mit hoher Bandbreite, um alle transienten Details genau zu erfassen. Eine geringere Bandbreite kann ausreichend sein, wenn Sie Ihr Oszilloskop für einfache Fehlersuche oder Zeitbereichsanalyse verwenden.
Wie viele Kanäle gibt es?
Die Anzahl der Kanäle eines Oszilloskops gibt an, wie viele Eingangssignale es gleichzeitig messen kann, wobei jeder Kanal entweder einem analogen oder einem digitalen Eingang zugeordnet ist. Analoge Kanäle erfassen und zeigen kontinuierliche Echtzeitsignale an. Angezeigt Analoge Oszilloskope erfassen Spannungsschwankungen als Wellenformen, typischerweise bei Sinussignalen. Digitale Kanäle hingegen beobachten diskrete, binäre Signale (0 oder 1) in digitalen Schaltungen. Dies ermöglicht die Analyse von Logiksignalen, Impulsen und Datenmustern durch deren schrittweise Verarbeitung und Darstellung für präzise Zeit- und Logikanalysen. Gängige Oszilloskope verfügen über 2, 4 oder mehr analoge Kanäle und bieten typischerweise bis zu 16 oder mehr digitale Kanäle, insbesondere Mixed-Signal-Oszilloskope. Mehr Kanäle ermöglichen die gleichzeitige Beobachtung mehrerer Signale und verbessern so die Analyse komplexer Systeme sowie die Erkennung von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Signalarten.
Wie hoch ist die Abtastrate?
Die Abtastrate eines Oszilloskops gibt die Anzahl der Messwerte pro Sekunde an. Je höher die Abtastrate, desto höher die Signalauflösung. Gemäß dem Nyquist-Theorem sollte die Abtastrate des Oszilloskops mindestens doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz des zu messenden Signals, um Aliasing zu vermeiden. In der Praxis wird für die Erfassung schneller Signale eine höhere Abtastrate empfohlen, die mindestens dem Drei- bis Fünffachen der Bandbreite entspricht. Daher ist es ideal, bei der Einstellung der Abtastrate ein Gleichgewicht zwischen Auflösung und Geschwindigkeit zu finden. Manche Signaldetails lassen sich mit einer niedrigeren Abtastrate präzise erfassen, während andere eine höhere Abtastrate erfordern, um korrekt dargestellt zu werden. Beispielsweise benötigt man bei der Prüfung einer digitalen Schaltung mit steiler Flankensteilheit ein Oszilloskop mit hoher Abtastrate, um alle Details genau zu erfassen. Bei einem langsamen Signal hingegen reicht eine niedrigere Abtastrate aus.
Welche Speichertiefe hat der Speicher?
Die Speichertiefe eines Oszilloskops beschreibt die Datenmenge, die es speichern und anzeigen kann. Je größer der Speicher, desto längere Zeiträume an Signaldaten können in hoher Auflösung erfasst werden. Dies ist wichtig, da ein Oszilloskop mit geringem Speicher möglicherweise nur Daten von wenigen Sekunden speichern kann, was unter Umständen nicht ausreicht, um die Vorgänge genau zu erkennen. Ein Oszilloskop mit großem Speicher hingegen kann Daten von mehreren Stunden oder sogar Tagen erfassen und ermöglicht so das Heranzoomen für eine hochauflösende Ansicht des gewünschten Signalabschnitts. Ein großer Speicher ist besonders hilfreich, wenn Sie ein sporadisch auftretendes Problem aufspüren möchten. Ein Oszilloskop mit geringem Speicher erfasst das Ereignis möglicherweise gar nicht, während ein großer Speicher es Ihnen ermöglicht, zurückzuspulen und den Verlauf vor und nach dem Ereignis genau zu analysieren.
Welche Displaygröße hat das Display?
Die Displaygröße ist ein wichtiger Faktor, da sie die Benutzerfreundlichkeit und die Messgenauigkeit beeinflusst und die Echtzeitanalyse unterstützt. Ein größeres Display ist besonders wichtig für hochfrequente Signale, die Analyse von Mehrkanalsignalen und die detaillierte Interpretation von Signalverläufen. Beispielsweise verbessert ein größeres Display die Darstellung von Signalverlaufsdetails, sodass Sie intermittierende Probleme leichter erkennen und den genauen Zeitpunkt des Auftretens eines Fehlers oder einer Anomalie ermitteln können.
Oszilloskope messen ein elektrisches Signal, wandeln es in eine visuelle Wellenform um und stellen diese auf einem Bildschirm dar, wobei die Spannung auf der vertikalen und die Zeit auf der horizontalen Achse abgetragen wird. So können Ingenieure beobachten, wie sich ein Signal im Laufe der Zeit verändert, und das Wellenformverhalten in elektronischen Schaltungen analysieren.
Das Eingangssignal durchläuft zunächst Dämpfungs-, Verstärkungs- und Aufbereitungsschaltungen. Bei digitalen Oszilloskopen wird das Signal anschließend mittels eines Analog-Digital-Wandlers (ADC) in digitale Abtastwerte umgewandelt und im Speicher abgelegt. Das Gerät verwendet diese Abtastwerte, um die Wellenform zu rekonstruieren und auf dem Bildschirm anzuzeigen. Triggersysteme tragen zur Stabilisierung wiederkehrender Signale oder zur Erfassung spezifischer Ereignisse bei und ermöglichen es Ingenieuren, Störungen, Rauschen oder Timing-Anomalien in Schaltungen zu analysieren.
Ein Oszilloskop ermöglicht eine Vielzahl elektrischer Messungen anhand der erfassten Signalformen. Gängige Messgrößen sind Spannungsamplitude, Frequenz, Periodendauer, Anstiegszeit, Abfallzeit, Impulsbreite, Tastverhältnis, Phasendifferenz zwischen Signalen und zeitliche Abweichungen wie Jitter.
Moderne digitale Oszilloskope unterstützen zudem automatisierte Messungen und erweiterte Analysen des Signalverlaufs, der Signalintegrität und der zeitlichen Zusammenhänge. Ingenieure nutzen diese Funktionen, um die Schaltungsleistung zu bewerten, Signale verschiedener Kanäle zu vergleichen und Probleme im Hochgeschwindigkeitsdesign zu untersuchen. Keysight-Oszilloskope bieten Mess- und Analysewerkzeuge sowohl für die allgemeine Fehlersuche als auch für anspruchsvolle elektronische Testanwendungen.
Die Wahl des richtigen Oszilloskops beginnt mit der Abstimmung des Geräts auf die Signale, Schnittstellen und Messungen, die Ihre Anwendung erfordert. Ingenieure bewerten typischerweise Bandbreite, Abtastrate, Kanalanzahl, Speichertiefe, Triggerung und Softwareanalyse anhand des zu beobachtenden Signalverlaufs.
Bei eingebetteten Systemen legen Ingenieure oft Wert auf Mixed-Signal-Kanäle, die Dekodierung serieller Protokolle und Triggeroptionen. In der Leistungselektronik konzentrieren sie sich möglicherweise auf Hochspannungsmessungen, isolierte Messungen und Leistungsanalysen. Bei digitalen Hochgeschwindigkeitssystemen sind Signalintegrität, Rauschpegel, Timinggenauigkeit und ein großer Speicherbereich häufig von größter Bedeutung. Keysight-Oszilloskope werden in all diesen Anwendungsfällen eingesetzt – von der allgemeinen Fehlersuche bis hin zu fortgeschrittenen Validierungs- und Konformitätsprüfungen.
Bandbreite und Abtastrate bestimmen, wie genau ein Oszilloskop Signalinhalte erfasst. Die Bandbreite beschreibt den Frequenzbereich, den das Gerät mit akzeptabler Genauigkeit messen kann, und wird üblicherweise am -3-dB-Punkt angegeben. Die Abtastrate ist die Anzahl der Abtastwerte pro Sekunde bei der Umwandlung eines analogen Signals in digitale Daten.
Für präzise Messungen wählen Ingenieure die Bandbreite des Oszilloskops anhand der höchsten Frequenzanteile und der zu beobachtenden Signaldetails. Oszilloskope mit höherer Bandbreite sind typischerweise für schnelle Flankensteilheiten, die Darstellung von Transienten und schnelle digitale Signale erforderlich, während eine geringere Bandbreite für grundlegende Fehlersuche oder langsamere Zeitbereichsanalysen ausreichen kann. Die Abtastrate muss hoch genug sein, um Aliasing zu vermeiden. Theoretisch sollte sie mindestens dem Doppelten der höchsten Signalfrequenz entsprechen. In der Praxis verwenden Ingenieure jedoch häufig eine Abtastrate, die mindestens dem Drei- bis Fünffachen der Oszilloskop-Bandbreite entspricht, um Wellenformdetails, Flankenübergänge und die Zeitgenauigkeit zu erhalten.
Digitale, analoge und Mixed-Signal-Oszilloskope unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie Signale erfassen, darstellen und analysieren. Analoge Oszilloskope stellen Signale direkt mittels kontinuierlicher Spannungsverstärkung dar und verwenden traditionell einen Bildschirm (CRT), während digitale Oszilloskope Signale in digitale Daten zur Anzeige, Speicherung und Analyse umwandeln. Mixed-Signal-Oszilloskope kombinieren analoge Messkanäle mit digitalen Eingängen zur Analyse von Signalformen und Logikvorgängen.
Analoge Oszilloskope ermöglichen die Echtzeit-Visualisierung von Signalverläufen, bieten jedoch nur begrenzte Speicher- und Analysemöglichkeiten. Digitale Oszilloskope hingegen unterstützen die Speicherung von Signalverläufen, automatisierte Messungen, Protokolldekodierung und eine erweiterte Signalanalyse. Daher sind sie in der modernen Elektronikentwicklung und -prüfung weit verbreitet. Mixed-Signal-Oszilloskope erweitern die Funktionalität digitaler Oszilloskope, indem sie es Ingenieuren ermöglichen, analoge Signalverläufe mit digitalen Logiksignalen in eingebetteten Systemen und Systemen mit gemischter Domäne zu korrelieren. Keysight bietet digitale Speicheroszilloskope, Mixed-Signal-Oszilloskope, modulare Oszilloskope und Abtastoszilloskope für unterschiedliche Messanforderungen.
Die Verwendung eines Oszilloskops zur Messung und Fehlersuche von Signalen beginnt mit der Auswahl der richtigen Tastspitze, der Skalierung der Spannungs- und Zeiteinstellungen, der Einrichtung eines stabilen Triggers und der anschließenden Untersuchung von Wellenformeigenschaften wie Amplitude, Frequenz, Anstiegszeit, Timing, Rauschen, Verzerrung oder Protokollverhalten.
Ingenieure nutzen Oszilloskope, um Probleme wie Überschwingen, Klingeln, Jitter, Timingverletzungen, intermittierende Fehler, Instabilität der Versorgungsspannung und Kommunikationsfehler zu untersuchen. Üblicherweise wird die Messspitze angeschlossen und kompensiert, das Display für eine klare Wellenformdarstellung eingestellt, die passende Triggerbedingung gewählt und anschließend Messungen, Cursor, mathematische Funktionen oder Protokolldekodierung angewendet, um die Fehlerquelle zu isolieren. Keysight-Oszilloskope unterstützen diesen Workflow mit standardmäßigen Messfunktionen für Ingenieure und fortschrittlichen Analysetools für Designvalidierung, Fehlersuche und Tests.