Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Keysight-Rauschzahlanalysatoren der NF7-Klasse gehören die Modelle N8679B und N8973B.
Keysight NF7-class Rauschzahlmessgeräte umfassen die Rauschzahlmessgeräte N8679B-N8973B. Sie sind für schnelle, präzise und wiederholbare Rauschzahlmessungen konzipiert. In Kombination mit unserer Signalrauschquelle (SNS) und dem mitgelieferten USB-Vorverstärker lädt das Rauschzahlmessgerät automatisch die Daten des Excess Noise Ratio (ENR) herunter, was den Messprozess optimiert. Unsere Rauschzahlmessgeräte sind dank einer Multi-Touch-Oberfläche, die Streich-, Zieh- und Zoomgesten ermöglicht, einfach zu bedienen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Durch die Minimierung interner Schaltungsfehler gewährleistet die geringe Messunsicherheit des Instruments von ±0,02 dB genaue und wiederholbare Rauschzahlmessungen.
Optimiert die Y-Faktor-Messungen durch die Möglichkeit der automatisierten Kalibrierung von bis zu 12 Prüflingen (DUT) in einem einzigen Schritt und reduziert so die Testzeit erheblich.
Bietet zusätzliche Modi wie Spektrumanalysator und IQ-Analysator und ermöglicht so vielfältige Signalanalysen innerhalb eines einzigen Geräts.
Berechnet die Unsicherheit der Rauschzahl durch automatische Dateneingabe aus dem SNS, dem USB-Vorverstärker und wichtigen Geräteparametern wie der Rauschzahl des Analysators und der Anpassung.
Maximum frequency
3.6 GHz bis 40 GHz
Gain uncertainty
±0.15 dB
Instrument uncertainty
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
Bandwidth
8 MHz
N8973B
Der Hochleistungs-Rauschzahlanalysator N8973B ist für schnelle, genaue und wiederholbare Rauschzahlmessungen ausgelegt.
Der Hochleistungs-Rauschzahlanalysator N8973B ist für schnelle, präzise und reproduzierbare Rauschzahlmessungen konzipiert. In Kombination mit einer Rauschquelle der SNS-Serie und einem USB-Vorverstärker der U7227-Serie werden die ENR-Daten der Rauschquelle und des USB-Vorverstärkers automatisch in den N8973B übertragen.
Das N8973B verfügt über eine Multi-Touch-Oberfläche, die Streck-, Zoom- und Ziehgesten ermöglicht. Die meisten Menüs lassen sich per Fingertipp aufrufen, ohne dass ein Bildschirmwechsel erforderlich ist.
Die Kalibrierung von Rauschquellen für Y-Faktor-Messungen wurde vereinfacht, indem kombinierte Kalibrierungen für bis zu 12 Prüflingskonfigurationen in einem einzigen Schritt ermöglicht werden können. Durch die interne Kalibrierungsfunktion, die keine manuelle Kalibrierung durch den Benutzer erfordert, lässt sich für viele Prüflingstypen wertvolle Testzeit sparen.
Ein integrierter Rechner für die Rauschzahlunsicherheit kann Daten der SNS-Rauschquelle, des USB-Vorverstärkers sowie alle erforderlichen Geräteparameter wie Analysator-Rauschzahl, Verstärkung und Rauschzahlunsicherheit vorab einlesen und anpassen. Die Standardeinstellungen für die Rauschzahl ermöglichen die gleichzeitige Messung von Rauschzahl und Verstärkung. In der Tabellenansicht lassen sich verschiedene Messwerte, darunter Rauschzahl, Rauschfaktor, Y-Faktor, Verstärkung, P heiß , P kalt und T effektiv , gleichzeitig tabellarisch anzeigen.
Der N8973B bietet mit seinen Spektrumanalysator- und IQ-Analysator-Modi (Basic) zusätzliche Flexibilität, die es dem Kunden ermöglicht, über die Rauschzahl hinauszugehen und bei Bedarf die Eigenschaften des Prüflings genauer zu analysieren.
Ein interner 3-GHz-Vorverstärker (Option P03), eine Analysebandbreite von 25 MHz (Option B25), eine Präzisionsfrequenzreferenz (Option PFR), ein Feinstufen-Dämpfungsglied (Option FSA) und Rauschpegelerweiterungen (Option NFE) gehören zur Standardausstattung. Zusätzlich wird eine aufsteckbare Zubehörtasche mitgeliefert, in der der externe USB-Vorverstärker, die Rauschquelle(n) und die Adapter aufbewahrt werden können.
Ein externer simulierter Lokaloszillator (LO) für den Eingang eines Frequenzumsetzers kann durch Anschluss eines Keysight-Signalgenerators über LAN, USB oder GPIB realisiert werden. Die LO-Steuerung erfolgt über den N8973B.
Erfahren Sie mehr über die Rauschzahlanalysatoren der NFA-Serie.
N8975B
Der Hochleistungs-Rauschzahlanalysator N8975B ist für schnelle, genaue und wiederholbare Rauschzahlmessungen ausgelegt.
Der Hochleistungs-Rauschzahlanalysator N8975B ist für schnelle, präzise und reproduzierbare Rauschzahlmessungen konzipiert. In Kombination mit einer Rauschquelle der SNS-Serie und einem USB-Vorverstärker der U7227-Serie werden die ENR-Daten der Rauschquelle und des USB-Vorverstärkers automatisch in den N8975B übertragen.
Das N8975B verfügt über eine Multi-Touch-Oberfläche, die Streck-, Zoom- und Ziehgesten ermöglicht. Die meisten Menüs lassen sich per Fingertipp aufrufen, ohne dass ein Bildschirmwechsel erforderlich ist.
Die Kalibrierung von Rauschquellen für Y-Faktor-Messungen wurde vereinfacht, indem kombinierte Kalibrierungen für bis zu 12 Prüflingskonfigurationen in einem einzigen Schritt ermöglicht werden können. Durch die interne Kalibrierungsfunktion, die keine manuelle Kalibrierung durch den Benutzer erfordert, lässt sich für viele Prüflingstypen wertvolle Testzeit sparen.
Ein integrierter Rechner für die Rauschzahlunsicherheit kann Daten der SNS-Rauschquelle, des USB-Vorverstärkers sowie alle erforderlichen Geräteparameter wie Analysator-Rauschzahl, Verstärkung und Rauschzahlunsicherheit vorab einlesen und anpassen. Die Standardeinstellungen für die Rauschzahl ermöglichen die gleichzeitige Messung von Rauschzahl und Verstärkung. In der Tabellenansicht lassen sich verschiedene Messwerte, darunter Rauschzahl, Rauschfaktor, Y-Faktor, Verstärkung, P heiß , P kalt und T effektiv , gleichzeitig tabellarisch anzeigen.
Der N8975B bietet mit seinen Spektrumanalysator- und IQ-Analysator-Modi (Basic) zusätzliche Flexibilität, die es dem Kunden ermöglicht, über die Rauschzahl hinauszugehen und bei Bedarf die Eigenschaften des Prüflings genauer zu analysieren.
Ein interner 26,5-GHz-Vorverstärker (Option P26), eine Analysebandbreite von 25 MHz (Option B25), eine präzise Frequenzreferenz (Option PFR), ein Feinstufen-Dämpfungsglied (Option FSA) und Rauschpegelerweiterungen (Option NFE) gehören zur Standardausstattung. Zusätzlich wird eine aufsteckbare Zubehörtasche mitgeliefert, in der der externe USB-Vorverstärker, die Rauschquelle(n) und die Adapter aufbewahrt werden können.
Ein externer simulierter Lokaloszillator (LO) für den Eingang eines Frequenzumsetzers kann durch Anschluss eines Keysight-Signalgenerators über LAN, USB oder GPIB realisiert werden. Die LO-Steuerung erfolgt über den N8973B.
Erfahren Sie mehr über die Rauschzahlanalysatoren der NFA-Serie.
N8976B
Der Hochleistungs-Rauschzahlanalysator N8976B ist für schnelle, genaue und wiederholbare Rauschzahlmessungen ausgelegt.
Der Hochleistungs-Rauschzahlanalysator N8976B ist für schnelle, präzise und reproduzierbare Rauschzahlmessungen konzipiert. In Kombination mit einer Rauschquelle der SNS-Serie und einem USB-Vorverstärker der U7227-Serie werden die ENR-Daten der Rauschquelle und des USB-Vorverstärkers automatisch in den N8976B übertragen.
Das N8976B verfügt über eine Multi-Touch-Oberfläche, die Streck-, Zoom- und Ziehgesten ermöglicht. Die meisten Menüs lassen sich per Fingertipp aufrufen, ohne dass ein Bildschirmwechsel erforderlich ist.
Die Kalibrierung von Rauschquellen für Y-Faktor-Messungen wurde vereinfacht, indem kombinierte Kalibrierungen für bis zu 12 Prüflingskonfigurationen in einem einzigen Schritt ermöglicht werden können. Durch die interne Kalibrierungsfunktion, die keine manuelle Kalibrierung durch den Benutzer erfordert, lässt sich für viele Prüflingstypen wertvolle Testzeit sparen.
Ein integrierter Rechner für die Rauschzahlunsicherheit kann Daten der SNS-Rauschquelle, des USB-Vorverstärkers sowie alle erforderlichen Geräteparameter wie Analysator-Rauschzahl, Verstärkung und Rauschzahlunsicherheit vorab einlesen und anpassen. Die Standardeinstellungen für die Rauschzahl ermöglichen die gleichzeitige Messung von Rauschzahl und Verstärkung. In der Tabellenansicht lassen sich verschiedene Messwerte, darunter Rauschzahl, Rauschfaktor, Y-Faktor, Verstärkung, P heiß , P kalt und T effektiv , gleichzeitig tabellarisch anzeigen.
Der N8976B bietet mit seinen Spektrumanalysator- und IQ-Analysator-Modi (Basic) zusätzliche Flexibilität, die es dem Kunden ermöglicht, über die Rauschzahl hinauszugehen und bei Bedarf die Eigenschaften des Prüflings genauer zu analysieren.
Ein interner 44-GHz-Vorverstärker (Option P44), eine Analysebandbreite von 25 MHz (Option B25), eine Präzisionsfrequenzreferenz (Option PFR), ein Feinstufen-Dämpfungsglied (Option FSA) und Rauschpegelerweiterungen (Option NFE) sind als Standardoptionen enthalten.
Ein externer simulierter Lokaloszillator (LO) für den Eingang eines Frequenzumsetzers kann durch Anschluss eines Keysight-Signalgenerators über LAN, USB oder GPIB realisiert werden. Die LO-Steuerung erfolgt über den N8973B.
Erfahren Sie mehr über die Rauschzahlanalysatoren der NFA-Serie.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Moderne Empfangssysteme müssen häufig sehr schwache Signale verarbeiten, wobei das von den Systemkomponenten erzeugte Rauschen diese Signale oft überdeckt. Empfindlichkeit, Bitfehlerrate (BER) und Rauschzahl sind Systemparameter, die die Fähigkeit zur Verarbeitung schwacher Signale charakterisieren. Die Rauschzahl ist dabei insofern einzigartig, als sie sich sowohl zur Charakterisierung des Gesamtsystems als auch seiner Komponenten wie Vorverstärker, Mischer und ZF-Verstärker eignet.
Durch die Kontrolle des Rauschmaßes und der Verstärkung der Systemkomponenten kann der Entwickler das Rauschmaß des Gesamtsystems direkt beeinflussen. Ist das Rauschmaß bekannt, lässt sich die Systemempfindlichkeit leicht aus der Systembandbreite abschätzen. Das Rauschmaß ist oft der entscheidende Parameter, der Systeme, Verstärker und Transistoren voneinander unterscheidet.
Das durch Rauschmessungen charakterisierte Rauschen besteht aus spontanen Schwankungen, die durch gewöhnliche Phänomene in elektrischen Geräten verursacht werden. Thermisches Rauschen entsteht durch Schwingungen von Leitungselektronen und -löchern aufgrund ihrer endlichen Temperatur. Einige dieser Schwingungen weisen spektrale Anteile im relevanten Frequenzband auf und tragen zum Rauschen der Signale bei. Das durch thermisches Rauschen erzeugte Rauschspektrum ist über Hochfrequenz- und Mikrowellenfrequenzen nahezu homogen. Die von einer thermischen Quelle an eine impedanzangepasste Last abgegebene Leistung beträgt kTB Watt, wobei k die Boltzmann-Konstante (1,38 × 10⁻²³ Joule/K), T die Temperatur in Kelvin und B die Rauschbandbreite des Systems ist. Die verfügbare Leistung ist unabhängig von der Quellimpedanz. Die an eine angepasste Last abgegebene Leistung ist direkt proportional zur Bandbreite; eine doppelt so große Bandbreite ermöglicht also die doppelte Leistungsabgabe an die Last.
Schrotrauschen entsteht durch die Quantisierung des Stromflusses. Auch andere zufällige Phänomene in der Natur sind quantisiert und erzeugen Rauschen in Form von Schrotrauschen. Beispiele hierfür sind die Erzeugung und Rekombination von Loch-Elektronen-Paaren in Halbleitern (GR-Rauschen) und die Aufteilung des Emitterstroms zwischen Basis und Kollektor in Transistoren (Partitionsrauschen). Diese Rauschmechanismen weisen, ähnlich wie thermisches Rauschen, ein im Wesentlichen gleichmäßiges Frequenzspektrum auf, wodurch über den gesamten HF- und Mikrowellenfrequenzbereich eine gleichmäßige Leistungsdichte entsteht.
Es gibt viele Ursachen für Rauschen in elektrischen Geräten. Die Rauschcharakterisierung bezieht sich üblicherweise auf die kombinierte Wirkung aller Ursachen in einem Bauteil. Diese kombinierte Wirkung wird oft so beschrieben, als ob sie ausschließlich durch thermisches Rauschen verursacht würde. Die Angabe einer bestimmten Rauschtemperatur für ein Gerät bedeutet nicht, dass das Bauteil diese physikalische Temperatur aufweist, sondern lediglich, dass seine Rauschleistung der einer Wärmequelle dieser Temperatur entspricht. Obwohl die Rauschtemperatur nicht direkt der physikalischen Temperatur entspricht, kann eine Temperaturabhängigkeit bestehen. Sehr niedrige Rauschwerte lassen sich erzielen, wenn das Gerät auf eine Temperatur unterhalb der Umgebungstemperatur gekühlt wird.
Die Y-Faktor-Methode bildet die Grundlage der meisten Rauschzahlmessungen, unabhängig davon, ob diese manuell oder automatisch intern in einem Rauschzahlanalysator durchgeführt werden. Mithilfe einer Rauschquelle ermöglicht diese Methode die Bestimmung des Eigenrauschens im Prüfling und somit der Rauschzahl bzw. der effektiven Eingangsrauschtemperatur.
Wird eine Rauschquelle an das Prüfobjekt (DUT) angeschlossen, kann die Ausgangsleistung bei eingeschalteter und ausgeschalteter Rauschquelle gemessen werden. Das Verhältnis dieser beiden Leistungen wird als Y-Faktor bezeichnet. Zur Leistungsmessung kann ein Leistungsmesser, ein Spektrumanalysator oder, bei Rauschzahlmessgeräten und -analysatoren, ein spezieller interner Leistungsdetektor verwendet werden. Die relative Genauigkeit ist wichtig. Ein Vorteil moderner Rauschzahlanalysatoren ist die hohe Linearität des internen Leistungsdetektors, der Pegeländerungen sehr präzise messen kann. Die absolute Genauigkeit des Messgeräts ist unerheblich, da ein Verhältnis gemessen wird.