Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Von der frühen Forschung und Entwicklung sowie der Prüfung der Normenkonformität bis hin zur Fertigung
Hochgeschwindigkeits-Empfängercharakterisierung für fehlerfreie Datenübertragung
Platzsparendes Rack dank Hochgeschwindigkeits-Signalerfassung in PXI- und AXI-Formfaktoren
Entdecken Sie unsere Switch-Measure-Mainframes und -Module für die Designverifizierung und automatisierte Tests.
Entdecken Sie modulare BERTs mit anpassbaren Komponenten für maßgeschneiderte Hochgeschwindigkeits-Digitalschnittstellentests.
Die Keysight BERTs sind jetzt in einer einzigen Leistungsklasse, der XE8-Klasse, erhältlich und umfassen die BERTs der M8000-Serie. Diese BERTs sind für Hochgeschwindigkeitstests digitaler Schnittstellen konzipiert und ermöglichen die präzise Charakterisierung, Validierung und Belastungsprüfung digitaler Empfänger. BERTs sind modulare Geräte, bestehend aus einem Mustergenerator, einem Fehlerdetektor bzw. -analysator und einem Taktdatenwiederherstellungsmodul. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt – darunter Rechenzentrumsverbindungen, optische Transceiver, Hochgeschwindigkeits-Speicherschnittstellen und serielle Busse der nächsten Generation – und unterstützen wichtige Standards wie PCIe®, DDR, USB und Ethernet (100G/400G/800G/100G). 1.6T Wählen Sie aus unseren beliebtesten BERT-Konfigurationen basierend auf den unterstützten Datenraten und der Leitungscodierung oder konfigurieren Sie eine Konfiguration, die speziell auf Ihre Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.
Die modularen Digitalisierer von Keysight sind leistungsstarke Signalerfassungsgeräte für die schnelle und präzise Erfassung von Signalformen in automatisierten Test- und Messsystemen. Basierend auf PXIe und AXIe bieten sie hohe Abtastraten und große Bandbreiten in kompakter Bauform und eignen sich daher ideal für komplexe Testumgebungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie, der Kommunikationstechnik und der Halbleiterprüfung.
Keysight Datenerfassungssysteme (DAQ) erfassen und digitalisieren elektrische und physikalische Signale wie Spannung, Strom, Temperatur und Druck präzise und zuverlässig in realen Umgebungen. Sie werden in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energiewirtschaft und Elektronikfertigung eingesetzt und unterstützen vielfältige Anwendungen, darunter Sensorvalidierung, Umweltüberwachung und Funktionstests. Dank ihres modularen Aufbaus und der flexiblen Kanalskalierbarkeit eignen sie sich für unterschiedlichste Anwendungen – von kleinen Tischgeräten bis hin zu großen automatisierten Testsystemen. Keysight DAQs gewährleisten hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und einfache Integration und somit Leistung, Qualität und Effizienz in Forschung und Entwicklung sowie in der Serienproduktion.
Mit über 30 Steckmodulen – darunter Niederfrequenz-, HF- und Mikrowellen-Schalter bis zu 26,5 GHz, digitale E/A- und D/A-Wandler – und der Wahl zwischen 3- oder 8-Steckplatz-Gehäusen können Sie das modulare Datenerfassungssystem konfigurieren, das am besten zu Ihrer Anwendung passt.
Die modularen Bitfehlerratentester (BERTs) von Keysight bestehen aus einzelnen, austauschbaren Komponenten und bilden so die leistungsstarken BERT-Lösungen zum Testen von digitalen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen. Diese Geräte umfassen individuelle Mustergeneratoren, Fehlerdetektoren, Analysatoren und Taktdatenwiederherstellungsmodule, um den sich wandelnden Testanforderungen gerecht zu werden. Sie können Ihre eigene BERT-Konfiguration basierend auf Datenrate, Modulationsformat und funktionalen Anforderungen zusammenstellen und so ein Setup an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen.
Die Keysight BERTs sind jetzt in einer einzigen Leistungsklasse, der XE8-Klasse, erhältlich und umfassen die BERTs der M8000-Serie. Diese BERTs sind für Hochgeschwindigkeitstests digitaler Schnittstellen konzipiert und ermöglichen die präzise Charakterisierung, Validierung und Belastungsprüfung digitaler Empfänger. BERTs sind modulare Geräte, bestehend aus einem Mustergenerator, einem Fehlerdetektor bzw. -analysator und einem Taktdatenwiederherstellungsmodul. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt – darunter Rechenzentrumsverbindungen, optische Transceiver, Hochgeschwindigkeits-Speicherschnittstellen und serielle Busse der nächsten Generation – und unterstützen wichtige Standards wie PCIe®, DDR, USB und Ethernet (100G/400G/800G/100G). 1.6T Wählen Sie aus unseren beliebtesten BERT-Konfigurationen basierend auf den unterstützten Datenraten und der Leitungscodierung oder konfigurieren Sie eine Konfiguration, die speziell auf Ihre Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.
Die modularen Digitalisierer von Keysight sind leistungsstarke Signalerfassungsgeräte für die schnelle und präzise Erfassung von Signalformen in automatisierten Test- und Messsystemen. Basierend auf PXIe und AXIe bieten sie hohe Abtastraten und große Bandbreiten in kompakter Bauform und eignen sich daher ideal für komplexe Testumgebungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie, der Kommunikationstechnik und der Halbleiterprüfung.
Keysight Datenerfassungssysteme (DAQ) erfassen und digitalisieren elektrische und physikalische Signale wie Spannung, Strom, Temperatur und Druck präzise und zuverlässig in realen Umgebungen. Sie werden in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energiewirtschaft und Elektronikfertigung eingesetzt und unterstützen vielfältige Anwendungen, darunter Sensorvalidierung, Umweltüberwachung und Funktionstests. Dank ihres modularen Aufbaus und der flexiblen Kanalskalierbarkeit eignen sie sich für unterschiedlichste Anwendungen – von kleinen Tischgeräten bis hin zu großen automatisierten Testsystemen. Keysight DAQs gewährleisten hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und einfache Integration und somit Leistung, Qualität und Effizienz in Forschung und Entwicklung sowie in der Serienproduktion.
Mit über 30 Steckmodulen – darunter Niederfrequenz-, HF- und Mikrowellen-Schalter bis zu 26,5 GHz, digitale E/A- und D/A-Wandler – und der Wahl zwischen 3- oder 8-Steckplatz-Gehäusen können Sie das modulare Datenerfassungssystem konfigurieren, das am besten zu Ihrer Anwendung passt.
Die modularen Bitfehlerratentester (BERTs) von Keysight bestehen aus einzelnen, austauschbaren Komponenten und bilden so die leistungsstarken BERT-Lösungen zum Testen von digitalen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen. Diese Geräte umfassen individuelle Mustergeneratoren, Fehlerdetektoren, Analysatoren und Taktdatenwiederherstellungsmodule, um den sich wandelnden Testanforderungen gerecht zu werden. Sie können Ihre eigene BERT-Konfiguration basierend auf Datenrate, Modulationsformat und funktionalen Anforderungen zusammenstellen und so ein Setup an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen.
Wählen Sie aus einer breiten Palette an BERT-, Digitalisierer- und DAQ-Software sowie Zubehör, die die Konfiguration vereinfachen, Messungen automatisieren und die Einhaltung von Industriestandards gewährleisten. Kombinieren Sie Ihre Software mit den benötigten Kabeln, Kits und Erweiterungsplatinen, um die optimale Messung für Ihre Anwendung durchzuführen.
Kabelgebundene Kommunikation
Charakterisierung von PAM4 mit BER- und SER-Messungen.
Kabelgebundene Kommunikation
Verwenden Sie einen Bitfehlerratentester, um die Kalibrierung und Konformitätsprüfung des 100-Gb/s-pro-Lane-Empfängers durchzuführen.
Kabelgebundene Kommunikation
Kalibrierung und Prüfung von PCIe 6.0-Prüflingen auf Empfängerkompatibilität mit Hochbandbreiten-Oszilloskopen, BERTs und Automatisierungssoftware.
Kabelgebundene Kommunikation
Validierung der Konformität von DDR5-Empfängern mit JEDEC-Standards mittels Testautomatisierung.
Kabelgebundene Kommunikation
Führen Sie während der Produktentwicklungsphase Mehrkanal-Strommessungen mithilfe eines Datenerfassungssystems durch.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Bitfehlerratentester (BERT), ein Digitalisierer und ein Datenerfassungssystem (DAQ) erfüllen unterschiedliche Messaufgaben.
Die wichtigsten Spezifikationen hängen davon ab, ob Sie die Leistung digitaler Verbindungen messen, Wellenformen erfassen oder Messungen über mehrere Kanäle hinweg sammeln müssen.
BERTs: Berücksichtigen Sie unterstützte Datenraten, Modulationsformate, Testmuster, Fehlererkennung sowie Jittergenerierungs- und Analysefunktionen.
Digitalisierer: Vergleichen Sie analoge Bandbreite, Abtastrate, vertikale Auflösung, Speichertiefe und Zeitgenauigkeit.
Datenerfassungssysteme: Bewertung von Messarten, Genauigkeit, Auflösung, Kanalanzahl, Abtast- bzw. Scanrate und Synchronisation.
Wählen Sie für Mehrkanal-DAQ-Tests genügend Kanäle für Ihre Messungen und zukünftige Erweiterungen. Passen Sie die Abtastrate an die Änderungsgeschwindigkeit der Signale an und prüfen Sie, ob sie pro Kanal oder für alle aktiven Kanäle gilt. Verwenden Sie die simultane Abtastung, wenn zeitliche Beziehungen zwischen Signalen wichtig sind.
BERTs eignen sich optimal zur Validierung der Zuverlässigkeit und der Sicherheitsmargen von seriellen Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsverbindungen. Typische Anwendungsfälle umfassen die Prüfung der Empfängerkonformität mit elektrischen und optischen Standards, die Charakterisierung von Verbindungen und Backplanes sowie Stresstests von Transceivern unter Jitter, Rauschen und Dämpfung.
Im Gegensatz zu Oszilloskopen oder Digitalisierern quantifizieren BERTs die Verbindungsleistung direkt durch Bitfehlerratenmessungen und sind daher unerlässlich für die Bewertung der Langzeitstabilität, der Effizienz der Vorwärtsfehlerkorrektur und der Systemrobustheit in Rechenzentren, Netzwerken und Hochgeschwindigkeitsrechneranwendungen.
Beginnen Sie mit der Auswahl Ihrer Signalarten, der erforderlichen Genauigkeit, der Kanalanzahl und der Messgeschwindigkeit. Prüfen Sie anschließend die Softwarekompatibilität, die Triggerung, die Synchronisation und die Erweiterungsmöglichkeiten.
Für automatisierte Arbeitsabläufe wählen Sie ein System mit Treibern und Schnittstellen, die mit Ihrer Testsoftware kompatibel sind. Verwenden Sie ein Datenerfassungssystem (DAQ) für Mehrkanal-Sensor- und elektrische Messungen und ziehen Sie einen Digitalisierer in Betracht, wenn Sie eine Wellenformerfassung mit höherer Bandbreite benötigen.
Für die langfristige industrielle Datenerfassung wählen Sie ein Datenerfassungssystem mit ausreichender Messgenauigkeit, geringer Drift und einem auf Ihre Umgebung abgestimmten Betriebsbereich. Die Genauigkeit lässt sich durch regelmäßige Kalibrierung, geeignete Verkabelung und Signalaufbereitung sicherstellen.
Überprüfen Sie die Speicherkapazität und die dauerhafte Protokollierungsleistung bei aktivierten Kanälen. Achten Sie auf Backup-Optionen und Wiederherstellungsfunktionen, die zum Schutz der aufgezeichneten Daten beitragen und die Protokollierung nach Strom- oder Verbindungsunterbrechungen fortsetzen.
Wählen Sie ein System mit der Bandbreite, Abtastrate und Auflösung, die zur Erfassung Ihrer Signale erforderlich sind. Stellen Sie sicher, dass es Daten mit der erforderlichen Rate kontinuierlich übertragen und speichern kann, wenn alle vorgesehenen Kanäle aktiv sind.
Prüfen Sie für die Signalanalyse Filterung, Triggerung und Softwarefunktionen. Erwägen Sie simultane Abtastung, wenn die zeitliche Abstimmung zwischen den Kanälen wichtig ist, und einen Hochgeschwindigkeitsdigitalisierer, wenn die Bandbreite Ihrer Wellenform die Kapazität des Datenerfassungssystems übersteigt.