Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der Keysight Lidar-Szenenemulator ermöglicht die Simulation realer Fahrszenarien im Labor – mit präziser Kontrolle über Distanz und Reflektivität in einem kompakten und reproduzierbaren Aufbau. Validieren Sie Lidar-Sensoren für autonomes Fahren und Fahrerassistenzsysteme ohne die Risiken und Einschränkungen von Straßentests. Fordern Sie noch heute ein Angebot für den Keysight Lidar-Szenenemulator an. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Entdecken Sie die folgenden Ressourcen.
Simulieren Sie Fahrzeuge, Fußgänger und statische Hindernisse mit präziser Kontrolle über Abstand, Reflektivität und Bewegung.
Simulieren Sie Zieldistanzen von 3 bis 300 Metern in 1-Meter-Schritten, mit einer Entfernungsgenauigkeit von etwa ±5 cm, was eine hochgenaue Tiefenvalidierung für Lidar-Sensoren ermöglicht.
Entwerfen Sie einfache oder komplexe Testszenarien, um reale Bedingungen nachzubilden, von der Einzelobjekterkennung bis hin zu dicht bebauten städtischen Umgebungen.
Die Abhängigkeit von teuren und zeitaufwändigen Straßentests soll verringert werden, indem Leistungsbewertungen in eine kontrollierte Laborumgebung verlagert werden.
Distance simulation
3 to 300 meters
Distance sweep
3 to 300 meters in 1 meter step
Reflectivity simulation
10% to 90%
Reflectivity sweep
10% to 90%
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Lidar-Szenenemulator ist ein kontrolliertes Testsystem, das hochrealistische dreidimensionale Umgebungen zur Evaluierung von Lidar-Sensoren für automatisiertes Fahren erzeugt. Er ermöglicht es Ingenieuren, eine Vielzahl von Objekten, Entfernungen und Bewegungsmustern in einer sicheren und reproduzierbaren Umgebung nachzubilden. Durch die Simulation komplexer Fahrszenen können sie messen, wie gut Lidar-Sensoren Objekte erkennen, klassifizieren und verfolgen, ohne ausschließlich auf Tests in der realen Welt angewiesen zu sein.
Die Lidar-Szenensimulation hilft Teams, Grenzfälle zu testen, die im öffentlichen Straßenverkehr selten oder riskant nachzustellen sind, wie beispielsweise plötzlich aus Seitenstraßen einfahrende Fahrzeuge, unerwartete Hindernisse oder schwierige Lichtverhältnisse. Dieses Verfahren bestätigt die Genauigkeit der Entscheidungen von Lidar-basierten Wahrnehmungssystemen und stärkt somit das Vertrauen in die Sicherheit automatisierter Fahrzeuge.
Ein Lidar-Szenenemulator projiziert virtuelle Objekte in das Sichtfeld des Lidar-Sensors eines Fahrzeugs, indem er deren Reflexionsmuster nachbildet. Ingenieure können Parameter wie Objektabstand, Größe, Reflexionsgrad, Geschwindigkeit und Flugbahn steuern und so dynamische Verkehrsszenen generieren. Viele Systeme können mehrere sich bewegende Objekte gleichzeitig darstellen und dichte und unvorhersehbare Verkehrssituationen simulieren.
Der Emulator speist diese virtuellen Ziele direkt in den Lidar-Sensor ein, sodass die Teams in Echtzeit überwachen können, wie das Wahrnehmungssystem sie interpretiert. Mit diesem Aufbau lassen sich die Genauigkeit der Objekterkennung, der Umgang mit Fehlalarmen und das Sensorverhalten unter verschiedenen Bedingungen, wie Nebel, Regen oder hellem Sonnenlicht, bewerten.
Lidar-Szenenemulatoren bieten Wiederholbarkeit, Sicherheit und Effizienz, die im realen Straßenverkehr nicht zuverlässig erreicht werden können. Ingenieure können komplexe oder gefährliche Fahrsituationen, wie z. B. plötzliche Einscherungen oder unerwartete Fußgängerüberwege, simulieren, ohne Personen oder Sachwerte zu gefährden. Kontrollierte Labortests reduzieren den Zeit- und Kostenaufwand für reale Fahrkilometer erheblich. Diese Systeme ermöglichen es Teams außerdem, die Grenzen der Sensoren zu untersuchen, indem sie Faktoren wie Reflektivität und Umgebungsbeleuchtung variieren – Bedingungen, die im Straßenverkehr nur schwer reproduzierbar sind. Dieser Ansatz beschleunigt die Entwicklung, indem er Ingenieuren hilft, Schwachstellen frühzeitig im Designprozess zu erkennen und zu beheben.
Lidar-Szenenemulatoren sind im gesamten Entwicklungsprozess autonomer Fahrzeuge von großem Wert. In der frühen Entwurfsphase ermöglichen sie die schnelle Validierung neuer Lidar-Architekturen und Objekterkennungsalgorithmen, bevor die Fahrzeuge im Straßenverkehr eingesetzt werden. Bei der Integration und Systemvalidierung bestätigen sie, dass die Wahrnehmungssoftware komplexe Umgebungen mit mehreren Objekten korrekt interpretieren kann.
In späteren Phasen unterstützen diese Emulatoren Regressionstests, indem sie konsistente Szenarien bereitstellen, die es Ingenieuren ermöglichen, das Sensorverhalten nach Software-Updates oder Hardware-Modifikationen zu überprüfen. Diese Reproduzierbarkeit trägt dazu bei, dass Lidar-Systeme zuverlässig und für den Einsatz unter realen Fahrbedingungen bereit sind.