Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die In-Vehicle-Kommunikationsprodukte von Keysight bieten umfassende Testabdeckung für eine Vielzahl von Technologien und Datenraten und erfüllen damit die steigenden Anforderungen an Design und Test moderner Fahrzeugnetzwerksysteme. Automotive Ethernet ist ein universelles Medium für Hochgeschwindigkeitskommunikation, das die Koexistenz verschiedener Komponenten im selben Netzwerk ermöglicht. SerDes-Verbindungen im Automobilbereich wandeln parallele in serielle Daten um (und umgekehrt) und ermöglichen so die Kommunikation für hochauflösende Displays wie Kameras und Infotainmentsysteme. Es handelt sich um eine Punkt-zu-Punkt-Architektur mit hoher Bandbreite, niedrigen Baudraten und Modulationsverfahren. Unsere Lösungen unterstützen die Entwicklung, Validierung und Fehlersuche von CPUs, Steuergeräten, Kabeln, Verbindungen und Edge-Geräten gemäß den neuesten Standards. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Im Fahrzeugnetzwerk kommen verschiedene Technologien zum Einsatz. Die Konformität und Interoperabilität dieser Technologien ist entscheidend für die Sicherheit moderner Fahrzeugarchitekturen.
Keysight bietet eine durchgängige Validierung von Automotive Ethernet über die OSI-Schichten 1–7 hinweg. Die Tests beginnen auf der physikalischen Schicht und erstrecken sich nach oben bis zur Validierung der Steuerungsebene, der Timing-Genauigkeit, der garantierten Zustellung und der AVB/TSN-Performance.
Keysight Automotive Ethernet- und SerDes-Lösungen bestätigen die Multi-Gigabit-Kommunikation, da moderne ADAS- und autonome Funktionen höchste Datenraten erfordern.
Automatisierte Tests und Validierungen für Sender (Tx), Empfänger (Rx) und Kanäle von 10 Mbit/s bis 50 Gbit/s ermöglichen eine höhere Testgenauigkeit bei gleichzeitiger Zeitersparnis bei aufwendigen Konformitätsprüfungen.
Measurement type
Receive (Rx), Transmit (Tx), Channel (Lx)
Technology
MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic, Automotive Ethernet
Data rate
2 Gb/s - 32 Gb/s, 10 Mb/s - 10 Gb/s, 100 Mb/s - 1000 Mb/s
AE6000T
Die AE6000T Automotive Ethernet Transmit Compliance Solution bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihre Automotive-Ethernet-Technologie-Designs zu überprüfen und zu debuggen.
Aus AE6900T wurde AE6000T. Die Funktionalität ist dieselbe, nur die Modellnummer der obersten Ebene hat sich geändert.
Die Keysight AE6000T Automotive Ethernet Conformance Application Software für die Oszilloskope der Keysight Infiniium-Serie bietet Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihre Designs für die Automobiltechnologie zu überprüfen und zu debuggen.
ADAS-Systeme der nächsten Generation benötigen Kamera- und Radarsysteme mit immer höherer Auflösung. Dies stellt neue Anforderungen an Geschwindigkeit und Bandbreite. Der Automotive-Ethernet-Standard ermöglicht eine schnellere Datenkommunikation, um den Anforderungen heutiger Fahrzeuge und der vernetzten Fahrzeuge der Zukunft gerecht zu werden.
Im Gegensatz zu CAN und LIN erfordert der Automotive-Ethernet-Standard eine strenge Konformitätsprüfung anhand von Testfällen, die Sender (Tx), Empfänger (Rx) und Kabelbaum-/Steckverbinderbaugruppen abdecken. Um Ihnen Zeit und Aufwand zu sparen, bietet Keysight Lösungen zur Automatisierung von Tests und Validierungen für Sender (Tx), Empfänger (Rx) und die Verbindungen zwischen Automotive-Ethernet-Geräten. Unsere Ingenieure haben Tausende von Stunden in das Erlernen der Standards und die Entwicklung automatisierter, reproduzierbarer Konformitätstests investiert. Diese bewährten Anwendungen helfen Ihnen, die korrekte Testkonfiguration und valide Messergebnisse sicherzustellen. So gewinnen Sie mehr Sicherheit hinsichtlich der Konformität Ihres Geräts. Die Automotive-Ethernet-Testlösung AE6000T bietet Hardware und Zubehör, damit Sie alle benötigten Komponenten für einen schnellen Start haben.
Für die Automotive-Ethernet-Plattform gelten mehrere wichtige Standards. Keysight bietet eine intuitive Testplattform, mit der Sie diese Standards anhand verschiedener Datenraten und Standards validieren können. Der Zugriff auf Ihr Prüfobjekt (DUT) ist mit der Keysight Automotive-Ethernet-Testplatine und den verfügbaren Adapterplatinen für Molex Mini-50, MATEnet oder HMTD ganz einfach.
Unterstützte Standards
Hauptmerkmale
Bestellinformationen
AE6000L
Die AE6000L Automotive Ethernet Channel Compliance Solution bietet eine automatisierte Möglichkeit, Steckverbinder, Kabel und Kabelbäume auf Pass/Fail zu prüfen.
Aus AE6900L wurde AE6000L. Die Funktionalität ist dieselbe, nur die Modellnummer der obersten Ebene hat sich geändert.
ADAS-Systeme der nächsten Generation benötigen hochauflösende Kamera- und Radarsysteme, die höhere Geschwindigkeiten und Bandbreiten erfordern. Der Automotive-Ethernet-Standard ermöglicht eine schnellere Datenkommunikation, um den Anforderungen heutiger und zukünftiger vernetzter Fahrzeuge gerecht zu werden. Allerdings kann der Kanal bzw. die Verbindung in einem System eine Fehlerquelle darstellen und muss daher umfassend getestet werden.
Die Automotive-Ethernet-Konformitätskanaltestlösung von Keysight überprüft, ob Informationen verlustfrei und ohne Übersprechen an ihren Bestimmungsort übertragen werden.
Die Lösung gewährleistet die Einhaltung der Signalqualitätsanforderungen durch Konformitätsprüfungen des Kanals, einschließlich Kabelbaum, Kabel und Steckverbinder. Sie basiert auf funktionaler und vielseitiger Hardware, die auch für andere Aufgaben und Tests genutzt werden kann, wenn sie nicht aktiv für Automotive-Ethernet-Kanaltests eingesetzt wird.
Die AE6000L-Lösung bietet ein Paket aus Hardware, Software und Zubehör, mit dem Sie die Integrität Ihres Automotive-Ethernet-Kanals verstehen können.
AE2000T
Die Automotive SerDes transmit (Tx)-Lösung von Keysight gewährleistet Interoperabilität, Überprüfung und Fehlersuche Ihrer MIPI A-PHY-, ASA- und GMSL2-Verbindungen.
Advanced Fahrerassistenzsysteme (ADAS), vernetzte Fahrzeuge und autonome Fahrzeuge (AVs) revolutionieren die Fahrzeugtechnik. Viele neue Funktionen werden durch eine Kombination aus Sensoren, Kameras und Netzwerken realisiert und erfordern mit jeder Weiterentwicklung mehr und schnellere Daten.
Viele Fahrzeugkameras und -displays sind über eine SerDes-Schnittstelle mit den Steuergeräten verbunden. Mit der Einführung von MIPI A-PHY und der Automotive SerDes Alliance (ASA) können die Chipsätze von verschiedenen Chipherstellern genutzt und unterstützt werden, wodurch Interoperabilität zwischen diesen Herstellern gewährleistet wird.
Um Ihnen Zeit und Aufwand zu ersparen, bietet Keysight Lösungen zur Automatisierung der Prüfung und Validierung von SerDes-Geräten für die Automobilindustrie. Diese bewährten Anwendungen unterstützen Sie bei der korrekten Testkonfiguration und gewährleisten valide Messergebnisse. So gewinnen Sie mehr Sicherheit, dass Ihr Gerät CTS-konform ist und in Ihrem System reibungslos funktioniert. Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen zur SerDes-Konformitätsprüfung für die Automobilindustrie .
Die AE2000T Automotive SerDes Tx Konformitätsprüfungslösung deckt 2 Normen und 5 Gänge/Geschwindigkeitsstufen in einer Lösung ab:
Wichtigste Fähigkeiten
Bestellinformationen
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Fahrzeuginterne Kommunikationssysteme sind Netzwerke und Technologien, die es verschiedenen elektronischen Komponenten innerhalb eines Fahrzeugs ermöglichen, Nachrichten miteinander zu senden und zu empfangen. Diese Systeme bilden das Rückgrat moderner Transportmittel und steuern alles von grundlegenden Funktionen wie Motorsteuerung und Infotainment bis hin zu fortschrittlichen Funktionen wie aktiven Sicherheitssystemen und autonomem Fahren. Im Kern handelt es sich bei fahrzeuginternen Kommunikationssystemen um Computernetzwerke, die für den Betrieb im einzigartigen und oft rauen Umfeld eines Fahrzeugs entwickelt wurden. Dies umfasst die Kommunikation zwischen den verschiedenen elektronischen Steuergeräten (ECUs), Sensoren und Aktoren im Fahrzeug selbst. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die verschiedenen Fahrzeugkomponenten miteinander kommunizieren und ihre Funktionen nahtlos koordinieren können.
Automotive Ethernet ist eine spezielle Version der Standard-Ethernet-Technologie, die speziell auf die besonderen und anspruchsvollen Anforderungen von Fahrzeugkommunikationsnetzen zugeschnitten ist. Obwohl sie auf den Grundprinzipien von Ethernet basiert, unterscheiden sich ihre physikalische Schicht und einige Betriebsaspekte deutlich, um den rauen Bedingungen im Fahrzeugumfeld gerecht zu werden. Dank ihrer Fähigkeit, hohe Bandbreiten zu unterstützen, die Komplexität und das Gewicht der Verkabelung zu reduzieren und die Cybersicherheit zu verbessern, entwickelt sich Automotive Ethernet rasant zum Rückgrat der Fahrzeugarchitekturen der nächsten Generation.
Herkömmliche Fahrzeugnetzwerke wie Controller Area Network (CAN) und Local Interconnect Network (LIN) haben sich jahrzehntelang bewährt und die Kommunikation mit geringerer Bandbreite für Systeme wie Motorsteuerung, Bremsen und grundlegende Karosserieelektronik ermöglicht. Der zunehmende Einsatz fortschrittlicher Funktionen in modernen Fahrzeugen erfordert jedoch deutlich höhere Bandbreiten und eine robustere, skalierbare Kommunikation.
Die Serialisierung/Deserialisierung in der Automobilindustrie (SerDes) ist eine Schlüsseltechnologie in modernen Fahrzeugen, insbesondere für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit hoher Bandbreite. Dieses Datenübertragungsverfahren bewältigt die Herausforderungen der Übertragung großer Datenmengen von Sensoren (wie Kameras, Radar und Lidar) und deren Anzeige über relativ große Entfernungen im Fahrzeug, während gleichzeitig der Verkabelungsaufwand und die Kosten reduziert werden. Der Hauptvorteil von SerDes liegt in der Fähigkeit, mehrere Datenleitungen und ein zugehöriges Taktsignal zu einem einzigen seriellen Datenstrom zu kombinieren, der dann über nur ein oder zwei Adernpaare übertragen wird. Dies reduziert die Anzahl der physischen Verbindungen, den Kabelquerschnitt und die Kosten erheblich. SerDes ist für die Kommunikation von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Sensoren unerlässlich.
Fahrzeuginterne Kommunikationssysteme sind für den Betrieb und die Weiterentwicklung von entscheidender Bedeutung. Advanced Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahrzeuge (AV) bilden das Nervensystem, das es diesen komplexen Technologien ermöglicht, wahrzunehmen, zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Obwohl sowohl Automotive SerDes als auch Automotive Ethernet für die Datenübertragung mit hoher Bandbreite in der Fahrzeugkommunikation von ADAS und autonomen Systemen unerlässlich sind, erfüllen sie leicht unterschiedliche Hauptaufgaben und weisen verschiedene Eigenschaften auf.
SerDes übernimmt die Hochgeschwindigkeits-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen von Sensoren zu Verarbeitungseinheiten (oft Domänencontrollern), während Automotive Ethernet das Hochgeschwindigkeits-Backbone bildet, das diese Domänencontroller und andere Fahrzeugsysteme miteinander verbindet und so die gesamte Netzwerkkommunikation, Software-Updates und erweiterte Netzwerkfunktionen ermöglicht.