Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 12 von 139

Abbildung eines Koaxialschalters, DC bis 4 GHz, SPDT
Koaxialschalter, DC bis 4 GHz, SPDT
Modell
8762A
Frequenzbereich
DC bis 6 GHz
Modul-Typ
-
Typ
-
Abbildung eines 5-Port-Koaxialschalters, DC bis 67 GHz
5-Port-Koaxialschalter, DC bis 67 GHz
Modell
N1812UL
Frequenzbereich
DC bis 4/20/26.5/40/50/67
Modul-Typ
-
Typ
-
Abbildung eines 4-Port-Koaxialschalters, DC bis 67 GHz
4-Port-Koaxialschalter, DC bis 67 GHz
Modell
N1811TL
Frequenzbereich
DC bis 4/20/26.5/40/50/67
Modul-Typ
-
Typ
-
Abbildung eines Koaxialschalters, Gleichstrom bis 67 GHz, SPDT
Koaxialschalter, DC bis 67 GHz, SPDT
Modell
N1810UL
Frequenzbereich
DC bis 4/20/26.5/40/50/67
Modul-Typ
-
Typ
-
Abbildung eines Koaxialschalters, Gleichstrom bis 67 GHz, SPDT
Koaxialschalter, DC bis 67 GHz, SPDT
Modell
N1810TL
Frequenzbereich
DC bis 4/20/26.5/40/50/67
Modul-Typ
-
Typ
-
Abbildung von Multiport-Koaxialschalter, DC bis 26.5 GHz, SP4T
Multiport-Koaxialschalter, DC bis 26.5 GHz, SP4T
Modell
87204C
Frequenzbereich
18 GHz bis 26.5 GHz
Modul-Typ
-
Typ
-
Abbildung eines FET-Halbleiterschalters, 300 kHz bis 18 GHz, SPDT
FET-Halbleiterschalter, 300 kHz bis 18 GHz, SPDT
Modell
U9397C
Frequenzbereich
300 kHz bis 18 GHz
Modul-Typ
-
Typ
-
Abbildung eines USB-Koaxial-Schalters, DC zu 8 GHz Dual SP6T
USB-Koaxialschalter, DC auf 8 GHz Dual SP6T
Modell
U1816A
Frequenzbereich
8 GHz
Modul-Typ
-
Typ
-
Abbildung eines USB-Koaxialschalters, DC zu 26,5 GHz Dual SP6T
USB-Koaxialschalter, DC auf 26,5 GHz Dual SP6T
Modell
U1816C
Frequenzbereich
DC bis 26.5 GHz
Modul-Typ
-
Typ
-
Abbildung eines USB-Koaxialschalters, DC zu 18 GHz, SPDT
USB-Koaxialschalter, DC bis 18 GHz, SPDT
Modell
U1810B
Frequenzbereich
DC bis 18 GHz
Modul-Typ
-
Typ
-
Abbildung eines Festkörper-FET-Umschalters, 300 kHz bis 8 GHz
Halbleiter-FET-Umschalter, 300 kHz bis 8 GHz
Modell
U9400A
Frequenzbereich
300 kHz bis 8 GHz
Modul-Typ
-
Typ
-
Abbildung eines Festkörper-FET-Umschalters, 300 kHz bis 18 GHz
Halbleiter-FET-Umschalter, 300 kHz bis 18 GHz
Modell
U9400C
Frequenzbereich
300 kHz bis 18 GHz
Modul-Typ
-
Typ
-
Alles löschen