Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
HD3RACK
Rüsten Sie Ihr Oszilloskop der InfiniiVision HD3-Serie mit einem Rack-Montagesatz auf.
Rackmontage-Kit für das Oszilloskop der Keysight InfiniiVision HD3-Serie.
Y1225A
Komplettes Rackmount-Kit für das M9502A AXIe-Chassis mit Rackflanschen, Trägerschienen und Befestigungsmaterial
Das Y1225A ist ein komplettes Rackmontage-Kit für das M9502A AXIe-Chassis. Es umfasst Rackflansche, Tragschienen und Befestigungsmaterial.
Y1217A
Beinhaltet Trägerschienen und Befestigungsmaterial; kann sowohl mit dem Rackmount-Kit als auch mit dem Kabelrinnen-Kit verwendet werden.
Das Y1217A ist ein Schienensystem für die Keysight-Modelle M9010A, M9018B und M9019A, die in einem Rack montiert werden. Es ist sowohl mit dem Rackmontage- als auch mit dem Kabelrinnen-Kit kompatibel. Das System umfasst Tragschienen und Befestigungsmaterial. Ein mit diesem Schienensystem und der Kabelrinne im Rack montiertes M9018B oder M9019A benötigt 5 Höheneinheiten (HE). Dieses System ist nicht mit dem Frontpanel-Schnittstellen-Kit Y1270A kompatibel.
Y1160A
Ermöglicht die bündige, versenkte oder umgekehrte Montage von bis zu zwei L4400-Geräten pro Regalboden und belegt dabei eine EIA-Rack-Einheit.
Das Y1160A ermöglicht die Montage der L4400-Serie LXI-Geräte in einem EIA-Rack-Schrank. Mit dem Kit können Sie bis zu zwei L4400-Geräte pro Fach flächenbündig, versenkt oder rückwärts montieren und dabei eine EIA-Rack-Einheit belegen.
E3662B
Mit diesem vollständig montierten Schrank gewährleisten Sie eine perfekte Passform und sichere Aufbewahrung Ihrer Test- und Messgeräte.
Der Keysight E3662B Rackschrank ist ein 2,0 m hoher, quarzgrauer Rackschrank. Er ist preisgünstig und verfügt über viele Standardfunktionen.
E3661B
Mit diesem vollständig montierten Schrank gewährleisten Sie eine perfekte Passform und sichern Ihre Test- und Messgeräte.
Der Keysight E3661B Rackschrank ist ein 1,6 m hoher, quarzgrauer Rackschrank. Er ist preisgünstig und verfügt über viele Standardfunktionen.
E7590A
Mit diesem vollständig montierten Schrank gewährleisten Sie eine perfekte Passform und sichern Ihre Test- und Messgeräte.
Der Keysight E7590A Rackschrank ist ein 1,3 m hoher, quarzgrauer Rackschrank. Er ist preisgünstig und verfügt über viele Standardfunktionen.
Y1130B
Rackmount-Kit für die Multifunktions-Schalt-/Messeinheit 34980A.
Der Y1130B ist für die Rackmontage (vorwärts oder rückwärts) geeignet. Ein Schienensatz ist ebenfalls erforderlich. Für Keysight-Racks bestellen Sie entweder einen Schienensatz E3663AC für die Vorwärtsmontage oder einen Schienensatz E3664AC für die Rückwärtsmontage. Für Racks anderer Hersteller verwenden Sie bitte einen Schienensatz eines Drittanbieters.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
N2902B
Montieren Sie Oszilloskope der S-Serie und der 9000er-Serie in einem Standard-Rack-Schrank mit Ablagefach und Befestigungsmaterial.
Dieses Rack-Montage-Kit besteht aus einer Trägerablage und Befestigungsmaterial zur Montage der Oszilloskope der S-Serie und der 9000er-Serie in einem Rack-Schrank nach EIA-Standard (Electronics Association).
N6708A
Das Füllplatten-Kit N6708A ist für die Verwendung mit den Low-Profile Modular Power System Mainframes N6700A, N6700B, N6701A oder N6702A vorgesehen.
Das Füllplatten-Set N6708A ist für die Low-Profile-Modular-Stromversorgungssysteme N6700C, N6701C und N6702C vorgesehen. Für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Systeme müssen alle leeren Steckplätze mit einer Füllplatte abgedeckt werden. Das Set enthält drei Füllplatten und kann somit bis zu drei leere Steckplätze belegen.
Das Füllplatten-Kit N6708A kann auch als Option FLR für jeden N6700 Low-Profile Power System Mainframe bestellt werden.
Y1130A
Verwenden Sie dies mit einem Schienensatz für die Vorwärts- oder Rückwärts-Rackmontage.
Der Y1130A ist für die Rackmontage (vorwärts oder rückwärts) geeignet. Ein Schienensatz ist ebenfalls erforderlich. Für Keysight-Racks bestellen Sie entweder einen Schienensatz E3663AC für die Vorwärtsmontage oder einen Schienensatz E3664AC für die Rückwärtsmontage. Für Racks anderer Hersteller verwenden Sie bitte einen Schienensatz eines Drittanbieters.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
N6709C
Das Keysight N6709C ist ein Rack-Montagekit, das alle notwendigen Hardwarekomponenten für die Rackmontage eines modularen Systemnetzteils vom Typ N6700C, N6701C oder N6702C in einem 1-HE-Rack bietet.
Der Keysight N6709C ist ein Rackmount-Kit, das alle erforderlichen Hardwarekomponenten für den Einbau eines modularen Systemnetzteils der Serie N6700C, N6701C oder N6702C in einen 1U-Rack-Höheneinheit bereitstellt. Dieses Rackmount-Kit umfasst vordere Rack-Ohren und hintere Stützen, die als Ersatz für Standardschienen oder -schübe dienen. Hinweis: Standardschienen und -schübe sind mit der N6700-Serie nicht kompatibel, da sie die Lufteinlässe an der Seite des Mainframes blockieren.
Das Rackmontage-Kit N6709C kann auch als Option 908 für jedes modulare Systemnetzteil der Serie N6700 bestellt werden.