Test

Eine komplette AC- und DC-Stromversorgungslösung

Keysight NC3-Klasse Essential Zu den Drehstromversorgungen gehört die Serie AC6900L. Sie bieten eine komplette Drehstrom- und Gleichstromlösung mit integrierten Funktionen eines Multimeters, eines Oberwellenanalysators und eines Leistungsanalysators in einem einzigen Gerät. Essential Dreiphasen-Wechselstromnetzteile eignen sich ideal zum Testen von Flugsicherungssystemen, Sensoren und Industrieanlagen. Sie unterstützen zudem Stromnetzsimulationen und gewährleisten, dass Ihre Entwicklungen internationalen Standards entsprechen. Integrierter Schutz vor Netzschäden und die Simulation von Netzstörungen sorgen dafür, dass Ihre Geräte realen Spannungsschwankungen standhalten. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.

4-in-1-Instrumente

Die Komplettlösung für Wechsel- und Gleichstromversorgung vereint Netzteil, Multimeter, Oberwellenanalysator und Leistungsanalysator in einem kompakten Einzelgerät.

Avionik-Standardtest

Mit einer Leistung von 3 kVA bis 18 kVA können Sie eine breite Palette von Avioniksystemen testen, einschließlich der RTCA DO-160- und MIL-STD-704-Konformität mit einer Frequenz von bis zu 400 Hz.

Fernbetrieb

Mithilfe von Fernverbindungssoftware können Sie Testschritte erstellen sowie Spannungs- und Stromamplituden- und Phasenwellenformdaten auf einem PC erfassen und anzeigen.

Schutz vor Beschädigungen des Prüflings

Verfügt über Schutzfunktionen gegen Überstrom, Überspannung und Übertemperatur sowie über Ausgangstrennrelais und Ferninaktivierungsfunktionen zum Schutz Ihres Prüflings. 

Produktbild
  • Maximum frequency

    550 Hz

  • Maximum power

    3000 VA bis 18000 VA

  • Maximum current per output

    40 bis 240 A

  • Maximum voltage per output

    452 V

  • DC Power

    3 kW bis 18 kW

Häufig gestellte Fragen