Wir denken, das dies die Seite ist, die Sie sehen wollten..
Stattdessen Suchergebnisse ansehen:
Können wir Ihnen behilflich sein?
Empfohlene Suchanfragen
No product matches found - System Exception
Passende Inhalte
M1401A Triax — Banana Adapter
The adapter that converts the triaxial terminal to the banana input terminal
The Keysight M1401A is an adapter that converts triaxial input to banana input on the Keysight M1412A PXIe Digital Multimeter.
Highlights
The Keysight M1401A converts triaxial input to banana input on the Keysight M1412A PXIe Digital Multimeter.
- Dimensions: 115.2 mm H x 91.5 mm D x 21.3 mm W
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?