10 MHz bis 40 GHz LAN-Sensor mit großem Dynamikbereich für Spitzen- und Durchschnittsleistung

Der Keysight L2064XA ist ein schneller, präziser und dynamischer 10 MHz – 40 GHz LAN-Spitzen- und Durchschnittsleistungssensor.

Produktbild
  • Connector type

    2.92 mm (m)

  • Frequency range

    10 MHz to 40 GHz

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connectivity

    LAN

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Frequenzbereich von 10 MHz – 40 GHz
  • LAN-Konnektivität mit großem Dynamikbereich von -70 bis +20 dBm für Kleinsignalmessungen
  • Schnelle Echtzeitmessung mit 50.000 Messwerten/Sekunde
  • Variable Abtastrate (1 Mio. Abtastungen/Sekunde) und großer Speicher (1 Mio. Abtastungen) für die Datenspeicherung
  • Echtzeitmessung ohne Totzeit, um sicherzustellen, dass jeder einzelne kontinuierliche Impuls gemessen wird.
  • Die Zeitselektivitätsfunktion im Mittelwertmodus ermöglicht den vollen Dynamikbereich für Mittelwert- und Zeitselektivitäts-Mittelwertleistungsmessungen.
  • Interne Nullpunktkorrektur und automatische Kalibrierung sparen Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.
  • Eine BenchVue-Softwarelizenz (BV0007B) ist jetzt im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten. BenchVue vereinfacht das Verbinden und Steuern von Geräten sowie die Automatisierung von Testabläufen.