50 kW

Die Scienlab Dynamic DC Emulator (DCE) Mid-Power Serie bietet bidirektionale, regenerative Gleichstromversorgungen für effiziente und effektive Tests der verschiedenen leistungselektronischen Komponenten in Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur.

Produktbild
  • Type

    Mobile Cabinet

  • Maximum power

    50 kW

  • Maximum current

    100 A

  • Maximum voltage

    950

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Lernen Sie den SL1041B kennen

Die Scienlab Dynamic DC Emulator (DCE) Mid-Power-Serie von Keysight bietet bis zu fünf Leistungsstufen, sogenannte regenerative Stromversorgungssysteme (RP7900-Serie). Es handelt sich um eine Familie bidirektionaler, regenerativer Gleichstromnetzteile. Dank dieser Rückspeisung kann die normalerweise verbrauchte Energie sauber ins Stromnetz zurückgespeist werden, wodurch Energieverbrauch und Kühlkosten gesenkt werden.

Darüber hinaus sparen Sie durch die Kombination der nahtlosen Quell- und Lastfunktionalität in einem kompakten 3U-Gehäuse Energie, Stellfläche und Integrationszeit.

Mit dem Scienlab Dynamic DC Emulator Mid-Power Series testen Sie Ihre Ladetechnologie effizient. Der Emulator kann in Kombination mit dem Scienlab Charging Discovery System (CDS) als Gleichstromquelle (EVSE-Emulation) oder als elektronische Last eingesetzt werden, wobei er einen Akku ersetzt und Energie ins Stromnetz zurückspeist (EV-Emulation).

  • Liefert bis zu 950 V DC, ±100 A und 50 kW (für ein vollständig ausgestattetes Rack mit insgesamt fünf RPS-Einheiten)
  • Durch einfache Parallelschaltung von drei voll ausgestatteten Racks lässt sich eine Gesamtleistung oder -last von bis zu 150 kW (±300 A DC) erzeugen.
  • Maximieren Sie den Durchsatz durch hohe Ausgabegeschwindigkeit und Befehlsverarbeitungszeit im Submillisekundenbereich.
  • Reduzieren Sie die Kosten für Kühlung und Strom durch ein umweltfreundliches, regeneratives Design.