CoreSIM - Kernsimulation RAN-Lösungen

Der Keysight P8850S CoreSIM ist ein 4G/5G-Mobilfunkkernsimulator zur Vereinfachung und Beschleunigung von Funkzugangsnetztests.

Produktbild
  • Sub system simulated

    O-Gnb, Core network

  • Test types

    O-CU northbound, O-DU+O-CU northbound, O-RU+O-DU+O-CU northbound, gNB/eNB northbound

  • Interfaces supported

    Backhaul

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

CoreSIM, ein 4G/5G-Core-Simulator, vereinfacht das Testen von Funkzugangsnetzen (RAN), indem er unerwünschte Abhängigkeiten des Kernnetzes eliminiert und eine einfach kontrollierbare, reproduzierbare Testumgebung ermöglicht. Dadurch können sich die RAN-Testbemühungen auf das zu testende Gerät konzentrieren, was die Implementierung der 3GPP-Standards beschleunigt. CoreSIM ist hoch skalierbar und ermöglicht bis zu hundert unabhängige Testleitungen parallel. Ein EPC-Simulator für NSA-Wrap-around und ein 5G-Core-Simulator für SA-Wrap-around sind verfügbar. Daten-, Speicher-, Sprach- und Videoprotokolle werden unterstützt. CoreSIM kann auf jedem Intel-Server ausgeführt werden.

Vereinfachen Sie das Testen von Funkzugangsnetzen, indem Sie unerwünschte Abhängigkeiten vom Kernnetz eliminieren.

  • EPC-Simulator für NSA-Wrap-around, 5G-Core-Simulator für SA-Wrap-around
  • Unterstützung für Daten-, Speicher-, Sprach- und Videoprotokolle
  • Unterstützung der S1-Schnittstelle EPC-, WiFi-Offload- und eMBMS-Protokolle
  • Hohe Skalierbarkeit: bis zu hundert unabhängige Testleitungen parallel
  • Kann auf jedem Intel-Server gehostet werden.
  • Steuerungs- und Benutzerebene gleichmäßig über die Testleitungen verteilt
  • 10.000 Endgeräte, 1000 Registrierungen/Sek.
  • L4-7-Datenverkehr: 10 Gbit/s Durchsatz (DL+UL)