Vektorsignalgenerator der XG7-Klasse, 44 GHz

Der M9384B ist ein Zweikanal-44-GHz-Vektorsignalgenerator mit 2 GHz Modulationsbandbreite, der eine fortschrittliche Signalgenerierung für 5G- und Satellitenkommunikationstests ermöglicht.

Produktbild
  • Harmonics @ 1 GHz

    -46 dBc

  • Output power @1 GHz

    20 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -137 dBc/Hz

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    2 GHz

  • Number of outputs

    2

  • Frequency switching speed

    28000 µs

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Führend im Bereich der Millimeterwellenprüfung

Der M9384B VXG ist der branchenweit erste Zweikanal-Mikrowellensignalgenerator, der Signale bis zu 44 GHz erzeugen kann.

  • Große HF-Bandbreite (2 GHz)
  • Hohe Ausgangsleistung zum Ausgleich von Systemverlusten und zur Ermöglichung von 5G-Leistungsverstärker- und Over-the-Air-Tests (OTA).
  • Phasenkohärente Lokaloszillator- (LO-) und Basisbandsynchronisation für Mehrbenutzer- oder Beamforming-MIMO-OTA-Tests
  • Die PathWave Signal Generation-Software unterstützt anwendungsspezifische und benutzerdefinierte Signalerstellung
  • 3GPP 5G NR-Standardkonforme Signale mit Kanalcodierung und Unterstützung für mehrere Antennenanschlüsse