PXI-Mikrowellensignalgenerator, 1 MHz bis 44 GHz

Der Mikrowellensignalgenerator M9383A PXIe ist ein kompaktes modulares Gerät, das einen Frequenzbereich von 1 MHz bis 44 GHz und eine HF-Bandbreite von bis zu 1 GHz bietet.

Produktbild
  • Baseband Generator Mode

    Waveform Playback

  • Waveform Playback Memory

    1024 MSa

  • Frequency

    44 GHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -46 dBc

  • Non-Harmonics @1 GHz

    -45 dBc

  • Output power @1 GHz

    19 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -118 dBc/Hz

  • Frequency Options

    14 GHz, 20 GHz, 31.8 GHz, 44 GHz

  • Performance Level

    ◆◆◆◆◇◇

  • Sweep Mode

    Step

  • Bandwidth options

    40 MHz, 160 MHz, 500 MHz, 1 GHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Type

    Vector

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    1 GHz

  • Maximum output power

    19 dBm

  • Platform

    PXIe

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -118 dBc/Hz

  • Maximum bandwidth

    1 GHz

  • Frequency switching speed

    250 µs

  • Number of outputs

    1

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Anpassbarer, leistungsstarker PXIe-Signalgenerator

Der Keysight M9383A PXIe Mikrowellen-Signalgenerator basiert auf dem PXIe-Industriestandard und ist flexibel genug, um Ihre aktuellen Testanforderungen zu erfüllen, und aufrüstbar für zukünftige Aufgaben – sei es das Testen bei höheren Frequenzen oder die Umstellung auf die Großserienproduktion.

  • Modulare Testlösung zur Designvalidierung, die effizient in die Fertigung integriert werden kann.
  • Das flexible Design ermöglicht schnelle und einfache Upgrades.
  • Unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, von LO- und Blockierungsanwendungen bis hin zu 5G-Tests.
  • Die Keysight PathWave Signalgenerierungssoftware vereinfacht die Erstellung von 5G NR-Wellenformen.