Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der elektrische Hochgeschwindigkeits-Digitalisierer Keysight M8296A wird an die vier Differenzausgänge eines ICR angeschlossen und ermöglicht eine schnelle Einrichtung für parametrische Tests.
Frequency range
50 kHz to 42 GHz
Analog Bandwidth
37 GHz (3 dB)
Maximum detectable symbol rate
74 Gbaud
Maximum record length
512 kSa/channel
Maximum frequency
42 GHz
Mainframe Compatibility
AXIe Chassis
Type
Electrical High-Speed Digitizer
Platform
AXIe
Maximum sample rate
92 GSa/s
ADC resolution
8 bits
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das Keysight M8296A ist ein vierkanaliges, hochgeschwindigkeitsfähiges elektrisches Digitalisierungsmodul für die AXIe-Plattform. Es kann bis zu vier einfallende Wellenformen synchron abtasten und eignet sich ideal zur Digitalisierung der Ausgangssignale eines dualpolarisierten kohärenten Empfängers. Die Keysight-Software für Vektorsignal- und optische Modulationsanalyse dient als Benutzerschnittstelle des M8296A und ermöglicht vielfältige Test- und Messaufgaben wie Spektralanalyse und digitale Demodulation zur Analyse von Signalqualitätsmetriken wie der Fehlervektormagnitude. Darüber hinaus kann die abgetastete Wellenform gespeichert und mit eigenen Tools (z. B. Matlab) weiterverarbeitet werden. Dank des modularen Aufbaus lässt sich der Hochgeschwindigkeitsdigitalisierer M8296A mit anderen Modulen in einem Mainframe kombinieren, beispielsweise mit dem modularen optischen Modulationsanalysator M8292A und dem Arbiträrsignalgenerator M8196A mit 92 GSa/s.
Integrierte kohärente Empfängermodule (ICR) sind Schlüsselkomponenten in kohärenten Übertragungssystemen und aufgrund ihrer phasenempfindlichen Signalerkennung sowie ihrer vier elektrischen Ausgänge und zwei optischen Eingänge anspruchsvoller zu prüfen als optische Empfängerbaugruppen mit direkter Detektion (ROSA). Die für die ROSA-S21-Prüfung verwendeten Messgeräte sind für die S-Parameter-Prüfung von ICRs nicht ohne Weiteres einsetzbar, was die S-Parameter-Prüfung erheblich erschwert.
Der elektrische Hochgeschwindigkeits-Digitalisierer M8296A wird an die vier Differenzausgänge eines ICR angeschlossen und ermöglicht die Einrichtung parametrischer Tests in kürzester Zeit. In Kombination mit zwei abstimmbaren Lasern, einem Polarisationssynthesizer und der optional erhältlichen ICR-Testsoftware misst die Lösung M8290A:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.