Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Maximieren Sie die Leistung von Wi-Fi 7 mit einer schlüsselfertigen Lösung, die RF-, Durchsatz- und Lasttests sowie die Zusammenarbeit zwischen Mobilfunk und Wi-Fi® von Clients und Zugangspunkten ermöglicht.
Technology
5G NR, WLAN
Maximum frequency
7.125 GHz
RF ports
8 total (8 DL+UL)
Minimum frequency
380 MHz
Maximum aggregated NR bandwidth
400 MHz
Maximum bandwidth
800 MHz
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Die Keysight E7515W UXM Lösung für drahtlose Verbindungstests unterstützt Wi-Fi 7 der nächsten Generation. Die Plattform ermöglicht fortschrittlichste Tests zur Koexistenz von Wi-Fi® und Mobilfunk sowie einzigartige Tests von Fixed Wireless Access (FWA)-Geräten. Wi-Fi 7, entwickelt vom IEEE als Standard 802.11be, ist die nächste Generation der drahtlosen Wi-Fi-Kommunikationstechnologie und verspricht deutliche Leistungssteigerungen gegenüber den Vorgängerstandards Wi-Fi 6E und Wi-Fi 6.
Die UXM-Lösung für drahtlose Verbindungstests unterstützt die Einrichtung von Client- und Access-Point-Tests (AP), Interworking-Tests, Funktionstests, Lasttests und FWA-Tests mit einer schlüsselfertigen, integrierten und kompakten Lösung.
Die E7515W basiert auf derselben Hardwarearchitektur wie die Keysight E7515B UXM 5G-Funktestplattform und ermöglicht umfangreiche parametrisierte HF-Tests sowie IEEE-Konformitätsprüfungen mit voller Datenrate. Diese Lösung bietet einen einzigartigen Test zur Messung der Datenrate in Abhängigkeit von der Reichweite, eine verbesserte Empfängerempfindlichkeit (Rx) und eine leistungsstarke OFDMA-Analyse (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) für Wi-Fi 6/6E/7-Geräte. Die Analysemethode umfasst das Durchlaufen aller möglichen Ressourcenzuweisungen (RU) für eine umfassende Bewertung.
Das E7515W UXM charakterisiert die Mobilität von Clientgeräten und bietet eine Vielzahl von Metriken wie Durchsatz, Paketverlust, Neuübertragungen, Aggregation und Jitter. Die Plattform unterstützt Wi-Fi-Mobilfunk-Interworking wie Wi-Fi Offload und Voice-over-Wi-Fi (VoWiFi)-Anrufe und ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von Mobilfunk und WLAN.
Die einzigartige Komplettlösung für das Testen von festem drahtlosem Zugangssystem umschließt das Testgerät und simuliert WLAN-Clients im Fronthaul und Mobilfunk-Backhaul. Das System kann Hunderte von WLAN-Clients auf einem Access Point (AP) für Wi-Fi 6 und 7 betreiben. Die Plattform bietet umfassende Benchmarking- und QoE-Validierungsfunktionen (Quality of Experience) mithilfe der integrierten VeriWave-Technologie.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.