Präzisions-IV-Analysator / 8-Slot-Präzisionsmess-Mainframe

Der Keysight E5270B Präzisions-IV-Analysator ist die Komplettlösung für die Strom-Spannungs-Charakterisierung einer breiten Palette von Materialien und Bauelementen mit einer Strommessgenauigkeit bis hinunter zu 0,1 fA.

Produktbild
  • Maximum output current

    1 A

  • Maximum output voltage

    200 V

  • Minimum voltage measurement resolution

    0.5 µV

  • Minimum current measurement resolution

    0.1 fA

  • Number of channels

    Up to 8

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Strom-Spannungs-Messfunktionen

  • Genaue und präzise Messbereiche von 0,1 fA – 1 A und 0,5 µV – 200 V
  • Punkt- und Flächenmessung
  • Impulsfleck- und Sweep-Messung mit minimaler Impulsbreite von 500 µs
  • Die ASU (Atto-Sense- und Schalteinheit) kann zusammen mit der HRSMU verwendet werden, um eine Messauflösung von 0,1 fA und eine SMU/AUX-Pfadumschaltung zu ermöglichen.

EasyEXPERT group+ Software

  • Die Charakterisierungsumgebung ist auf dem PC des Benutzers verfügbar.
  • Intuitive, GUI-basierte Bedienung mit Tastatur und Maus
  • Mehrere Messmodi für schnelle Einrichtung und Durchführung der Messung (Anwendungstest, klassischer Test und Schnelltest).
  • Grafische Darstellung, automatisierte Analysefunktionen und Datengenerierung für Excel und Bilddateien zur Analyse und Berichterstellung

E5270B Hardware

  • Konfigurierbare und aufrüstbare Messmodule mit bis zu 8 Steckplätzen
  • Für die konfigurierbare SMU-Auswahl stehen hochauflösende SMU (HRSMU), SMU mittlerer Leistung (MPSMU) und Hochleistungs-SMU (HPSMU) zur Verfügung. Für HRSMU wird optional eine ASU unterstützt.
  • Für alle installierten Module stehen hochauflösende und schnelle Analog-Digital-Wandler (ADCs) zur Verfügung.
  • Aktive Erdungseinheit (GNDU) im Mainframe, um 0 V zu erzwingen und den Strom bis zu 4 A aufzunehmen

Der Keysight E5270B Precision IV Analyzer ist die Komplettlösung für die Strom-Spannungs-Charakterisierung einer Vielzahl von Materialien und Bauelementen. Der E5270B unterstützt mehrere SMUs (Source/Monitor Units) für die Spannungs-/Stromversorgung und Spannungs-/Strommessung, wobei die Strommessleistung bis zu 0,1 fA beträgt. Seine modulare Architektur ermöglicht es Ihnen, SMU-Module für die acht verfügbaren Steckplätze zu konfigurieren oder aufzurüsten. Die auf der EasyEXPERT group+ GUI basierende Charakterisierungssoftware ist im Lieferumfang enthalten und auf Ihrem PC verfügbar, um alle für die Charakterisierung erforderlichen Aufgaben von der Messkonfiguration bis zur Datenanalyse zu unterstützen. Die leistungsstarke Integration der vielseitigen Messfähigkeiten der SMUs und der GUI-basierten Charakterisierungssoftware macht den E5270B zur besten Lösung für die Charakterisierung und Evaluierung von Bauelementen, Materialien, Halbleitern, aktiven/passiven Komponenten oder praktisch jedem anderen Typ von elektronischen Geräten mit kompromissloser Messzuverlässigkeit und -effizienz.

Keysight EasyEXPERT group+ unterstützt eine effiziente und wiederholbare Bauteilcharakterisierung im gesamten Charakterisierungsprozess – von der Messkonfiguration und -ausführung bis hin zu Analyse und Datenverwaltung, entweder durch interaktiven manuellen Betrieb oder durch Automatisierung über einen Wafer in Verbindung mit einem halbiautomatischen Wafer-Prober. EasyEXPERT group+ macht die Durchführung von Strom-Spannungs-Charakterisierungen durch die mitgelieferten, sofort einsatzbereiten Messungen (Anwendungstests) einfach und bietet Ihnen die Option, Testbedingungen und Messdaten nach jeder Messung automatisch in einer einzigartigen integrierten Datenbank (Arbeitsbereich) zu speichern, wodurch sichergestellt wird, dass keine wertvollen Informationen verloren gehen und Messungen zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden können. Der Keysight E5270B bietet mit diesen vielseitigen Funktionen die Komplettlösung für die Strom-Spannungs-Charakterisierung.

Der E5270B kann nicht nur als Analysator, sondern auch als Systemkomponente (SMU) für Rack- und Stuck-Testsysteme eingesetzt werden. Er bietet Skalierbarkeit und höchste Messgenauigkeit seiner Klasse für Strom-Spannungs-Messungen. Die leistungsstarken Messfunktionen lassen sich über den FLEX-Befehlssatz fernsteuern.

Weitere Informationen zum Strom-Spannungs-Analysator finden Sie unter Präzisions-Strom-Spannungs-Analysator .