Bundle: E36154A Gleichstromnetzteil + Oszilloskop, AWG- und Kfz-Testfunktionen

Das Keysight E36154AGVX besteht aus einem Keysight E36154A DC-Netzteil, einem Keysight E36150ADVU Scope View und Arbitrary Waveform Generation (AWG)-Funktionen und einem Keysight E36150ATMU Automotive Standards Testing Capabilities mit verbesserter Programmiergeschwindigkeit, ISO Preset Library, Playback Simulation und E-Logging-Funktionen. Das E36154A bietet Einzelausgangs- und Auto-Range-Funktionen, 30 V, 80 A, 800 W sowie LAN- und USB-Schnittstellen.

Produktbild
  • Maximum current per output

    80 A

  • Maximum power

    800 W

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Number of outputs

    1

  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Up / down programming settling time

    15 ms

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Das Keysight E36154AGVX besteht aus einem Keysight E36154A DC-Netzteil, einem Keysight E36150ADVU Scope View und Arbitrary Waveform Generation (AWG)-Funktionen und einem Keysight E36150ATMU Automotive Standards Testing Capabilities mit verbesserter Programmiergeschwindigkeit, ISO Preset Library, Playback Simulation und E-Logging-Funktionen. Das E36154A bietet Einzelausgangs- und Auto-Range-Funktionen, 30 V, 80 A, 800 W sowie LAN- und USB-Schnittstellen.

Mit dem AWG lassen sich komplexe Wellenformen mit bis zu 512 Sollwerten und konfigurierbarer Verweilzeit erstellen und simulieren. Unterstützt werden Sinus-, Stufen-, Rampen-, Treppen-, Impuls-, Trapez- und Exponentialwellenformen. Die Scope-Ansicht unterstützt Abtastraten von bis zu 10 µs / 100 kHz und 256.000 Abtastwerten. Diese Funktionen ermöglichen eine präzise Analyse dynamischer Transienten, einschließlich Stromimpulsen, Lastspitzen, Spannungseinbrüchen, Anstiegszeiten und anderen Gleichstromtransienten und -störungen im Prüfling.

Verbesserte Ausgabeprogrammiergeschwindigkeit bis zu 7,5x schneller, um die schnellen Spannungsabfälle und -anstiege zu unterstützen, die für einige der ISO-Tests erforderlich sind.

Die ISO-Preset-Bibliothek umfasst bis zu sieben Wellenformen, darunter Startprofil, Reset-Verhalten, Motorregeneration, Lastabwurf usw., die vom ISO abgeleitet sind. Die Bibliothek ermöglicht es Benutzern, die ISO-Wellenform ohne aufwendige manuelle Programmierung zu laden und bietet gleichzeitig die Flexibilität, die verschiedenen Segmente der Wellenformen einfach aufzurufen und die Einstellungen über die intuitive Benutzeroberfläche an ihre Testanwendung anzupassen.

Die Wiedergabesimulationsfunktion ermöglicht den einfachen Import und die Ausgabe komplexer Signalverläufe mit bis zu 10.000 konstanten Verweilzeitpunkten. Diese Funktion geht über die reine Einhaltung der ISO-Normen hinaus und ermöglicht die Erfassung der tatsächlichen Leistungsbedingungen im realen Fahrzeugsystem, in dem das Prüfobjekt betrieben wird, mittels eines Oszilloskops im CSV-Format. Die Daten können anschließend im Labor mit dem Gerät der E36150-Serie wiederholt wiedergegeben werden.

Die E-Logging-Funktion ermöglicht eine schnelle Abtastrate von bis zu 1 ms für gleichzeitige Spannungs- und Strommessungen. Abtastrate und Auflösung des Messsystems müssen für ISO-Prüfanwendungen im Automobilbereich so angepasst sein, dass alle Maximal- und Minimalwerte (Spitzen- und Tiefpunkte) erfasst und Unterbrechungen sowie Kurzschlüsse während der ISO-Prüfungen eindeutig erkannt werden. Die E-Logging-Funktion erfüllt diese Anforderung, indem sie die kritischen Messdaten kontinuierlich in einem konfigurierbaren Intervall (standardmäßig alle 0,1 Sekunden) über LAN oder USB an Ihren PC sendet. So werden die Daten stets aktuell und präzise aufgezeichnet.