XG2-class Analog-Signalgenerator, 40 GHz

Der analoge Signalgenerator Keysight AP5012A G2 bietet mehrere Signalquellen mit phasenkohärenter Schaltung und unabhängiger Kanalprogrammierung in einem einzigen 1U hohen Gehäuse.

Produktbild
  • Maximum frequency

    40 GHz

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -130 dBc/Hz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -40 dBc

  • Output power @1 GHz

    24 dBm

  • Frequency switching speed

    25 µs

  • Number of outputs

    4

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Bis zu 4 phasenkohärente Signalquellen in einem einzigen Gerät

Der analoge Signalgenerator Keysight AP5012A G2 ermöglicht die Nutzung mehrerer Signalquellen mit ultraschnellem Umschalten und sehr geringem Phasenrauschen. Kanalfrequenz, Phase und Amplitude lassen sich unabhängig voneinander programmieren – für präzise und aussagekräftige Tests. Alle Geräte sind optional mit Amplituden-, Frequenz-, Phasen- und Pulsmodulationsfunktionen erhältlich.

  • Nutzen Sie die Funktionen für phasenkohärentes Schalten und Phasenspeicherung, um das Testen zu vereinfachen.
  • Präzise Tests mit exzellentem Phasenrauschen, guter Stör- und Oberwellenunterdrückung sowie einer Anstiegszeit von 25 μs (mit Option UNZ)
  • Gewährleisten Sie Frequenzgenauigkeit und -stabilität mit einer hochstabilen OCXO-Referenz.
  • Mit einer vom Kunden bereitgestellten Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) und Programmierbeispielen für Matlab, LabVIEW, C++ und andere Tools lassen sich Tests einfach einrichten.
  • Vertrauen Sie auf die bewährte Leistungsfähigkeit des AP5012A G2 in den Bereichen Quantencomputing (QuBit-Manipulation und -Steuerung), Radarsignalgenerierung und Satellitenlasttests.