NU4-Klasse Mobilkommunikations-Gleichstromquelle, 15 V, 3 A, Zweikanal, mit Digitalmultimeter

Die Keysight 66309D Dual-Output-Gleichstromquelle für mobile Kommunikation bietet zwei Ausgänge zum Testen sowohl der Hauptbatterieleistung als auch der Batterieladeschaltung.

Produktbild
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    Yes

  • Battery emulation

    No

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Hinweis für EU-Kunden: Dieses Produkt ist aufgrund der Nichteinhaltung der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU nicht mehr erhältlich. Keysight wird Service und Support bis zum Ende des weltweiten Supportzeitraums weiterhin anbieten.

Ausgangswerte

  • Spannung: 0 bis 15 V
  • Stromstärke: 0 bis 3 A
  • Spitzenstrom für bis zu 7 ms: 5 A

Programmiergenauigkeit bei 25 °C ±5 °C

  • Spannung: 0,05 % + 10 mV
  • + Strom: 0,05 % + 1,33 mA

DC-Rücklesegenauigkeit

  • Spannung: 0.03% + 5 mV
  • Strom (+20 mA bis + Nennstrom): 0,2 % + 0,5 mA
  • Strom (-20 mA bis – Nennstrom): 0,2 % + 1,1 mA
  • Strom (Bereich -20 mA bis +20 mA): 0,1 % + 2,5 µA

Einschwingverhalten

  • 70 mV drop, <35 µs transient response time

Die Keysight DC-Quelle der Serie 663xx für Mobilkommunikation bietet zahlreiche Funktionen, die sich ideal zum Testen von drahtlosen und batteriebetriebenen Geräten eignen. Das exzellente Spannungstransientenverhalten gewährleistet einen maximalen Durchsatz des Testsystems, indem Geräteausfälle aufgrund signifikanter Spannungsabfälle in der Testverkabelung minimiert werden. Ein integriertes, fortschrittliches Messsystem misst präzise den Stromverbrauch des Geräts in verschiedenen Betriebsmodi. Eine von Keysight entwickelte Funktion ermöglicht es Mobiltelefonherstellern, dauerhaft und zeitweise unterbrochene Verbindungen in der Messleitung zu erkennen.

Die Keysight 66309D Gleichstromquelle mit zwei Ausgängen für Mobilgeräte bietet zwei Ausgänge zum Testen sowohl der Hauptbatterie als auch der Ladeschaltung. So können Kunden Mobiltelefone und Ladegeräte mit demselben Gerät prüfen. Diese Funktion spart Platz im Rack (zwei Ausgänge in einem halben Rackgehäuse) und macht zwei separate Netzteile überflüssig. Die 66309D bietet alle Funktionen der 66309B und verfügt zusätzlich über ein integriertes Digitalvoltmeter.