Können wir Ihnen behilflich sein?
Hersteller von 5G-Netzwerkausrüstung
Vollständige Layer 1-7-Tests Ihrer neuen Netzzugangsprodukte
Die Mobilfunknetzbetreiber erwarten von ihren Teilnehmern, dass das 5G-Mobilfunkerlebnis erstaunlich schnell und absolut zuverlässig ist.
Neue 5G-Netzzugangsgeräte müssen breitere Bandbreiten, höhere Frequenzen und geringere Latenzen bieten und die für ein massiv vernetztes Internet der Dinge (IoT) erforderliche Maschine-zu-Maschine-Kommunikation ermöglichen. Wenn Sie neue 5G-Netzwerkausrüstung auf den Markt bringen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie unter möglichst realistischen 5G-Bedingungen testen.
Generieren und Analysieren von 5G New Radio (NR) Wellenformen
5G-Mobilfunksysteme müssen eine Vielzahl von Datenverkehrstypen bewältigen, darunter erweitertes mobiles Breitband, massive Maschinenkommunikation und Anwendungen mit niedriger Latenz und hoher Zuverlässigkeit. Neue Arten von Mehrfachzugriffsverfahren, Wellenformen, Numerologien und Schlitzstrukturen sind Teil des Standards. Mit der Weiterentwicklung der Norm steigen auch die Anforderungen an Ihre Test- und Messlösungen.
Generieren und analysieren Sie die neuesten 5G NR-konformen Wellenformen, um Ihre Forschung zu beschleunigen. Dank der Unterstützung vieler Frequenzbänder von unter 6 GHz bis hin zu Millimeterwellen (mmWave) sowie Modulationsbandbreiten können Sie Ihre Testlösung an die Entwicklung von 5G anpassen.
Darüber hinaus muss 5G mit 4G und anderen drahtlosen Kommunikationssystemen koexistieren, ohne Störungen zu verursachen. Bewerten Sie Ihre 5G-Designs, um sicherzustellen, dass sie Signale isolieren und keine Störungen verursachen.
Beschleunigung der 5G NR-Konformitätstests
Mit dem Übergang von der Standardentwicklung zur Implementierung von 5G müssen Sie die Leistung Ihrer Basisstation validieren und optimieren, um die 3GPP-Konformitätstestanforderungen zu erfüllen. Millimeterwellen-Betriebsbänder, größere Kanalbandbreiten und die Verwendung aktiver Antennengruppen zur Implementierung von MIMO und Beamforming verändern die Testumgebung drastisch. Darüber hinaus müssen Sie jetzt Over-the-Air-Tests (OTA) durchführen.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Testlösung die anspruchsvollen Anforderungen für Konformitätstests von 5G-Basisstationen erfüllt. Gehen Sie schnell von der Designvalidierung zur Vorkonformität über - mit einer Lösung, die in Bezug auf Frequenz, Kanalbandbreite und Ausgangsleistung skalierbar ist, um genaue OTA-Messungen zu erzielen.
Volumentest 5G NR Infrastruktur-Ausrüstung
5G New Radio (NR) Netzwerkausrüster (NEMs) sehen sich mit einer Vielzahl neuer Herausforderungen konfrontiert, während sie durch die Integration und Verifizierung in Richtung Serienfertigungstest rennen. Die Hinzufügung neuer Anforderungen für Millimeterwellen-Spektrumsbänder, größere Kanalbandbreiten und räumliche/strahlformende Over-the-Air-Leistungstests in der Fertigung verändert den Testansatz vollständig.
5G-Fertigungslösungen müssen die Netzausrüstung über mehrere Frequenzbänder und Bandbreiten hinweg prüfen und dabei schnell und kostengünstig sein. Darüber hinaus muss der Testaufbau flexibel genug sein, um eine größere Vielfalt von Anforderungen der nächsten Generation zu erfüllen, da sich die 3GPP-Standards weiterentwickeln.
Validierung der GNB-Leistung bei mehreren Kanälen
Die 5G-Basis-Sende-Empfangs-Station oder gNodeB (gNB) der nächsten Generation verbindet Teilnehmergeräte mit dem Mobilfunknetz. Viele der gNB-Durchsatzverbesserungen stammen von MIMO-Antennensystemen (Multiple Input and Multiple Output), die die Zuverlässigkeit und Qualität der Mobilfunkverbindung verbessern. MIMO nutzt Mehrwegübertragungen in städtischen Umgebungen und Beamforming-Systeme, die Energieübertragungen optimal auf bestimmte Nutzer ausrichten. Dies reduziert den Stromverbrauch der Basisstationen und ermöglicht Verbindungen mit sehr hoher Verstärkung, die zur Überwindung von mmWave-Kanalverlusten erforderlich sind. Diese fortschrittlichen Technologien erhöhen die Komplexität des Funkzugangsnetzes (RAN) drastisch.
Stellen Sie sicher, dass Ihre 4G eNodeB (eNB)- und 5G gNodeB (gNB)-Basisstationstestlösung problemlos eine große Anzahl hochkalibrierter phasenkohärenter RF-Streams erzeugen und analysieren kann. Testen Sie Ihre MIMO- und Beamforming-Systeme gründlich, einschließlich aktiver Antennensysteme (AAS) und Remote Radio Heads (RRH). Vergewissern Sie sich, dass Ihre Lösung auch zukünftige Testanforderungen erfüllen kann, z. B. 3D-Strahlvisualisierung einschließlich Modulationsqualität pro Schicht mit Amplituden-, Phasen- und Zeitoptionen.
Emulation realer Funkkanalbedingungen
Nachdem Sie die Stabilität und die hohen Datenraten bei sauberen und idealen Kanalbedingungen nachgewiesen haben, besteht die nächste Herausforderung darin, die Leistung der Basisstation unter realen Bedingungen zu validieren, bei denen der Kanal nicht ideal, komplex, verblasst und mit Störungen behaftet ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu den zuverlässigsten Tools für die Charakterisierung der End-to-End-Systemleistung von Basisstationen für alle 5G NR-Signalbandbreiten und Trägeraggregationsschemata haben, indem Sie reale, komplexe 3D-Fading- und Interferenzkanalbedingungen in Ihrem Labor emulieren.
Charakterisierung der 5G NR Luftschnittstelle
5G-Netze nutzen größere Bandbreiten, höhere Frequenzen und Phased-Array-Antennen. Die Bereitstellung solcher Netze erfordert neue Lösungen, um die Eigenschaften der Luftschnittstelle vollständig zu verstehen. RF-Ingenieure und -Techniker müssen die Hardwareleistung überprüfen, die Signalqualität über Funk (OTA) messen und Störsignale identifizieren. Die 5G gNB-Feldtestlösung von Keysight, die auf dem FieldFox Microwave Analyzer basiert, bietet ein komplettes Toolkit für die Installation von 5G-Netzwerken und die Fehlersuche.
In Kombination mit einer Phased-Array-Antenne bietet der FieldFox-Handheld-Mikrowellenanalysator eine einzigartige, tragbare Lösung für die Messung und Analyse der 5G-Luftschnittstelle im Feld. Durch den Einsatz einer planaren Phased-Array-Antenne, die mehrere Strahlenbreiten unterstützt, erleichtert diese Lösung die Kanalerfassung, HF-Sondierung und Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses.
Überprüfen der 5G-Netzabdeckung und -Qualität im Feld
Sobald Sie Ihre gNB-Ausrüstung und Ihr Netz im Labor getestet haben, müssen Sie sie unter verschiedenen Bedingungen mit mobilen Geräten im Feld testen.
Messen, analysieren und visualisieren Sie die Qualität und Kapazität Ihres Sub-6-GHz- oder mmWave-GNBs mit der Nemo Outdoor Drive-Testlösung oder dem Nemo Handy-Messwerkzeug von Keysight. Die Nemo-Tools bieten die größte Auswahl an 5G NR Key Performance Indicators (KPIs). Nemo Outdoor unterstützt die Chipsätze von Qualcomm, Samsung und HiSilicon. Nemo Handy funktioniert auf Android-Smartphones mit Qualcomm- oder Samsung-Chipsätzen. Visualisieren und analysieren Sie 5G-spezifische Technologien wie Beamforming und Massive MIMO mit Nemo Postprocessing-Tools und kommen Sie schneller auf den Markt.
Massive Mengen an 5G-Verkehr generieren
5G-Netze müssen ein drastisch verbessertes Nutzererlebnis für erweitertes mobiles Breitband (eMBB) bieten und gleichzeitig massive maschinengestützte Kommunikation (mMTC) bewältigen. Diese Anforderungen stehen oft im Widerspruch zueinander - höhere Bandbreiten für die Nutzer können nicht mit Tausenden von intermittierenden, maschinengesteuerten IoT-Verbindungen in Konflikt geraten. Um neue Geräte und Netzarchitekturen richtig zu bewerten, müssen Sie große Mengen von Endgeräten emulieren, die auf eine Vielzahl von Anwendungen zugreifen.
Simulieren Sie präzise den neuesten 4G- und 5G-Netzwerkverkehr - Web, Video, Sprache, Speicherung, Sicherheit und andere Protokolle - um Ihre Mobilfunknetzausrüstung zu bewerten und die Netzwerkleistung zu validieren. Erstellen Sie realistische Verkehrsströme, einschließlich der neuesten Anwendungsprotokolle, SSL-Sicherheitsfunktionen und verschiedener Benutzerverhaltensweisen, um die Benutzerqualität (QoE) und die Dienstqualität (QoS) richtig zu bewerten. Führen Sie Stresstests für Ihr Netzwerk durch und ermitteln Sie, was in den anspruchsvollsten 5G-Szenarien mit unterschiedlichen Belastungsgraden und -arten passiert, um eine optimale Netzwerkvalidierung zu gewährleisten.
Hersteller von drahtlosen Multi-Antennen-Produkten erreicht 20-fache Geschwindigkeitsverbesserung
Ein führender Hersteller von Hochfrequenzprodukten mit mehreren Antennen benötigte einen Technologiepartner, der eine umfassende Testplattform mit Hardware, Software und Dienstleistungen anbieten konnte. Durch die Zusammenarbeit mit Keysight wurde eine 20-fache Verbesserung der Geschwindigkeit und eine 10-fache Verbesserung der Anlagennutzung erreicht, und die Prüfstationen konnten wiederverwendet werden.
-
"5G NR nutzt massive MIMO- und Beamforming-Funktionen, die in einer Feldumgebung ausgiebig getestet werden müssen. Die 5G-Feldmesslösungen von Keysight helfen unseren Feldverifizierungsteams, die Leistung der Funktionen zu überprüfen und die ordnungsgemäße Funktionalität vor dem Netzeinsatz sicherzustellen. Eine einzige, tragbare Lösung, die sowohl mmWave- als auch Sub-6GHz-Frequenzbereiche messen kann, ermöglicht es uns, die 5G-Abdeckung sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen zu überprüfen."
Benötigen Sie Hilfe beim Testen Ihrer 5G-Kandidatenwellenformen, Basisstationen oder Netzabdeckung?